Hoe zet ik mijn Total Station in positie?

  • Bijgewerkt

Wat is "Stationing"?

Stationing is het proces waarbij het total station zijn coördinaatlocatie op een bouwplaats berekent of bepaalt. Door een berekening van afstands- en hoekmetingen geeft het hoofdapparaat zichzelf een coördinaat ten opzichte van de andere digitale punten en CAD-elementen op de tablet.

Op het startscherm ziet u een "Stationing"-pictogram.

Wanneer er een groen vinkje boven het pictogram staat, is uw total station momenteel in positie en kunnen toepassingen die stationing vereisen worden uitgevoerd:

Wanneer er een rood uitroepteken boven het stationing-pictogram staat, betekent dit dat u niet in positie bent en dat er een stationing moet plaatsvinden voordat bepaalde toepassingen met de software kunnen worden uitgevoerd:

Wanneer er een geel driehoekje met een uitroepteken verschijnt, betekent dit dat er in het verleden een stationing op het huidige project heeft plaatsgevonden en dat deze is opgeslagen in de software. U heeft de optie om die stationing opnieuw te gebruiken (als u zeker weet dat deze nauwkeurig is), of u kunt eenvoudig opnieuw stationeren wanneer het u uitkomt.

Wat zijn de stationing-opties binnen HCL?

 Er zijn vier belangrijke stationing-opties binnen HCL die gemeenschappelijk zijn voor alle Hilti Total Stations:

  1. Control Point Stationing - het total station meet controlepunten en bepaalt zijn positie ten opzichte van die metingen. Dit is doorgaans de meest gebruikte methode om een total station op te zetten en vereist dat puntcoördinaten in de tablet worden geïmporteerd.
  2. Control Line Stationing - het total station meet 2 snijdende controlelijnen in het veld die overeenkomen met dezelfde controlelijnen uit een geïmporteerd CAD-bestand op de tablet. Deze methode is gebruikelijk als controlepunten niet beschikbaar zijn en de controlelijnen op de bouwplaats nauwkeurig zijn.
  3. Reference Line Stationing - dit is gebruikelijk wanneer er geen CAD-bestand of puntbestand in de tablet aanwezig is en de eindgebruiker werkt met een leeg project. Reference Line Stationing stelt de gebruiker in staat een gevestigde lijn in hun werkgebied als referentie te gebruiken (waarbij arbitrair een 0,0-coördinaat wordt gecreëerd in hun digitale werkbestand), waarbij het total station zijn coördinaatlocatie bepaalt ten opzichte van die lijn. De gebruiker kan vervolgens extra objecten in hun werkruimte meten, die ook coördinaten krijgen ten opzichte van die lijn.
  4. Free Stationing - dit is gebruikelijk wanneer een eindgebruiker wil dat het total station een arbitraire coördinaat in de ruimte vaststelt zodat ze kunnen beginnen met het meten van objecten in hun werkgebied. Ze hebben waarschijnlijk geen controlepunten of referentielijnen die ze kunnen gebruiken om een coördinatensysteem specifiek voor de bouwplaats op te zetten. Gebruikers die free stationing toepassen voeren waarschijnlijk een as-built opname uit van een gebied dat ze later digitaal willen uitlijnen of analyseren.

Er zijn ook twee extra stationing-opties die specifiek zijn voor de POS 150 of POS 180, een ouder optisch total station, bekend als "Over Control Point" stationing en "Line over Point" stationing. Deze opties stellen de gebruiker in staat in de software de exacte coördinaat te identificeren waarop ze het total station hebben geplaatst. Ze meten vervolgens eenvoudig een backsight-punt naar keuze dat de oriëntatie van het total station op de bouwplaats aangeeft. Dit is geen optie voor PLT 300 of PLT 400 total stations.

Welke stationing-optie is het meest nauwkeurig?

De nauwkeurigheid van stationing hangt volledig af van de eindgebruiker. Alle opties kunnen nauwkeurig zijn, maar alle opties kunnen ook tot fouten leiden. Nauwkeurigheid hangt af van verschillende factoren.

De onderstaande artikelen kunnen helpen als u probeert de beste stationing-opzet te bepalen:

  1. Accuracy Help Topics
  2. Securing Total Stations on Jobsites
  3. Control Point Set up Best Practices
  4. Recommended Prisms and Targets based on Range

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 6

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.