De Slope-applicatie wordt gebruikt om de geometrie van een helling tussen twee punten te meten en te evalueren. Het biedt gedetailleerde informatie zoals begin- en eindhoogtes, horizontale afstand en hellingshoek uitgedrukt in zowel procenten als graden.
Om de Slope-applicatie te gebruiken, moet het gereedschap geplaatst zijn. Voor meer informatie over het plaatsen, zie dit artikel.
Een nuttige video van de applicatie is hieronder te vinden:
Hoe de Slope-applicatie te gebruiken
- Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
-
Open de applicatie: Open de Slope-applicatie via het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, selecteer dan Snelkoppeling toevoegen en voeg de Slope-applicatie toe.
-
Kies de functie
- Selecteer aan de rechterkant van het scherm een van de beschikbare functies:
- Capture
- Mark
- Elke functie dient een ander doel binnen de Slope-werkstroom.
- Selecteer aan de rechterkant van het scherm een van de beschikbare functies:
Snelkoppeling-icoon van de Slope-applicatie:
Selecteren van de Slope-applicatie vanuit het zijmenu van de CAD-weergave:
CAD-weergave vóór het meten van punten en het creëren van de helling: Let op dat u het begin- en eindpunt van de helling definieert; het resulterende verloop kan positief of negatief zijn.
Hoe de Capture-functie te gebruiken
De Capture-functie wordt gebruikt om twee punten te meten en hellingsinformatie tussen deze punten te berekenen.
-
Meet het beginpunt: Richt de camera op het eerste punt van de helling (bijvoorbeeld de onderkant van de helling).
- Selecteer het drie-driehoek-icoon om de coördinaten van het eerste punt te meten en vast te leggen.
-
Meet het eindpunt: Richt de camera op het tweede punt van de helling (bijvoorbeeld de bovenkant van de helling).
- Selecteer opnieuw het drie-driehoek-icoon om de coördinaten van het tweede punt te meten en vast te leggen.
-
Bekijk hellingsinformatie: Nadat beide punten zijn gemeten, wordt de hellingsinformatie aan de rechterkant van het scherm weergegeven, inclusief:
- Hoogte van het beginpunt
- Hoogte van het eindpunt
- Horizontale afstand tussen de punten
- Hellingshoek in procenten (%)
- Hellingshoek in graden (°)
- Deze informatie beschrijft de geometrie van de gemeten helling.
CAD-weergave nadat beide punten zijn gemeten en de helling is gemaakt:
Hoe de Mark-functie te gebruiken
De Mark-functie wordt gebruikt nadat een helling is vastgelegd. Het maakt het mogelijk om punten ten opzichte van de gemeten helling direct op locatie te volgen.
- Selecteer de prism: Selecteer de prism die wordt gebruikt voor het volgen van inrichtingspunten en vergrendel de camera op de prism.
- Voer de hoogte-offset van de prism in: Voer de hoogte-offset in van de prism tot de onderkant van de meetpunt. Dit zorgt voor nauwkeurige hoogteberekeningen.
-
Volg de helling: Beweeg de prism langs de helling.
- De applicatie toont het hoogteverschil tussen de huidige positie van de prism en de gemeten helling
- De informatie geeft aan hoe veel hoger of lager het huidige punt is ten opzichte van de helling
- Dit maakt continue verificatie mogelijk tijdens het werken langs de helling.
Hoogteverschil weergegeven met de Mark-functie:
Voorbeelden van het gebruik van de Slope-applicatie
De Slope-applicatie wordt vaak gebruikt voor inrichtings-, verificatie- en kwaliteitscontroles bij schuine oppervlakken.
Voorbeeld 1: Meten van traphelling (Capture)
De Capture-functie kan worden gebruikt om de helling van een trap te meten.
- Meet de onderste trede als beginpunt
- Meet de bovenste trede als eindpunt
- Bekijk hellingspercentage en hoek om ontwerpconformiteit te verifiëren
Voorbeeld 2: Meten van helling van een hellingbaan (Capture)
Hellingsbanen kunnen worden gecontroleerd om toegankelijkheid of ontwerpeisen te bevestigen.
- Meet de onderkant en bovenkant van de hellingbaan
- Bekijk hellingshoek in procenten en graden
- Vergelijk waarden met projectspecificaties
Voorbeeld 3: Volgen van hellinghoogte tijdens installatie (Mark)
De Mark-functie kan worden gebruikt tijdens het installeren van elementen langs een helling.
- Leg de helling één keer vast
- Beweeg de prism langs de helling
- Controleer hoeveel de huidige positie afwijkt boven of onder de helling
Dit is nuttig voor bekisting, afwerklaaginstallatie of gradeerwerkzaamheden.
Voorbeeld 4: Verifiëren van afwateringshellingen (Mark)
Afwaterings- of leidinghellingen kunnen tijdens de installatie worden gecontroleerd.
- Leg de bedoelde helling vast
- Volg punten langs de installatie
- Zorg voor een consistente afwatering langs de helling
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.