Oppervlakte-indeling - Hoe te gebruiken

  • Bijgewerkt

De Oppervlakte-indeling applicatie wordt gebruikt om de verticale afstand tussen een gemeten punt en een referentieoppervlak te meten vanuit een 3D CAD-tekening. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.

Om de Oppervlakte-indeling applicatie te gebruiken, moet het gereedschap geplaatst zijn. Plaatsing moet worden uitgevoerd met hoogte ingeschakeld. Voor meer informatie, raadpleeg de artikelen Plaatsing en Plaatshoogte.

Een nuttige video van de applicatie is hieronder te vinden:

Hoe de Oppervlakte-indeling Applicatie te gebruiken

  1. Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
  2. Open de applicatie: Open de Oppervlakte-indeling applicatie via het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, selecteer dan Snelkoppeling toevoegen en voeg de Oppervlakte-indeling applicatie toe.
  3. Selecteer de prisma: Selecteer de prisma die gebruikt zal worden voor de meting. De prismahoogte moet ook worden ingevoerd door de hoogtewaarde naast de prisma selectie te kiezen en deze aan te passen.
  4. Verplaats de prisma naar het punt waarvan de hoogte tot het oppervlak moet worden geëvalueerd.
    • De applicatie berekent het hoogteverschil tussen het gemeten punt en het referentieoppervlak.
  5. Lees het hoogteverschil af: De weergegeven waarde geeft aan hoe ver het gemeten punt boven of onder het oppervlak ligt.
    • Een positieve waarde geeft aan dat het punt boven het oppervlak ligt
    • Een negatieve waarde geeft aan dat het punt onder het oppervlak ligt
  6. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.

Snelkoppeling icoon van de Oppervlakte-indeling applicatie:

Selecteren van de Oppervlakte-indeling applicatie vanuit het zijmenu in CAD-weergave:

Selecteren van de prisma en instellen van de hoogte:

Smart Surface Selection: HCL herkent automatisch wanneer uw locatie is verplaatst van het ene 3D-oppervlak naar het andere:

Hoe de Smart Surface Selection functie te gebruiken

De Smart Surface Selection optie is beschikbaar aan de rechterkant van het scherm.

Wanneer ingeschakeld, selecteert en markeert de applicatie automatisch het oppervlak dat als hoogte-referentie wordt gebruikt, direct in de CAD-weergave.

Wanneer uitgeschakeld, moet het referentieoppervlak handmatig worden geselecteerd door op het gewenste oppervlak in de 3D-tekening te tikken.

Het wordt aanbevolen om Smart Surface Selection ingeschakeld te houden, omdat dit de bediening vereenvoudigt en het risico op het selecteren van een verkeerd oppervlak vermindert.

Smart Surface Selection optie:

Voorbeelden van het gebruik van de Oppervlakte-indeling Applicatie

De Oppervlakte-indeling applicatie wordt vaak gebruikt voor hoogtecontrole en verificatietaken tijdens graaf-, egaliseer- en installatiewerkzaamheden.

Voorbeeld 1: Bepalen van graafdiepte

Oppervlakte-indeling kan worden gebruikt om te bepalen hoe diep gegraven moet worden om een ontwerpoppervlak te bereiken.

  • Meet het huidige grondpunt
  • Lees het hoogteverschil tot het referentieoppervlak af
  • Gebruik de waarde om de graafdiepte te sturen

Dit is nuttig voor funderingen, sleuven en plaatvoorbereiding.

Voorbeeld 2: Verifiëren van beton- of opvulhoogte

Na het plaatsen van materiaal kan de applicatie worden gebruikt om de hoogte te controleren.

  • Meet het afgewerkte oppervlak
  • Vergelijk het gemeten punt met het ontwerpoppervlak
  • Bepaal of extra materiaal nodig is of dat overtollig materiaal verwijderd moet worden

Voorbeeld 3: Egaliseren van een gebied

Bij het voorbereiden van een vlak oppervlak:

  • Meet meerdere punten over het gebied
  • Vergelijk hoogteverschillen met hetzelfde referentieoppervlak
  • Identificeer hoge en lage plekken die correctie vereisen

Dit ondersteunt een consistente en gelijkmatige oppervlaktevoorbereiding.

Voorbeeld 4: Controleren van geïnstalleerde elementen ten opzichte van een oppervlak

Geïnstalleerde elementen zoals ankers, mouwen of platen kunnen worden gecontroleerd ten opzichte van een ontwerpoppervlak.

  • Meet het geïnstalleerde element
  • Lees het hoogteverschil tot het referentieoppervlak af
  • Controleer of het element aan de hoogte-eisen voldoet

Voorbeeld 5: Werken met meerdere oppervlakken in een 3D-model

In modellen met meerdere oppervlakken op verschillende hoogtes:

  • Gebruik Smart Surface Selection om automatisch naar het bedoelde oppervlak te verwijzen
  • Schakel Smart Surface Selection uit wanneer een ander oppervlak handmatig geselecteerd moet worden

Dit maakt flexibele verwerking van complexe 3D-tekeningen mogelijk.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.