Surface Layout - Hoe te gebruiken

  • Bijgewerkt

De Surface Layout applicatie wordt gebruikt om de verticale afstand tussen een gemeten punt en een referentieoppervlak te meten vanuit een 3D CAD-tekening. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.

Om de Surface Layout applicatie te gebruiken, moet het gereedschap geplaatst zijn. Plaatsen moet worden uitgevoerd met hoogte ingeschakeld. Voor meer informatie, raadpleeg de artikelen Stationing en Station Height.

Een nuttige video van de applicatie is hieronder te vinden:

Hoe de Surface Layout Applicatie te gebruiken

  1. Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
  2. Open de applicatie: Open de Surface Layout applicatie vanaf het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, selecteer Voeg Snelkoppeling toe en voeg de Surface Layout applicatie toe.
  3. Selecteer de prisma: Selecteer de prisma die gebruikt zal worden voor de meting. De prismahoogte moet ook worden ingevoerd door de hoogtewaarde naast de prismakeuze te selecteren en deze naar wens aan te passen.
  4. Beweeg de prisma naar het punt waarvan de hoogte ten opzichte van het oppervlak geëvalueerd moet worden.
    • De applicatie berekent het hoogteverschil tussen het gemeten punt en het referentieoppervlak.
  5. Lees het hoogteverschil af: De weergegeven waarde geeft aan hoe ver het gemeten punt boven of onder het oppervlak ligt.
    • Een positieve waarde geeft aan dat het punt boven het oppervlak ligt
    • Een negatieve waarde geeft aan dat het punt onder het oppervlak ligt
  6. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.

Snelkoppeling icoon van de Surface Layout applicatie:

Selecteren van de Surface Layout applicatie via het zijmenu in de CAD-weergave:

Selecteren van de prisma en instellen van de hoogte:

Slimme Oppervlakte Selectie: HCL herkent automatisch wanneer uw locatie is verplaatst van het ene 3D-oppervlak naar het andere:

Hoe de Slimme Oppervlakte Selectie functie te gebruiken

De Slimme Oppervlakte Selectie optie is beschikbaar aan de rechterkant van het scherm.

Wanneer ingeschakeld, selecteert en markeert de applicatie automatisch het oppervlak dat als hoogte-referentie wordt gebruikt, direct in de CAD-weergave.


Wanneer uitgeschakeld, moet het referentieoppervlak handmatig worden geselecteerd door het gewenste oppervlak in de 3D-tekening aan te tikken.

Het wordt aanbevolen om Slimme Oppervlakte Selectie ingeschakeld te houden, omdat dit de bediening vereenvoudigt en het risico op het selecteren van een verkeerd oppervlak vermindert.

Optie Slimme Oppervlakte Selectie:

Voorbeelden van het gebruik van de Surface Layout Applicatie

De Surface Layout applicatie wordt vaak gebruikt voor hoogtecontrole en verificatietaken tijdens graaf-, egaliseer- en installatiewerkzaamheden.

Voorbeeld 1: Bepalen van graafdiepte

Surface Layout kan worden gebruikt om te bepalen hoe diep gegraven moet worden om een ontwerpoppervlak te bereiken.

  • Meet het huidige grondpunt
  • Lees het hoogteverschil ten opzichte van het referentieoppervlak af
  • Gebruik de waarde om de graafdiepte te bepalen

Dit is nuttig voor funderingen, greppels en plaatvoorbereiding.

Voorbeeld 2: Controleren van beton- of opvulhoogte

Na het plaatsen van materiaal kan de applicatie worden gebruikt om de hoogte te verifiëren.

  • Meet het afgewerkte oppervlak
  • Vergelijk het gemeten punt met het ontwerpoppervlak
  • Identificeer of extra materiaal nodig is of overtollig materiaal verwijderd moet worden

Voorbeeld 3: Egaliseren van een gebied

Bij het voorbereiden van een vlak oppervlak:

  • Meet meerdere punten over het gebied
  • Vergelijk hoogteverschillen ten opzichte van hetzelfde referentieoppervlak
  • Identificeer hoge en lage plekken die gecorrigeerd moeten worden

Dit ondersteunt een consistente en gelijkmatige oppervlaktevoorbereiding.

Voorbeeld 4: Controleren van geïnstalleerde elementen ten opzichte van een oppervlak

Geïnstalleerde elementen zoals ankers, mouwen of platen kunnen worden gecontroleerd ten opzichte van een ontwerpoppervlak.

  • Meet het geïnstalleerde element
  • Lees het hoogteverschil ten opzichte van het referentieoppervlak af
  • Verifieer of het element aan de hoogte-eisen voldoet

Voorbeeld 5: Werken met meerdere oppervlakken in een 3D-model

In modellen met meerdere oppervlakken op verschillende hoogtes:

  • Gebruik Slimme Oppervlakte Selectie om automatisch naar het bedoelde oppervlak te verwijzen
  • Schakel Slimme Oppervlakte Selectie uit wanneer een ander oppervlak handmatig geselecteerd moet worden

Dit maakt flexibele verwerking van complexe 3D-tekeningen mogelijk.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.