Wat zijn de knoppen "GPS," "Find Me" en "Map" op de tablet?

  • Bijgewerkt

De PLC 400 en PLC 600 tablets zijn uitgerust met GPS. In de praktijk betekent dit dat de tablets rechtstreeks verbinding kunnen maken met GPS-satellieten. Om GPS-functionaliteit te gebruiken, moet u buiten werken, waar de tablet een duidelijk zicht op de lucht heeft en kan communiceren met de satellieten. GPS-functionaliteit is niet beschikbaar binnenshuis, en de betrouwbaarheid van GPS kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Als GPS is uitgeschakeld of niet beschikbaar is, biedt de tablet nog steeds alternatieve manieren om u te helpen oriënteren en het gereedschap naar een gewenste locatie te draaien, die hieronder worden uitgelegd.

Hoe GPS u kan helpen in uw workflow

GPS kan een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat de telescoop uw locatie kan vinden terwijl u met de tablet rondloopt op uw werkterrein.

GPS inschakelen in Instellingen

Om GPS op uw tablet in te schakelen, gaat u naar Instellingen>Algemene instellingen>GPS en zet u deze aan. U hoeft de "GPS Hoeksector" niet aan te passen tenzij u hier zeker van bent. De standaard hoeksectoren zijn vooraf gedefinieerd als het beste hoekzoekvenster om uw prisma te vinden wanneer GPS wordt gebruikt om naar uw locatie te draaien.

Stel uw gereedschap in op de station

Ook al is GPS ingeschakeld, het zal uw workflow niet ten goede komen tenzij het gereedschap zijn coördinaatpositie op uw werkterrein kent. U moet een van de stationeringsmethoden voltooien om de functie find me via GPS te kunnen gebruiken.

Eenmaal gestationeerd en buiten ingesteld, werkt GPS meestal binnen enkele tientallen meters en biedt het meter-nauwkeurigheid onder goede omstandigheden, waardoor het gereedschap naar uw locatie kan draaien en uw prisma kan zoeken.

Opmerking: Na het stationeren moet het gereedschap kort verbonden worden met een prisma zodat het systeem GPS-gegevens kan afstemmen op het projectcoördinatensysteem.

Hier zijn de algemene stappen om ervoor te zorgen dat GPS uw workflow kan ondersteunen zodra u het inschakelt in de instellingen:

  1. Satellieten identificeren de GNSS-positie van de tablet
  2. De lokale coördinaatlocatie van de tablet wordt vervolgens herkend, welke is vastgesteld tijdens stationering en initiële prisma-tracking
  3. Het systeem berekent vervolgens een transformatatiematrix die de GNSS-positie koppelt aan de lokale coördinaatpositie van de tablet
  4. De knop "Find Me" () wordt dan ingeschakeld in uw workflow, wat het gereedschap helpt om naar de locatie van uw tablet te draaien en te beginnen met zoeken naar uw prisma

Om de knop "find me" te vinden, drukt u eenvoudig op het camera-icoon bovenaan het tabletscherm () en vervolgens op het kaart-icoon dat verschijnt (). U zult merken dat de zichtlijnindicator van het gereedschap groen is geworden, en de knop find me zal dan in de onderste hoek verschijnen (). Wanneer u deze indrukt, zal het gereedschap proberen te draaien en te zoeken naar uw doelwit:

Mogelijke beperkingen van GPS

  • Niet bruikbaar binnenshuis (moet zicht op de lucht hebben)
  • Nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van omgevingscondities en signaalsterkte
  • De vertraging om de transformatatiematrix te vormen (waarbij de knop "find me" gebruikt kan worden) kan variëren van seconden tot minuten
  • Soms is het te onnauwkeurig om het prisma direct te vinden
  • Het gereedschap draait naar de geschatte GPS-locatie van de tablet. Als het prisma niet in de buurt van de tablet is, kan de prisma-verbinding niet worden voltooid.

De kaartfunctie gebruiken zonder GPS

Zelfs als GPS is uitgeschakeld of niet beschikbaar is, kunt u nog steeds de kaart gebruiken om het gereedschap naar elke locatie op uw plan te draaien. Zolang het gereedschap correct is gestationeerd, kunt u de volgende stappen volgen om het gereedschap naar uw locatie te draaien zonder de hulp van GPS of Find Me:

Tik op het camera-icoon (), open de kaartfunctie (), en tik op het scherm op de locatie waar u wilt dat het gereedschap naartoe draait. Zodra het gereedschap naar die locatie is gedraaid, kunt u de prisma-zoek- of vergrendelingsfuncties gebruiken zoals
 
In het onderstaande voorbeeld past de rode stippellijn zich aan om te wijzen naar waar u ook op het scherm tikt. U kunt vervolgens de prisma-zoek- of vergrendelingsfuncties aan de rechterkant van het scherm gebruiken om te proberen uw prisma te vergrendelen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.