Opmerking - voor meer informatie over het doel van een veldkalibratie, zie dit artikel.
PLT 300 - Installatie
- POA 31 Kalibratieplaat: Deze kalibratieplaat is alleen ontworpen voor gebruik met het PLT 300 veldkalibratieproces.
- Afstand en Hoek: De POA 31 kalibratieplaat moet 45 tot 52 meter van de hoofdeenheid worden geplaatst. Houd de telescoop daarnaast zo horizontaal mogelijk bij het richten op de plaat. De aanbevolen telescooporiëntatie ligt tussen 85° en 95°.
- Oriëntatie van de Kalibratieplaat: Zorg ervoor dat de niet-gelabelde zijde van de kalibratieplaat, de zijde met het donkergrijze vierkant, naar het gereedschap is gericht.
- Gereedschap Beveiligen: Zorg ervoor dat het gereedschap op een stabiele plaats staat en niet wordt beïnvloed door trillingen of beweging. Zie dit artikel voor best practices.
PLT 300 - Hoe veldkalibratie werkt
Veldkalibratie moet handmatig worden gestart.
De PLT 300 voert automatische hellingskalibratie uit om de waterpaspositie te behouden, maar het is nog steeds belangrijk om regelmatig tijdens de werkdag een veldkalibratie uit te voeren. Dit zorgt voor een correcte uitlijning tussen:
- de EDM-laser
- de prisma-tracker
- het optische telescooppad
Veldkalibratie is het proces dat ervoor zorgt dat alle systemen uitgelijnd en gecentreerd blijven.
Zodra de installatie voltooid is, is geen extra handmatige actie vereist. Het gereedschap voltooit de kalibratie automatisch.
Stap 1: Open de Applicatie
Belangrijke opmerking: Als de POA 31 kalibratieplaat beschadigd is of versleten aan de kalibratiezijde, vervang deze dan.
Een nauwkeurige kalibratie hangt af van het correct lezen van de plaat.
Stap 2: Wacht tot de Kalibratie is Voltooid
Blijf uit de buurt van het gereedschap en zorg voor een vrije zichtlijn naar de kalibratieplaat.
Tijdens de kalibratie beweegt de laser verticaal en horizontaal over de plaat. Dit proces wordt uitgevoerd in beide oriëntaties van de telescoop (technisch aangeduid als "face 1" en "face 2").
Dit stelt het systeem in staat om:
- de hoekuitlijning volledig te evalueren
- de EDM en prisma-tracker uit te lijnen met het optische pad
Stap 3: Observeer je Waarden
Na het uitvoeren van een kalibratie toont de PLT 300 HA- en VA-collimatiewaarden.
- HA beschrijft de uitlijning in horizontale richting van links naar rechts
- VA beschrijft de uitlijning in verticale richting van boven naar beneden
Deze waarden tonen zeer kleine hoekafwijkingen tussen de interne meetsystemen zoals de laser, de prisma-tracker en het optische pad.
De Waarden Begrijpen
Het is belangrijk te begrijpen: deze waarden zijn geen fouten; het zijn metingen. Geen enkel mechanisch of optisch systeem blijft te allen tijde perfect uitgelijnd. Zelfs onder ideale omstandigheden zullen er altijd zijn:
- zeer kleine fabricagetoleranties
- lichte variatie tijdens de installatie
- kleine omgevingsinvloeden zoals trillingen of verlichting
De PLT 300 identificeert deze kleine verschillen, meet ze zorgvuldig en corrigeert ze automatisch. Technisch gezien, wanneer een kalibratie wordt uitgevoerd, doet het systeem het volgende:
- Vergelijkt hoe elk intern systeem hetzelfde referentiepunt observeert
- Berekent het kleine verschil tussen die observaties
- Past toe een correctie zodat alle systemen weer uitgelijnd zijn
De waarde die aan het einde van de PLT 300 kalibratie wordt weergegeven, is simpelweg de toegepaste correctie, wat aangeeft dat de kalibratie succesvol was.
De Resultaten Interpreteren
Een waarde dicht bij 0 of 360 graden betekent:
- het systeem detecteerde slechts een zeer kleine afwijking
- het systeem corrigeerde die afwijking
- het systeem is nu correct uitgelijnd
Graden/Minuten/Seconden:
In de bovenstaande screenshot ziet u waarden in Graden (°), Minuten ('), en Seconden (") die de hoekcorrecties voor de Horizontale Hoek (HA) en Verticale Hoek (VA) weergeven. Voor HA leest de correctie 4" van een hoek (≈ 0,0011°). Dit zijn kleine correcties die het gereedschap binnen zijn ontworpen toleranties uitvoert.
Wat moet u doen als de kalibratie faalt?
Kalibratie kan falen, maar dit wordt meestal veroorzaakt door stabiliteits- of installatieomstandigheden en niet door interne hardware.
Veelvoorkomende oorzaken zijn:
- beweging van het gereedschap
- trillingen
- instabiele opstelling
- onjuiste nivellering
Raadpleeg de gerelateerde artikelen voor richtlijnen over het verbeteren van stabiliteit en opstelling: trillingsvermindering en hulp bij gereedschapsfouten.
Als alle opstellingscondities zijn gecontroleerd en de kalibratie nog steeds faalt, neem dan contact op met de Hilti-ondersteuning.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.