Richtlijnen voor Auto Lock voor POA 101 en POA 102

  • Bijgewerkt
Dit artikel legt uit hoe je Auto Lock gebruikt, hoe je op een doel centreert en wanneer je Auto Lock met de PLT 400 gebruikt. In de meeste gevallen wordt aanbevolen Auto Lock ingeschakeld te houden voor snellere en betrouwbaardere metingen. Auto Lock wordt meestal gebruikt met de reflecterende doelen POA 101 en 102 van Hilti. Meer informatie hierover vind je hier.

Wat is Auto Lock

Auto Lock detecteert automatisch een foliedoel en vergrendelt daarop, zodat het totaalstation gecentreerd blijft zonder handmatige aanpassing

  • Op de PLT 300 is Auto Lock altijd ingeschakeld en kan dit niet worden uitgeschakeld
  • Op de PLT 400 kan Auto Lock worden in- of uitgeschakeld via Algemene instellingen of rechtstreeks in de cameraweergave

Wanneer je de laserpositie in plaats daarvan handmatig moet aanpassen

Als het systeem moeite heeft om op het foliedoel te vergrendelen, kun je in plaats daarvan overschakelen naar de "lasermodus" (PLT 300) of "auto lock" uitschakelen (PLT 400) en de laser handmatig naar het midden van je doel verplaatsen om te meten. Dit kan in de volgende situaties handig zijn:

  • Wanneer het foliedoel gedeeltelijk wordt geblokkeerd of niet duidelijk zichtbaar is
  • Wanneer je in krappe of rommelige omgevingen werkt
  • Wanneer reflecties of lichtomstandigheden de nauwkeurigheid van Auto Lock beïnvloeden
  • Voor nauwkeurige aanpassingen wanneer de vergrendeling iets uit het midden ligt (waarschijnlijk door gebogen oppervlakken of scherpe hoeken)
Wanneer bovenstaande situaties zich voordoen, merk je soms zelfs dat de camera schijnbaar heen en weer beweegt of nooit op een punt van het doel lijkt te stabiliseren. In dit geval helpt het vrijwel zeker om over te schakelen naar een handmatige meetmodus.

Correct gebruik van foliedoelen voor optimale Auto Lock

Volg deze richtlijnen om nauwkeurige Auto Lock-prestaties te garanderen:
  • Houd een rechte hoek aan tussen het totaalstation en het doel
  • Houd de foliedoelen schoon en vrij van vuil, stof of markeringen
  • Monteer de foliedoelen niet op gebogen of cilindrische oppervlakken, zoals palen of kolommen
  • Houd de afstand binnen 30 meter voor de beste prestaties
  • Vermijd reflecterende achtergronden, zoals glas, metaal of wateroppervlakken
  • Zorg ervoor dat fel zonlicht of kunstlicht het zicht door de telescoop niet verstoort
Als Auto Lock niet correct centreert, controleer dan deze omstandigheden voordat je handmatig aanpast met de lasermodus.

De vergrendeling controleren

Controleer het resultaat in de cameraweergave nadat Auto Lock is geactiveerd. De laser moet zichtbaar zijn in het midden van het foliedoel. Als de laser niet in het midden staat, kan een handmatige correctie nodig zijn.

Handmatige aanpassingen

Als Auto Lock niet nauwkeurig is, kun je de uitlijning handmatig corrigeren, zoals hierboven uitgelegd.

Demo van handmatige aanpassing op de PLT 300 met behulp van de lasermodus

Voor de PLT 300:

  1. Selecteer de laser als meetmethode
  2. Verplaats de laser totdat deze gecentreerd is op het foliedoel
  3. Klik op het groene vinkje om te bevestigen
  4. Meet het punt

Demo van aanpassing op de PLT 400 door Auto Lock uit te schakelen

Voor de PLT 400:

Optie 1:

  1. Selecteer de laser als meetmethode
  2. Verplaats de laser naar het midden van het foliedoel
  3. Klik op het groene vinkje om te bevestigen
  4. Meet het punt

Optie 2:

  1. Open het zijpaneel in de cameraweergave
  2. Schakel Auto Lock uit
  3. Beweeg de camera handmatig totdat de laser gecentreerd is
  4. Klik op het groene vinkje om te bevestigen
  5. Meet het punt

Met deze methoden zorg je voor een nauwkeurige centrering en verbeter je de algehele meetkwaliteit wanneer Auto Lock alleen niet voldoende is

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.