Een kalibratie bij een servicecentrum is een uitgebreide inspectie van uw hoofdunit waarbij wordt gecontroleerd of het instrument binnen de opgegeven prestatietoleranties blijft werken en waarbij problemen worden opgespoord die tijdens normaal gebruik mogelijk niet zichtbaar zijn. In het algemeen moet dit jaarlijks gebeuren. Stuur het instrument naar het dichtstbijzijnde servicecentrum op een moment van het jaar dat u het beste uitkomt, bijvoorbeeld tijdens stilstand tussen projecten of tijdens vakantieperiodes.
Een veldkalibratie daarentegen zorgt ervoor dat het instrument kleine uitlijningsveranderingen kan compenseren die tijdens transport, het opstellen en dagelijks gebruik kunnen optreden. Dit helpt de meetnauwkeurigheid tussen kalibraties bij het servicecentrum te behouden en is een belangrijk onderdeel van het reguliere instrumentonderhoud. Deze moeten regelmatig worden uitgevoerd wanneer het instrument wordt gebruikt.
Met een kalibratie bij een servicecentrum kunnen de volgende zaken worden gecontroleerd:
- Algehele nauwkeurigheid ten opzichte van de opgegeven prestatietoleranties
- Slijtage of degradatie van mechanische onderdelen
- Optische prestaties en interne uitlijning
- Interne verontreiniging door stof, vocht of blootstelling aan omgevingsinvloeden
- Toestand van motoren, aandrijvingen en bewegende onderdelen
- Vroege tekenen van slijtage van onderdelen die de prestaties op lange termijn kunnen beïnvloeden
- Algehele conditie en betrouwbaarheid van het instrument
Veldkalibratie is van vitaal belang om tijdens het werk de nauwkeurigheid te behouden, terwijl kalibraties bij een servicecentrum van vitaal belang zijn voor de algehele conditie van het instrument.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.