Gdy ten błąd pojawia się na ekranie, najprawdopodobniej odnosi się do czterech luster i soczewek, które muszą być czyste, aby narzędzie mogło się skalibrować. Bardzo prawdopodobne jest, że przetarcie tych luster miękką szmatką pozwoli usunąć ten błąd.
Dodatkowe kody błędów związane z błędem „Mirrors Blocked”: „Field: Laser Signal Too Weak”
Najpierw spróbuj przeprowadzić kalibrację w terenie
Najpierw upewnij się, że narzędzie jest wypoziomowane, a następnie ręcznie uruchom kalibrację w terenie. Upewnij się, że pracujesz w miejscu o niskim poziomie wibracji.
Jeśli błąd nadal występuje, wypróbuj poniższe czynności związane z rozwiązywaniem problemów.
1. Sprawdź lustra i soczewkę — osusz je szmatką
Sprawdź soczewkę (1), kolimator (2) oraz dwa lustra kalibracyjne (3). Te elementy są wykorzystywane podczas kalibracji i pomiarów wykonywanych przez narzędzie, a jeśli coś (zwykle woda lub kurz) zakłóca ich działanie, może to prowadzić do niepowodzeń kalibracji i pomiarów.
2. Sprawdź, czy wewnątrz lunety nie ma skroplin, mgły ani wilgoci
Pamiętaj, że jeśli wewnątrz lunety znajduje się mgła lub wilgoć, prawdopodobnie pojawi się błąd „Mirrors Blocked”. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak powoli usunąć wilgoć, która zgromadziła się wewnątrz soczewki narzędzia. Upewnij się również, że narzędzie zaaklimatyzowało się do warunków pogodowych, w których ma pracować.
3. Sprawdź, czy na podłożu nie zgromadziła się woda
Odbicie wody może powodować problemy z odczytywaniem luster przez narzędzie. Sprawdź miejsce pracy — czy w Twojej lokalizacji nie ma nadmiaru płytko zalegającej wody? Zwróć szczególną uwagę na obszar pod narzędziem, w którym się znajdujesz. Jeśli tak, narzędzie może nieprawidłowo odczytywać lustra z powodu nadmiernych odbić wody znajdującej się w pobliżu narzędzia.
4. Sprawdź warunki oświetleniowe
Źródła światła, szczególnie bezpośrednie światło słoneczne (omówione tutaj), mogą zakłócać działanie czujników i powodować błąd „Mirrors Blocked”. Podczas przeprowadzania kalibracji spróbuj zasłonić bezpośrednie światło (zwłaszcza słoneczne), aby zapobiec pojawieniu się błędu.
5. Weź pod uwagę pogodę i warunki w miejscu pracy
Czy pracujesz w warunkach wysokiej wilgotności lub w miejscu o bardzo dużej mgle? Czy warunki są wyjątkowo mokre, powodując przedostawanie się nadmiaru wilgoci do narzędzia? Czy w miejscu pracy jest nadmiernie dużo kurzu? Wszystkie te warunki mogą spowodować pojawienie się błędu „Mirrors Blocked” na jednostce głównej.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.