Measure and Record - Jak korzystać

  • Zaktualizowano

Prezentacja funkcji pomiaru i rejestracjii

Cel funkcji Measure and Record

Aby korzystać z funkcji „Measure and Record”, najpierw musisz ustawić stację (tzn. narzędzie musi znać współrzędne, na których się znajduje na placu budowy). Upewnij się, że ustawiłeś stację narzędzia przed próbą użycia „Measure and Record”.

Ta aplikacja służy do dokładnego pomiaru lokalizacji punktów tak, jak istnieją na placu budowy. Typowe zastosowania Measure and Record to przeprowadzanie kontroli jakości obiektów już zainstalowanych lub rejestrowanie nowych punktów kontrolnych, które właśnie zostały ustalone na terenie budowy.

Poniżej znajduje się pomocny film na ten temat:

Pomiar danych jest bardzo prosty

Gdy jesteś gotowy do pomiaru lokalizacji na placu budowy, aby zapisać je w swoim projekcie, po prostu naciśnij czerwony przycisk pomiaru po prawej stronie ekranu.

Menu danych może pomóc Ci zdecydować, jak Twoje dane zostaną zapisane:

Możesz wybrać nazwę punktu, który mierzysz, a także warstwę, na której ma być wyświetlany.

Możesz zdecydować, czy mierzony punkt ma być zapisany tylko jako punkt pomiarowy, czy również jako punkt kontrolny, który zamierzasz wykorzystać do ustawiania stacji narzędzia w przyszłości.

Jeśli próbujesz wykonać pomiar krawędzi lub narożnika (np. dokładnego narożnika betonowego budynku), możesz skorzystać z opcji pomiaru narożnika, aby dokładnie zmierzyć narożnik. Zazwyczaj wykonuje się to w trybie pomiaru laserowego.

Rozpocznij od wykonania pomiaru odległości z niewielkiej odległości od krawędzi. Następnie dokładnie wyceluj w krawędź za pomocą celownika i zapisz pomiar. Gdy zapisujesz te dane, do obliczenia współrzędnych używana jest odległość od poprzedniej pozycji oraz kąt od aktualnej pozycji.

Ta funkcja służy do dokładnego pomiaru krawędzi, ponieważ w pewnych okolicznościach bezpośredni pomiar może być niemożliwy lub może powodować błędy.

Możesz zdecydować, czy zmierzone punkty mają być połączone linią oraz czy nad tą linią mają pojawić się dane wymiarowe w widoku CAD. Zauważ, że dane wymiarowe będą widoczne tylko tymczasowo i nie są zapisywane w danych CAD. Możesz je zawsze przywrócić, przechodząc do aplikacji wymiarów.

Jak zmierzone punkty pojawiają się w menu punktów

Po zmierzeniu punkt pojawi się jako ikona kwadratu na liście punktów oraz w widoku CAD. Jeśli zmierzyłeś punkt jako punkt kontrolny, pojawi się również jako trójkąt.

Jeśli potrzebujesz edytować atrybuty punktu dowolnego z Twoich punktów, musisz to zrobić osobno w menu „edytuj punkty”. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.