Układanie Punktów - Jak Korzystać

  • Zaktualizowano

Prezentacja układu punktów

Cel Układania Punktów

Aby korzystać z „Układania Punktów”, najpierw musisz być zlokalizowany (tzn. narzędzie musi znać współrzędne, na których się znajduje na Twoim placu budowy). Upewnij się, że zlokalizowałeś swoje narzędzie przed próbą użycia „Układania Punktów”.

Ta aplikacja została zaprojektowana, aby kierować Cię do różnych punktów na podstawie współrzędnych. Zazwyczaj współrzędne te są automatycznie pobierane z obiektów w rysunku CAD, z którego korzystasz (takich jak końce linii i środki okręgów), ale współrzędne można również wprowadzać ręcznie, jeśli jest to stosowne.

Poniżej znajdziesz pomocny film dotyczący aplikacji:

Wybierz aplikację z menu

Gdy jesteś gotowy do przeprowadzenia układania punktów, znajdź aplikację na ekranie głównym lub w menu bocznym w widoku CAD Twojego projektu.

Zrozum widok i opcje pracy

Po wejściu do aplikacji ważne jest, aby przygotować się do pracy, określając dane, z którymi chcesz pracować, oraz sposób, w jaki oprogramowanie będzie Cię prowadzić do punktów.

Twoja lista punktów

Chociaż nie jest to konieczne, często pracuje się z wcześniej załadowanymi punktami układu. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, często korzystne jest, aby po lewej stronie w menu punktów wyświetlały się tylko „punkty układu”. Jeśli może Ci to pomóc, przefiltruj listę punktów, naciskając ikonę filtra w lewym menu punktów i wybierając wyświetlanie tylko „punktów układu”.

 

Uwaga: jeśli musisz dodać nowy punkt układu do projektu na podstawie jego wartości współrzędnych, możesz to zrobić tutaj w menu punktów, naciskając ikonę „edytuj” w postaci ołówka. W przeciwnym razie tworzenie unikalnych punktów można również wykonać za pomocą kilku funkcji „rysuj” dostępnych w menu aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o opcjach filtrowania i widoku punktów, zobacz ten artykuł.

Centrowanie widoku

Warto również wiedzieć, jak zoptymalizować okno robocze podczas układania punktów. W menu po prawej stronie zobaczysz opcję „Wyśrodkuj widok na celu”. Zazwyczaj najlepiej jest mieć tę opcję wyłączoną, jeśli przesuwasz plik CAD, aby znaleźć punkt do układania, a włączoną, gdy podążasz za pryzmatem lub laserem do punktu.

Ta opcja po prostu centruje okno widoku na aktualnej lokalizacji Twojego pryzmatu lub lasera albo pozwala swobodnie przesuwać plik CAD. 

Gdy ta opcja jest wyłączona, na górze ekranu pojawi się ikona lokalizacji, którą możesz nacisnąć, aby automatycznie powrócić do miejsca, gdzie narzędzie jest zablokowane na pryzmacie.

Wybór typu punktów do układania

Masz również możliwość wyboru, co dokładnie chcesz układać. Czy chcesz układać punkty, które już istnieją na Twojej liście punktów („Punkty”), czy chcesz układać elementy CAD w pliku CAD, nawet jeśli punkty technicznie nie istnieją na Twojej liście punktów („Punkty tymczasowe”), czy chcesz robić oba?

Te liczne opcje widoku i filtrowania powinny pomóc Ci dostosować proces układania do Twoich potrzeb.

Przeprowadź układanie

Przed rozpoczęciem układania upewnij się, że wybrałeś odpowiednią ikonę na górze ekranu, aby wskazać, czym układasz. Czy jesteś połączony z pryzmatem, czy układasz za pomocą lasera?

Pamiętaj też, że możesz kliknąć ikonę kamery w prawym dolnym rogu ekranu, aby mieć okno podglądu kamery w pliku CAD podczas układania.

Układanie punktów z pliku punktów

Aby układać punkty już wcześniej załadowane do projektu, po prostu dotknij punktów z menu punktów po lewej stronie lub dotknij punktów, które znajdują się w pliku CAD, a narzędzie automatycznie zacznie prowadzić Cię do punktu.

Domyślnie ustawienia będą prowadzić Cię do punktu, zakładając, że patrzysz na narzędzie podczas chodzenia do punktu. Na przykład, na zrzucie ekranu poniżej, narzędzie zakłada, że patrzysz na nie, sugerując, że środek punktu układu znajduje się 0,002 m (2 mm) bliżej jednostki głowicy.

Układanie punktów z CAD („Punkty tymczasowe”)

Aby układać punkty na podstawie elementów CAD w Twoim projekcie, upewnij się, że wybrałeś punkty tymczasowe i kliknij na typ elementów CAD, które chcesz układać. Zazwyczaj są to końce linii, środki okręgów i przecięcia linii.

Po włączeniu punktów tymczasowych możesz dotykać różnych miejsc w pliku CAD, aby układać wybrane typy punktów. Proces układania będzie identyczny jak podczas układania punktów wcześniej załadowanych.

Wyznacz swój punkt

Na koniec, po naciśnięciu czerwonego przycisku „zmierz” po prawej stronie, „wyznaczyłeś” swój punkt – i pojawi się on na zielono lub czerwono w menu wyznaczonych punktów po lewej, w zależności od tego, czy został ułożony w ramach ustawień tolerancji.

Zauważ, że na dole menu po prawej stronie masz opcję „pokaż okno dialogowe wyznaczania”. Domyślnie jest to włączone, abyś mógł dodać dodatkowe dane do właśnie ułożonego punktu – dodać notatki atrybutowe, określić warstwę, na której chcesz, aby punkt się znajdował, lub nawet zmienić nazwę wyznaczonego punktu.

Możesz wyłączyć to menu, jeśli nie jest istotne dla Twojego toku pracy.

Po pomyślnym ułożeniu punktu oprogramowanie natychmiast poprowadzi Cię do następnego istotnego punktu w Twoim pliku.

Eksportuj dane wyznaczonych punktów w razie potrzeby

Zawsze możesz wyeksportować swoje dane – wyznaczone punkty zawsze będą miały dodany sufiks „_Stk” w menu eksportu punktów, dzięki czemu możesz porównać ich położenie z tym, gdzie oryginalny punkt został zaprojektowany w pliku CAD. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat eksportu punktów.

Inne ustawienia układania z menu ustawień

Jeśli wolisz widok układania w orientacji „północ placu budowy”, przejdź do ustawień ogólnych, a w ustawieniach ekranu i widoku zobaczysz opcję zmiany orientacji mapy na „Północ” zamiast „Dowolna”.

W tym miejscu znajdują się także inne ustawienia układania, które możesz dostosować według potrzeb, aby stworzyć doświadczenie układania odpowiadające Twoim preferencjom.

Automatyczne powiększanie: Włącz lub wyłącz automatyczne przybliżanie narzędzia do punktu podczas układania.

Wyświetlane atrybuty: Pokaż atrybuty punktów podczas układania. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy już dodałeś atrybuty punktów do swoich punktów. Jeśli nie masz atrybutów punktów w pliku punktów, prawdopodobnie najlepiej pozostawić tę opcję wyłączoną:

Pamiętaj, co oznacza „Tolerancja” w ustawieniach

Możesz zauważyć, że narzędzie zmienia kolor z czerwonego na zielony podczas układania. Te kolory odpowiadają ustawionej przez Ciebie tolerancji w ustawieniach ogólnych. W przypadku tego przykładu tolerancja jest ustawiona na wstępnie określony poziom „dobry”, co oznacza, że narzędzie zmieni kolor na zielony, gdy znajdziesz się w odległości 8 mm od punktu. Choć narzędzie nadal będzie prowadzić Cię do odchylenia 0 mm, kolor pomoże wskazać, kiedy jesteś w ramach ustawionej tolerancji.

Uwaga, możesz zmienić tolerancję na taką, jaka Ci odpowiada, w zależności od Twoich potrzeb.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 5

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.