Jak używać "Shift Station"

  • Zaktualizowano

Cel "Shift Station"

Shift Station może być używany tylko w powiązaniu z "Control Line Stationing". Jest to opcja umożliwiająca dostosowanie współrzędnych X,Y total station po zakończeniu procesu "Control Line Stationing". Możesz potrzebować tej aplikacji, aby ręcznie dostosować współrzędne total station w zależności od błędów w lokalizacji linii kontrolnej podczas stacjonowania.

Jak wspomina artykuł "Control Line Stationing", total station nie uwzględnia żadnych błędów w procesie Control Line Stationing podczas obliczania swojej lokalizacji współrzędnych. Zakłada, że przecinające się linie kontrolne zmierzone w procesie stacjonowania przecinają się pod dokładnym kątem wymaganym przez plik cyfrowy.

Aby krótko wyjaśnić: Pierwsza mierzona linia kontrolna jest traktowana jako dokładna linia odniesienia - wytyczona poprawnie tam, gdzie wymaga tego projekt. Pierwszy pomiar drugiej linii również jest uważany za dokładny pomiar - wskazując total station, gdzie znajduje się druga linia. Total station może wtedy wizualizować, gdzie te dwie linie się przecinają i może odpowiednio się ustawić na podstawie tych trzech punktów. Ponownie, zakłada, że te 3 punkty są zgodne z projektem na kontrolerze.

Czwarty punkt mierzony w procesie Control Line Stationing jest wizualną kontrolą dla użytkownika końcowego, ponieważ prawdopodobnie pokaże błąd odchylenia (choćby bardzo mały).

W praktyce oprogramowanie oblicza błąd tylko w odniesieniu do ostatniego zmierzonego punktu. Teoretycznie błąd w mierzonych liniach kontrolnych może występować gdziekolwiek pomiędzy nimi. Znalezienie tych błędów i złagodzenie ich wpływu podczas wytyczania zależy od użytkownika końcowego.

W tym miejscu Shift Station może być przydatny.

Krok 1: Otwórz Shift Station

Po prostu przejdź do ekranu głównego i w sekcji "Edit Station" wybierz "Shift Station".

Po otwarciu zostaniesz ostrzeżony, że oprogramowanie potraktuje to jako zupełnie nową lokalizację stacjonowania. Jeśli wrócisz i sprawdzisz wcześniej wytyczone lub zaznaczone punkty z tym nowym stacjonowaniem, nowa stacja poprowadzi Cię również do nowej pozycji tych punktów, zgodnie z tym, jak stacja została przesunięta.

Krok 2: Wpisz swoje przesunięcia

W menu po prawej stronie zobaczysz wartość stacji (lokalizację współrzędnej stacji). Gdy przesuwasz stację na wschód i północ (X i Y), pojawią się nowe wartości stacji do Twojej informacji:

Przesunięcie o 20 mm na północ, 15 mm na wschód (zwróć uwagę na różnicę w wartościach stacji):

Oczywiście wizualnie ikona stacji na pliku CAD również przesunie się zgodnie z tymi nowymi wartościami dla Twojej informacji.

Krok 3: Zaakceptuj stacjonowanie

Naciśnij zielony znacznik wyboru, a narzędzie automatycznie przypomni Ci, że przesunięcie stacji zostało zakończone. Jeśli potrzebujesz nowych punktów odniesienia jako tylnych celów podczas pracy, po prostu użyj pomiaru i rejestracji, aby ponownie zmierzyć niektóre punkty odniesienia, które możesz sprawdzać w ciągu dnia pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.