Cel „Shift Station”
Shift Station można używać tylko w powiązaniu z „Control Line Stationing”. Jest to opcja umożliwiająca dostosowanie współrzędnych X,Y tachimetru po zakończeniu procesu „Control Line Stationing”. Może być potrzebna do ręcznej korekty współrzędnych tachimetru w zależności od błędów w lokalizacjach linii kontrolnych podczas stacjonowania.
Jak wspomina artykuł „Control Line Stationing”, tachimetr nie uwzględnia żadnych błędów w procesie Control Line Stationing podczas obliczania swojej lokalizacji współrzędnych. Zakłada, że przecinające się linie kontrolne mierzone podczas stacjonowania przecinają się pod dokładnym kątem wymaganym przez plik cyfrowy.
Aby krótko wyjaśnić: pierwsza mierzona linia kontrolna jest traktowana jako dokładna linia odniesienia – prawidłowo wytyczona tam, gdzie wymaga tego projekt. Pierwszy pomiar drugiej linii również uznaje się za dokładny – informuje tachimetr, gdzie znajduje się druga linia. Tachimetr może wtedy zwizualizować, gdzie te dwie linie się przecinają i odpowiednio się ustawić na podstawie tych trzech punktów. Ponownie, zakłada się, że te 3 punkty są zgodne z projektem na kontrolerze.
Czwarty punkt mierzony w procesie Control Line Stationing jest wizualną kontrolą dla użytkownika końcowego, ponieważ prawdopodobnie pokaże błąd odchylenia (choćby niewielki).
W praktyce oprogramowanie oblicza błąd jedynie względem ostatniego mierzonego punktu. W teorii błąd w mierzonych liniach kontrolnych może wystąpić w dowolnym z nich. Znalezienie tych błędów i ograniczenie ich wpływu podczas wytyczania zależy od użytkownika końcowego.
W tym miejscu przydatny może być Shift Station.
Demo Shift Station
Krok 1: Otwórz Shift Station
Po prostu przejdź do ekranu głównego i w sekcji „Edit Station” wybierz „Shift Station”.
Po otwarciu pojawi się ostrzeżenie, że oprogramowanie potraktuje to jako całkowicie nową lokalizację stacjonowania. Jeśli wrócisz i sprawdzisz wcześniej wytyczone punkty z tą nową lokalizacją, nowa stacja poprowadzi Cię również do nowej pozycji tych punktów, zgodnie z przesunięciem stacji.
Krok 2: Wprowadź przesunięcia
W menu po prawej stronie zobaczysz wartość stacji (lokalizację współrzędnych stacji). Gdy przesuniesz swoją stację na E i N (X i Y), pojawią się nowe wartości stacji do Twojej informacji:
Przesunięto o 20 mm na północ, 15 mm na wschód (zwróć uwagę na różnicę w wartościach stacji):
Oczywiście wizualnie ikona stacji na pliku CAD również przesunie się zgodnie z tymi nowymi wartościami dla Twojej informacji.
Krok 3: Zaakceptuj stacjonowanie
Naciśnij zielony znacznik wyboru, a narzędzie automatycznie przypomni Ci, że przesunięcie stacji zostało zakończone. Jeśli potrzebujesz nowych punktów odniesienia jako tylnych celów podczas pracy, po prostu użyj pomiaru i zapisu, aby ponownie zmierzyć niektóre punkty odniesienia, które możesz sprawdzać w ciągu dnia pracy.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.