Co to jest kalibracja w terenie i jak przeprowadzić ją dla PLT 400?

  • Zaktualizowano

Co to jest kalibracja w terenie?

Kalibracja w terenie utrzymuje narzędzie w dokładności. Jest to kontrola mająca na celu ponowne wyrównanie narzędzia po transporcie/obsłudze, przechowywaniu, zmianach temperatury, zużyciu oraz niezgodnościach podczas ustawiania w terenie. Bez kalibracji w terenie czujniki wewnątrz narzędzia mogłyby być niewłaściwie ustawione, a co za tym idzie, pomiary byłyby niespójne.

Kalibracje w terenie stanowią istotną część utrzymania niezawodności pomiarów przez tachimetry. Starsze tachimetry, takie jak PLT 300 i POS 150/180, wymagały ręcznego przeprowadzania kalibracji w terenie przez użytkowników, co mogło prowadzić do błędów. PLT 400 automatyzuje ten proces, zapewniając bardziej wiarygodne i spójne wyniki poprzez wyeliminowanie błędów ludzkich.

Dzięki wykorzystaniu luster na tachimetrze (patrz poniżej), a także kolimatora u podstawy narzędzia, narzędzie wyrównuje swoje osie względem lasera i śledzenia pryzmatu wewnątrz urządzenia, upewniając się, że jest wyśrodkowane. Podczas kalibracji zauważysz, że narzędzie obraca się kilkakrotnie, sprawdzając osie na wszystkie możliwe sposoby, aby zapewnić, że obroty poziome i pionowe o 360° utrzymają śledzenie pryzmatu i EDM (laser) w centrum podczas wykonywania pomiarów.

Jakie części PLT 400 są używane podczas kalibracji?

Tachimetr ma cztery kluczowe miejsca na teleskopie, które są używane do przeprowadzenia kalibracji w terenie: soczewka (1), kolimator (2) oraz dwa lustra kalibracyjne (3). Te miejsca obsługują kalibracje i pomiary podczas użytkowania narzędzia, a jeśli coś (zwykle woda lub kurz) im przeszkadza, może to prowadzić do błędów kalibracji i pomiarówPicture3.png

Jak przeprowadzić własną kalibrację w terenie?

Aby przeprowadzić własną kalibrację w terenie w dogodnym dla siebie czasie, wystarczy otworzyć aplikację do kalibracji w terenie na tablecie:

Po otwarciu pamiętaj, że proces zajmie około 3 minut od momentu rozpoczęcia. Będziesz mieć do wyboru dwie opcje:

  1. Automatyczna kalibracja w terenie – wyrównuje optyczną ścieżkę soczewki, aby upewnić się, że EDM (laser) i śledzenie pryzmatu działają dokładnie pod każdym kątem, pod jakim narzędzie będzie się obracać.

  2. Kalibracja kompensatora – zapewnia, że mechanizm dwukierunkowy wewnątrz czujnika pochylenia działa dokładnie, utrzymując narzędzie w pionie.

Zazwyczaj zaleca się przeprowadzenie obu części kalibracji w terenie, gdy samodzielnie inicjujesz ten proces.

Wystarczy nacisnąć zielony znacznik wyboru, a narzędzie przeprowadzi proces kalibracji. Zaleca się wykonać tę czynność ręcznie zawsze, gdy pojawią się wątpliwości co do dokładności, takie jak słabe wyniki sprawdzenia tylnych punktów po ustawieniu stanowiska, nagła zmiana temperatury lub obawa, że narzędzie mogło się przesunąć z powodu drgań na placu budowy.

Co jeśli kalibracja się nie powiedzie?

Jeśli kalibracja się nie powiedzie, często jest to spowodowane tym, że lustra lub soczewki pokazane powyżej nie są prawidłowo odczytywane. Pierwszym krokiem powinno być wyczyszczenie tych soczewek, jak opisano w tym artykule. Innym powodem niepowodzenia może być to, że narzędzie jest odchylone o więcej niż 5° od poziomu i wymaga regulacji.

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć, jak woda może wpłynąć na kolimator, zwłaszcza blokując go, co prowadzi do błędów kalibracji. Usunięcie wilgoci suchą szmatką powinno pomóc.

Szczelina między spodem teleskopu a kolimatorem jest bardzo mała (mniejsza niż 3 mm). Jeśli na częściach teleskopu znajduje się woda, może ona łatwo skapnąć na dół narzędzia i zebrać się wokół kolimatora. Dlatego przed kalibracją, nawet jeśli kolimator jest suchy, upewnij się, że sam teleskop również jest suchy.

Jeśli kalibracja nadal się nie powodzi po wyczyszczeniu luster, upewnij się, że narzędzie jest wypoziomowane i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Hilti w celu uzyskania pomocy i dalszych wskazówek.

Kiedy kalibracja w terenie jest wyzwalana automatycznie?

Kalibracja w terenie jest wyzwalana zarówno na podstawie zmian temperatury wewnętrznej, jak i gdy czujnik pochylenia wykrywa odchylenie o 5° od poziomu.

Jeśli chodzi o zmiany temperatury wewnętrznej, które wyzwalają kalibrację, narzędzie odczytuje temperaturę teleskopu oraz temperaturę alidady. Obszar teleskopu to miejsce, gdzie znajdują się mechanizmy obsługujące EDM, śledzenie pryzmatu oraz inne elementy odpowiedzialne za obliczanie pomiarów. Obszar alidady to miejsce, gdzie znajdują się czujniki pochylenia, na dole jednostki głowicy. Zmiany temperatury wewnętrznej w obu tych miejscach mogą powodować rozszerzanie lub kurczenie się komponentów, co prowadzi do błędów w pomiarach odległości lub kątów, jeśli nie zostanie przeprowadzona kalibracja.

Dlatego przy uruchamianiu narzędzia PLT 400 kalibruje się przy każdej zmianie temperatury wewnętrznej o 10° C, gdy narzędzie dostosowuje się do warunków otoczenia. Następnie, co 60 minut użytkowania, kalibracja jest automatycznie powtarzana, aby dokonać dalszych korekt związanych z temperaturą.

Czy mogę zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość automatycznych kalibracji w terenie?

Tak – można to ustawić na ekranie ustawień:

Możesz dostosować częstotliwość na "niska" (tryb niskiej częstotliwości) lub pozostawić ją na "normalną". Jeśli częstotliwość zostanie ustawiona na "niska", automatyczne kalibracje podczas uruchamiania będą rzadsze, co oznacza, że kalibracja w terenie nie powinna się odbyć do 60 minut po pierwszej kalibracji, gdy narzędzie po raz pierwszy łączy się z tabletem.

W trybie "normalnym" narzędzie automatycznie wyzwoli kalibrację po wzroście temperatury wewnętrznej o 10° po uruchomieniu, niezależnie od upływu czasu. Po pierwszej kalibracji "temperaturowej" w ciągu pierwszej godziny pracy, kalibracje będą następnie odbywać się co 60 minut.

Należy zauważyć, że nie dotyczy to regulacji czujnika pochylenia, który dostosowuje się, aby utrzymać poziom. Jeśli narzędzie odchyli się o więcej niż 5° od poziomu, musi się ponownie wyregulować, aby zachować dokładność, niezależnie od temperatury wewnętrznej.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 6

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.