Co oznacza funkcja wyświetlania "Wysokość bezwzględna" w opcji "Ustaw wysokość punktu odniesienia"?

  • Zaktualizowano

Cel funkcji wyświetlania Wysokości bezwzględnej

Ta opcja wyświetlania ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracujesz z wysokościami i musisz dostosować sposób wyświetlania wartości wysokości po stacji pomiarowej.

Istnieją dwa główne scenariusze użycia tej funkcji, oba związane z dostosowaniem wysokości do wartości poziomu morza lub od nich:

  1. Wysokości punktów kontrolnych mierzone są względem poziomu morza, ale elementy CAD i punkty rozmieszczenia znajdują się na różnych wysokościach. Chcesz dostosować wizualną wysokość punktu kontrolnego tak, aby była bardziej względna względem pliku CAD, nad którym pracujesz.
  2. Elementy CAD i punkty rozmieszczenia znajdują się na poziomie morza (np. rysunek drogowy), ale wysokości punktów kontrolnych nie są. Chcesz dostosować wysokości punktów kontrolnych podczas pracy, aby odpowiadały wysokościom w CAD.

Uwaga: jest to tylko cel wizualny. Eksportowane dane punktów zapiszą wysokości punktów na podstawie rzeczywistej wysokości stacji ustalonej podczas pomiaru. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiarów z wysokościami, zobacz ten artykuł.

Jak: Otworzyć aplikację

Otwórz aplikację, przechodząc do "ustaw wysokość stacji" i wybierz opcję "wysokość bezwzględna":

Jak: Ustawić poprawne parametry

W powyższym przykładzie moja stacja została ustawiona z wysokością 1,5 m. Wskazałem korektę wysokości 400 m, aby wyświetlała się jako 401,5 m, co wiem, że jest poprawnym przesunięciem do poziomu morza na podstawie punktów kontrolnych lub wysokości punktu odniesienia, które pierwotnie zmierzyłem.

Teraz – wizualnie, moje oprogramowanie poprowadzi mnie do punktów rozmieszczenia, jakbym znajdował się na tej nowej wysokości. Wartości rozmieszczenia i punktów kontrolnych zostaną wizualnie dostosowane, aby pokazać tę nową wartość wysokości na liście punktów i w pliku CAD.

Jak: Dostosować wysokość importowanych danych

Te parametry są konieczne do dostosowania tylko wtedy, gdy samo dostosowanie wysokości stacji nie wystarcza, aby uzyskać pożądane wartości wysokości.

Przykład: Dostosowanie wysokości punktów kontrolnych i CAD

W powyższym przykładzie mój importowany plik punktów kontrolnych miał wysokości, które nie były względem poziomu morza. Jednak chcę, aby punkty kontrolne wizualnie znajdowały się na poziomie morza podczas mojej pracy. Dlatego, jak wskazuje powyższy przykład, dostosowałem przesunięcie poziomu morza, aby pokazać 400 m. Stacja całkowita, która była ustawiona na "zero budynku", automatycznie dostosowuje swoją lokalizację na podstawie tej nowej wartości, aby pokazać swoją wysokość zgodnie z korektą.

Moje punkty rozmieszczenia również były oparte na tym samym systemie wysokości co punkty kontrolne i chciałbym, aby one również zostały dostosowane. Teraz, podczas rozmieszczenia, wszystkie moje wartości wysokości będą wyświetlane na podstawie tego przesunięcia.

Ostateczna sugestia:

Ta funkcja służy wyłącznie wygodzie. Jeśli Twój proces pracy pozwala zarządzać wysokościami bez dostosowywania wartości wysokości na tym ekranie, kontynuuj to w ten sposób. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.