Ten artykuł omawia podręcznik obsługi PLT 300, aby upewnić się, że rozumiesz podstawowe dane techniczne PLT 300. Jeśli potrzebujesz technicznego zrozumienia dokładności PLT 300, zobacz ten artykuł.
Dane techniczne PLT 300
- Waga z baterią: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Wymagana bateria:
- USA/Kanada: B 18/1.6 lub B 18/2.6
- Wszystkie inne kraje: B 22/1.6 lub B22/2.6
-
Czas pracy baterii:
- 1,6 ~ 3 godz.
- 2,6 ~ 5 godz.
-
Temperatura pracy: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Odnosi się to do wewnętrznego zakresu temperatur komponentów urządzenia (elektronika, optyka itp.). Narzędzie nie przegrzeje się ani nie zamarznie wewnętrznie w tym zakresie.
- Temperatura przechowywania: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Klasa ochrony: IP55
- IP oznacza „Ingress Protection”, czyli ochronę przed przedostawaniem się niepożądanych materiałów do narzędzia. Ocena IP 55 jest określona przez pierwszą cyfrę (5), co oznacza ochronę przed kurzem. Nie jest całkowicie pyłoszczelne, ale przedostający się kurz nie zakłóci normalnej pracy. Druga cyfra (5) oznacza ochronę przed strumieniami wody, takimi jak deszcz, spryskiwanie wężem itp.
- PLT 300 powinien działać normalnie na placach budowy, na zewnątrz i w zapylonych środowiskach. Należy pamiętać, że narzędzie nie jest wodoodporne (nie jest zaprojektowane do zanurzenia lub wystawienia na silny deszcz, ciągły śnieg lub mycie pod wysokim ciśnieniem). Jest jednak wystarczająco wytrzymałe na typowe warunki na budowie. Najlepszą praktyką jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi, np. osłanianie przed deszczem, przerwa w pracy podczas silnego wiatru z pyłem oraz regularne osuszanie po zmoczeniu.
- Prędkość obrotu: 90°/s
- Czas przestawienia teleskopu: 2 s
-
Gwint: 5/8 cala
- To jest gwint na spodzie narzędzia do mocowania statywu lub innych urządzeń.
Dane pomiaru odległości laserowej
-
Długość fali/kolor: 500 nm do 540 nm / Zielony
- Zielone lasery są uważane za łatwiejsze do zauważenia dla ludzkiego oka w pomieszczeniach lub w bardzo jasnych warunkach. Dobrze odbijają się też od większości powierzchni, co pomaga w dokładnych pomiarach odległości i kątów. Należy pamiętać, że na bardzo ciemnych, błyszczących lub przezroczystych powierzchniach (takich jak szkło lub czarna pianka) laser ten może mieć trudności. Zobacz ten artykuł po więcej informacji o błędach pomiarowych.
-
Klasa lasera zgodnie z IEC 60825-1: 2
- Użytkownicy powinni unikać bezpośredniego patrzenia w wiązkę lasera. W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentami IEC dotyczącymi bezpieczeństwa laserowego.
-
Maksymalna średnia moc wyjściowa: < 1 mW
- Jest to część wymagań klasy lasera 2, gdzie przypadkowe naświetlenie oka nie powinno powodować uszkodzeń (zobacz dokumenty IEC dla więcej informacji). Ta klasa lasera nie wymaga dużej energii, co przyczynia się do efektywności baterii PLT 300.
-
Czas trwania/pulsacja: 0,2 ns do 10 ns / 5 MHz do 100 MHz
- Nanosekundy to miliardowe części sekundy. Krótszy czas trwania impulsu oznacza dokładniejsze odmierzanie czasu i dokładniejsze pomiary. MHz oznacza milion cykli na sekundę. Częstotliwość dostosowuje się do warunków podczas pomiaru (np. niska częstotliwość dla pomiarów na duże odległości lub matowych powierzchni, wysoka częstotliwość dla pomiarów na krótkie odległości lub powierzchniach odbijających).
-
Rozbieżność wiązki: 0,2 mrad do 20 mrad
- Milliradian (mrad) to jednostka miary kąta. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrach, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrach.
- Węższa lub szersza rozbieżność ma znaczenie w zależności od warunków pomiaru – np. małe/odbłyskowe cele vs. nierówne/szorstkie powierzchnie.
-
Maksymalna wysokość nad poziomem odniesienia: 2 000 m (6 561 stóp 8 cali)
- Oznacza to, że urządzenie nie powinno być używane powyżej 2 000 m nad poziomem morza (poziom odniesienia). Wynika to z faktu, że wyższe wysokości mają zmiany ciśnienia powietrza i temperatury, na które PLT 300 nie jest w stanie się dostosować. Pozostanie w tym zakresie zapewnia prawidłową pracę lasera, czujników kalibracyjnych, a nawet baterii.
-
Maksymalna wilgotność względna: 90%
- Należy zauważyć, że 90% wilgotności to bardzo wysoka wilgotność. Obserwuj prognozy pogody, ale chyba że warunki są bardzo tropikalne, rzadko osiągniesz taki poziom wilgotności. Należy pamiętać, że wilgotność powoduje kondensację, a kondensacja może prowadzić do zwarć lub korozji elektroniki.
Dane śledzenia (LED Tracker)
- Długość fali: 800 nm - 900 nm
-
Intensywność promieniowania w odległości 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typowa średnia: 0,5 mW/cm²
- Maksymalna: 46 mW/cm²
- Czas trwania/pulsacja: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Rozbieżność wiązki (2θ₁/₂): 30°
- Zasięg śledzenia: 1,5 m do 50 m (4 stóp 11,1 cala do 164 stóp 1 cala)
Dane kamery
- Kąt przysłony (ostrość ciągła): 25°
- Ogniskowa: 12 mm - 60 mm (0,5 cala - 2,4 cala)
- Zoom optyczny: 5x
-
Zakres ostrości: ≥ 1 m (3 stopy 3 cale)
- Kamera może wyostrzyć obiekty znajdujące się co najmniej 1 m od niej. Wszystko bliżej może być rozmyte.
- Rozdzielczość przy maksymalnym zoomie na 10 metrach (33 stopy): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 cala)
- Pole widzenia poziome/pionowe: 225°/360°
- Przechowywanie obrazów: VGA
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.