Zastrzeżenie: oficjalne informacje o dokładności znajdują się w instrukcji obsługi. Dokładność wykonania pomiarów i rozmieszczenia jest w dużej mierze zależna od kompetencji i zrozumienia narzędzia przez użytkownika końcowego.
Zrozumienie dokładności w rozmieszczeniu konstrukcji
W przeciwieństwie do instrumentów laboratoryjnych, narzędzia do rozmieszczenia konstrukcji są zaprojektowane do powtarzalnego, niezawodnego użytkowania w terenie, gdzie warunki atmosferyczne, jakość ustawienia, dyscyplina pracy i praktyki operatora mają wpływ na ostateczny wynik. Z tego powodu firma Hilti określa PLT 300 za pomocą specyfikacji wydajności opartych na pracy w terenie, a nie abstrakcyjnych teoretycznych limitów.
PLT 300 składa się z:
- Instrumentu do rozmieszczenia (zmotoryzowana głowica pomiarowa)
- Kontrolera działającego na oprogramowaniu Hilti Construction Layout
- Zdefiniowanego przepływu pracy łączącego cyfrowe dane projektowe z punktami fizycznymi
Dokładność należy więc rozumieć na wielu poziomach.
Specyfikacje dokładności PLT 300 – wyjaśnienie
PLT 300 ma dokładność na poziomie milimetra na odległości 50 m. Przy odpowiadaniu na pytania dotyczące dokładności należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które zostaną omówione w tym artykule. Dla szybkiej odpowiedzi na temat dokładności, zwróć uwagę na następujące punkty:
Na odległości 50 m (164 stopy) błąd dokładności odległości PLT 300 wynosi +/-3 mm (1/8 cala)
Błędy są testowane zgodnie z normą ISO 17123-5, co oznacza, że są spójne i śledzalne.
-
PLT 300 wykorzystuje automatyczną metodę kompensacji pochylenia, aby zapewnić, że narzędzie jest stale wypoziomowane podczas rozmieszczenia.
Narzędzie matematycznie kompensuje małe resztkowe pochylenia, ale jeśli narzędzie jest znacznie wypoziomowane nieprawidłowo, użytkownik końcowy będzie musiał ręcznie ponownie wypoziomować statyw lub powierzchnię, na której spoczywa PLT.
Oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne i sygnalizuje użytkownikowi końcowemu niespójności w pomiarach, a także dostarcza wskazówek wizualnych pomagających w korektach.
Poleganie wyłącznie na specyfikacjach dokładności narzędzia nie wystarczy do utrzymania dokładności w zastosowaniach rozmieszczeniowych, ponieważ warunki na placu budowy i kompetencje użytkownika końcowego również mogą wpływać na działanie narzędzia. Dlatego w tym artykule omówione zostaną strategie użytkownika końcowego pomagające utrzymać narzędzie w dokładności i ograniczyć potencjalne błędy.
Kiedy warto rozważyć narzędzia o dłuższym zasięgu?
Do projektów o dłuższym zasięgu i większych placów budowy narzędziem preferowanym jest prawdopodobnie PLT 400. Dokumentację dotyczącą dokładności można znaleźć tutaj. PLT 300 jest idealny do projektów w obrębie promienia roboczego 50 m.
Jak PLT 300 może być dokładnym rozwiązaniem, nawet przy wewnętrznych stałych błędach?
Błędy są niemal nieuniknione, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac rozmieszczeniowych. Nic nie jest doskonałe. Zaleta tachimetru polega na tym, że błędy są znane, błędy są spójne, a błędy są zarządzalne.
Oznacza to, że użytkownicy końcowi mogą się na nie całkowicie przygotować i rozumieć ich implikacje w swojej pracy. Błędy tachimetru można uwzględnić, podczas gdy tradycyjne metody rozmieszczenia lub pomiaru mają znacznie większe pole do błędów i niespójności.
W przypadku PLT 300 i innych narzędzi Hilti do rozmieszczenia oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, co sprawia, że obsługa tachimetrów jest mniej onieśmielająca i łatwiejsza do zrozumienia.
Jakie czynniki mogą wpłynąć na dokładność tachimetru?
Chociaż samo narzędzie jest bardzo dokładne do ogólnego rozmieszczenia na placu budowy, użytkownik końcowy musi zachować ostrożność, aby utrzymać tę dokładność. Poniżej wymieniono ważne działania, które pomagają utrzymać dokładność:
Przed rozpoczęciem pracy
Zaaklimatyzuj instrument do temperatury otoczenia (szczególnie po transporcie/przechowywaniu) – daj mu czas, aby przebywał w środowisku, w którym zamierzasz pracować, zanim go użyjesz, aby wewnętrzna temperatura dostosowała się do warunków otoczenia. Zobacz następujące linki, aby uzyskać więcej informacji o wpływie pogody na tachimetry: aklimatyzacja pogodowa oraz praca w warunkach mokrych lub zapylonych.
Wykonaj kalibrację w terenie przed rozpoczęciem pracy – kalibracje w terenie są kluczowe dla utrzymania dokładności. Zapewnij łatwy sposób ustawienia na placu budowy, aby wykonywać je szybko i sprawnie za pomocą PLT 300.
Sprawdź optykę/soczewki – upewnij się, że główna soczewka teleskopu jest oczyszczona z wody i zanieczyszczeń. Jeśli zauważysz mgłę wewnątrz soczewki, poświęć czas na aklimatyzację narzędzia do temperatury zewnętrznej, co powinno spowodować zniknięcie mgły.
Zabezpiecz tachimetr przed wpływem drgań i ruchów na placu budowy – place budowy są zwykle bardzo aktywne, dlatego należy zadbać, aby tachimetr nie był narażony na ruchy lub drgania spowodowane ruchem i aktywnością na placu. Zobacz ten artykuł, który pomoże w prawidłowym zabezpieczeniu tachimetru na placu budowy.
Zadbaj o wszechstronny rozkład punktów kontrolnych do stacjonowania – stacjonowanie jest kluczowe, aby tachimetr mógł dokładnie wykonywać zadania rozmieszczenia i pomiarów. Zobacz ten artykuł wprowadzający do tematu stacjonowania oraz ten artykuł dotyczący najlepszych praktyk punktów kontrolnych, aby uzyskać więcej informacji.
Kalibruj lub sprawdź pręt pryzmatyczny – pręt pryzmatyczny musi być wypoziomowany podczas używania go do rozmieszczenia, aby zachować dokładność. Sprawdź, czy poziomica bąbelkowa na pręcie działa poprawnie i w razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące.
Podczas użytkowania
Regularnie wykonuj kontrole punktów odniesienia (backsight) – regularne sprawdzanie ustalonych punktów kontrolnych nawet po ustawieniu narzędzia pomoże zweryfikować, czy dokładność jest spójna. Zobacz ten artykuł, szczególnie w części dotyczącej zastosowania kontroli punktów odniesienia. Jest to szczególnie ważne, jeśli właśnie przeniosłeś narzędzie w nowe miejsce.
Regularnie pozwalaj narzędziu przeprowadzać kalibracje w terenie – jak wspomniano powyżej.
Monitoruj warunki pogodowe – bądź gotów przerwać rozmieszczenie, jeśli warunki pogodowe nie są odpowiednie do wymagań dokładności (wiatr, drgania, deszcz, śnieg, kurz itp.).
Utrzymuj pryzmaty w czystości i bez zarysowań, aby zapewnić ich prawidłowe celowanie – czyszczenie brudnych pryzmatów za pomocą ściereczki może pomóc w zapewnieniu, że tachimetr dokładnie znajduje środek i wykonuje precyzyjne pomiary.
Wybierz odpowiedni typ pryzmatu do wykonywanego rozmieszczenia lub stacjonowania – czasem najprostsze błędy mogą powodować błędy pomiarowe. Korzystając z HCL, upewnij się, że cele, które mierzasz, są również poprawnie wskazane w oprogramowaniu.
Dokładnie oznaczaj swoje punkty – tachimetr może dokładnie mierzyć i prowadzić do punktu, ale jeśli proces oznaczania jest niechlujny lub niespójny, dokładność zmniejszy się po prostu z powodu sposobu, w jaki punkty są ostatecznie oznaczane przez użytkownika końcowego.
Po użyciu
Czyść i sprawdzaj – wyczyść instrument, zwłaszcza z kurzu i wody. Przechowywanie narzędzia w suchym etui jest ważne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu mgły wewnątrz teleskopu narzędzia. Ponadto kurz osadzający się na zewnętrznej części teleskopu może prowadzić do zarysowań. Wszystko, co utrudnia działanie teleskopu, może powodować niedokładności.
Przechowuj narzędzie w temperaturze pokojowej i w suchych miejscach – unikaj przechowywania narzędzia, zwłaszcza długoterminowo, w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Chroni to wewnętrzne komponenty, takie jak czujniki i optyka, przed rozszerzaniem się lub kurczeniem. Pomaga również zapobiegać kondensacji w soczewce, gdyż przenoszenie narzędzia z mroźnego (lub bliskiego mroźnemu) środowiska do bardzo ciepłego może powodować wewnętrzną kondensację.
Pamiętaj, że konieczne są regularne kontrole obszaru pracy, aby utrzymać optymalne warunki pracy dla cyfrowego rozmieszczenia. Punkty kontrolne mogą zostać przesunięte, ukryte lub przewrócone, kurz lub mgła mogą być na tyle intensywne, że wpływają na odczyty pomiarowe, temperatura i ciśnienie atmosferyczne mogą być nieprawidłowo wprowadzone do tabletu, użytkownik może zapomnieć o regularnym wykonywaniu kontroli punktów odniesienia, aby zapewnić spójność rozmieszczenia itp.
Chociaż narzędzie jest bardzo dokładne, wymagana jest staranność użytkowników końcowych.
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.