Wskazówki dotyczące komunikatu o błędzie „Narzędzie jest niestabilne”

  • Zaktualizowano

Ten artykuł omawia możliwe przyczyny błędu „Narzędzie jest niestabilne” (patrz obrazek poniżej) oraz sposoby jego potencjalnego rozwiązania. Ten błąd może również pojawiać się jako „Wykryto drgania.”

Komunikat Narzędzie jest niestabilne może pojawić się zarówno podczas kalibracji pochylenia, jak i kalibracji pola. Mimo że logika wewnętrznego wykrywania różni się, oba przypadki wskazują, że instrument nie mógł zakończyć kalibracji z powodu fizycznej niestabilności lub ruchu podczas procesu kalibracji. Ponieważ działanie naprawcze jest takie samo (ustabilizowanie zestawu i powtórzenie kalibracji), komunikat rozwiązujący jest identyczny.

Podkody błędów związane z tym mogą brzmieć „Pochylenie: Pochylenie niestabilne”, „Pochylenie 408: Instrument niestabilny” lub „Pole: Instrument niestabilny”. 

Dlaczego ten błąd Cię chroni

Grawitacja jest jedynym absolutnym odniesieniem, jakie instrument ma do orientacji (co jest w górze, w dół i poziomo). Bez grawitacji narzędzie nie może fizycznie określić, co oznacza „poziomo” lub „pionowo”. Gdyby kompensator pochylenia nie był chroniony przez ten błąd, instrument mógłby zablokować się na ruchomym lub niestabilnym odniesieniu do grawitacji. To z czasem zniekształciłoby definicję poziomu i pionu, czyniąc pomiary wysokości i pionu niewiarygodnymi oraz cicho pogarszając ogólną integralność pomiarów.

Najlepsza metoda rozwiązania: ustabilizuj narzędzie

Jak wskazuje komunikat HCL, coś zewnętrznego powoduje, że czujniki kalibracji pochylenia zawodzą. Czujniki próbują ustalić stabilną płaszczyznę odniesienia dla narzędzia, ale nie mogą tego zrobić, ponieważ podczas procesu kalibracji występuje zbyt wiele niejednorodności (zobacz ten artykuł o podstawowych strategiach stabilizacji narzędzia). Mówiąc prosto, narzędzie musi zostać ustabilizowane, a poniższe sekcje pomogą Ci to osiągnąć.
 
Podczas kalibracji pochylenia narzędzie nie sprawdza „czy jestem idealnie wypoziomowane”, lecz raczej, „czy moje odczyty pochylenia są spokojne, powtarzalne i nudne?” Nudne odczyty są dobre. Oznaczają one, że nawet jeśli narzędzie jest lekko pochylone, może dokładnie skompensować ten stan, ponieważ zna dokładnie to pochylenie. Wszystko, co powoduje, że odczyty drgają, dryfują lub odmawiają ustabilizowania się, spowoduje niepowodzenie kalibracji — nawet jeśli zestawienie wygląda wizualnie dobrze.

Czujnik pochylenia mierzy grawitację ciągle, setki lub tysiące razy na sekundę. Podczas kalibracji instrument oczekuje, że te odczyty będą na początku lekko szumne, następnie się ustabilizują i w końcu pozostaną ściśle skupione wokół pojedynczej wartości pochylenia. Gdy tak się nie dzieje, czujniki narzędzia nigdy naprawdę nie stają się „ciche”.

Wiele powierzchni (i sprzętu) może powodować mikrodrgania

Mikrodrgania są często nieodczuwalne dla ludzi, ale łatwo wykrywane przez czujnik pochylenia. Wiele powszechnych środowisk budowlanych stale wprowadza niewielkie ruchy do narzędzia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przykłady obejmują:
  • Drewniane podesty przed wylaniem betonu: kroki powodują ugięcie podłogi i niewielki ruch narzędzia.
  • Zawieszone betonowe podesty na wieżowcach: kroki, wiatr i naturalne ugięcie podłogi powodują stałe mikrodrgania.
  • Stalowe podesty, antresole, kładki i rusztowania: stal jest elastyczna z założenia, a połączenia śrubowe mogą działać jak sprężyny. Konstrukcje stalowe często „dzwonią”, co wskazuje na zgromadzone drgania.
  • Podniesione lub puste podłogi: mogą one drgać jak bęben, nawet przy bardzo niskiej amplitudzie.
  • Długie balkony lub pomosty mostowe: te konstrukcje są zaprojektowane do uginania się pod obciążeniem i mogą pozostawać w delikatnym ruchu.
  • Każda powierzchnia z trwającym wierceniem lub silnymi drganiami w pobliżu
Oprócz drgań powierzchni, na statyw i narzędzie wpływają naturalne czynniki, takie jak wiatr. Niektóre statywy także przenoszą drgania podłogi bardziej efektywnie, niż się spodziewano. Zawsze zaleca się używanie solidnego statywu tłumiącego drgania, a w miarę możliwości należy unikać całkowitego wysuwania nóg statywu, ponieważ dłuższe nogi zwiększają podatność na niestabilność.

Czy istnieje idealna powierzchnia dla tachimetrów?

W wielu przypadkach twarda gleba jest doskonałą powierzchnią dla tachimetrów. Choć nie zawsze jest to możliwe, istnieją solidne fizyczne powody, dla których często sprawdza się lepiej niż beton.

Gleba, żwir, ubita ziemia:

  • Absorbują energię
  • Rozpraszają drgania
  • Mają wysoką tłumienność

Płyty betonowe:

  • Odbijają energię
  • Magazynują drgania
  • Dzwonią
Dlatego narzędzie na zewnątrz może kalibrować się natychmiast, podczas gdy to samo narzędzie w pomieszczeniu lub na podniesionej płycie na tym samym placu budowy może wielokrotnie nie przechodzić kalibracji.

Jakie inne praktyczne kroki mogą pomóc przy niestabilności narzędzia?

Przenieś narzędzie o 2-3 metry

Rezonans jest przestrzenny, a istnieją ciche strefy (węzły). Małe przesunięcie może umieścić narzędzie w spokojniejszym miejscu, podobnie jak szukanie silniejszego sygnału komórkowego.

Pozwól narzędziu zaaklimatyzować się do zmian temperatury

Szczególnie w zimnych warunkach daj narzędziu czas na przejście z temperatury magazynowania do temperatury otoczenia. Czujniki pochylenia są wrażliwe na temperaturę, a wczesne kalibracje mogą nie powieść się z powodu termicznego ustalania się lub tymczasowego odchylenia czujnika — nawet jeśli narzędzie jest całkowicie nieruchome.

Ręcznie wypoziomuj narzędzie dokładniej

Może to brzmieć sprzecznie z narzędziem wyposażonym w czujnik pochylenia, ale jest ważne. Jeśli narzędzie jest technicznie w dopuszczalnym zakresie pochylenia, ale bardzo blisko jego granicy, czujnik pochylenia może mieć trudności z znalezieniem stabilnego rozwiązania. Ponowne wypoziomowanie zestawu może pomóc umieścić narzędzie komfortowo w zakresie.

Unikaj stawiania statywu na stalowych lub zawieszonych konstrukcjach, gdy to możliwe

Jeśli pracujesz w otoczeniu wielu stalowych lub zawieszonych konstrukcji, znajdź sposób, aby zamontować narzędzie na czymś stabilnym, zamiast polegać na statywie.

Rozważ poczekanie, aż warunki się uspokoją

Jeśli wokół głowicy jest dużo ruchu pieszych, wiatru lub innych „szumów”, poczekaj, aż sytuacja się uspokoi, aby ponownie przeprowadzić kalibrację. Możliwe, że po prostu trafiłeś na zły moment do kalibracji, gdy ta się nie powiodła.

Nie zakładaj od razu, że Twój zestaw jest nieprawidłowy

Jeśli dotarłeś aż tutaj, prawdopodobnie wiesz, jak ustawić tachimetr. Najprawdopodobniej zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy. To, co teraz Cię zatrzymuje, to po prostu fizyka pod Tobą, na którą nie masz wpływu.

Stań z daleka i pozostań nieruchomy podczas kalibracji

Może to brzmieć zbyt oczywiście, ale gdy narzędzie się kalibruje, kuszące jest obserwowanie każdego jego ruchu i bycie blisko. To właśnie Twoje ruchy tak blisko narzędzia mogą powodować niewielkie zakłócenia w czujniku pochylenia. Po prostu daj mu przestrzeń, jeśli możesz.

 

 

 

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.