Warstwy - Jak korzystać

  • Zaktualizowano

Aplikacja Warstwy kontroluje, które warstwy z aplikacji HCL i które warstwy z rysunku CAD są widoczne w widoku. Warstwy można włączać lub wyłączać, aby skupić się na informacjach istotnych dla bieżącego zadania.

Jak korzystać z aplikacji Warstwy?

  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Warstwy” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazaną poniżej.
  3. Wybierz kategorię warstw: Kategoria warstw kontroluje, jaki typ informacji jest wyświetlany w widoku CAD. Po prawej stronie ekranu wybierz kategorię najlepiej odpowiadającą bieżącemu zadaniu.
    • Warstwy Hilti: Zawierają dodane punkty kontrolne i punkty układu utworzone w aplikacji. Obejmuje to również wszelkie linie, które utworzyłeś w aplikacji HCL.
    • Warstwy CAD: Zawierają elementy pochodzące z importowanego rysunku CAD. Możesz je tylko włączać i wyłączać, a nie usuwać ani edytować. HCL nie pozwala na modyfikacje oryginalnego projektu, który importujesz, aby zmniejszyć ryzyko błędów lub pomyłek.
  4. Zarządzaj warstwami: Opcje zarządzania warstwami są dostępne tylko dla warstw punktów Hilti i pozwalają kontrolować, jak punkty są organizowane.
    • Ikona plusa: Dodaj dodatkowe warstwy dla punktów.
    • Przycisk edycji: Modyfikuj właściwości wybranej warstwy.
    • Przycisk usuwania: Usuń wybraną warstwę z projektu.
  5. Wybierz warstwy do wyświetlenia: Widoczność warstw decyduje, które informacje są pokazywane w bieżącym widoku.
    • Użyj ikony oka aby pokazać lub ukryć pojedyncze warstwy.
    • Ukryte warstwy pozostają dostępne i można je ponownie włączyć w dowolnym momencie.

Ikona skrótu aplikacji „Warstwy”:

Wybór aplikacji Warstwy z menu bocznego w widoku CAD:

Widok CAD wyświetlany po wybraniu aplikacji Warstwy:

Zarządzanie warstwami

W oknie Warstwy zobaczysz opcje dodawania, edytowania lub usuwania warstw. Pamiętaj, że te opcje dotyczą tylko warstw Hilti. Oryginalnych warstw CAD nie można edytować, można je tylko włączać lub wyłączać z widoku.

Podczas dodawania lub edytowania warstw pojawi się następujące okno:

Proszę nazwać warstwę według potrzeb i wybrać kolor, w jakim ma być wyświetlana warstwa.

Ważne uwagi dotyczące pracy z zakładką Warstwy Hilti:

  1. Kolor warstwy: Na dzień pisania tego tekstu kolor warstwy nie zmienia jeszcze kolorów punktów ani linii na rysunku. Może jednak wpływać na kolory linii zaimportowanych z oprogramowania desktopowego Hilti, PLO, jeśli było używane. Przyszłe wersje umożliwią szersze wykorzystanie kolorów dla punktów i linii tworzonych na tablecie.
  2. Linie: Gdy linie są tworzone w aplikacji HCL (np. za pomocą aplikacji do rysowania linii), domyślnie przypisywane są do warstwy Hilti „Domyślna” i nie można tego zmienić. Przyszłe wersje umożliwią tworzenie linii na konkretnych warstwach, jeśli będzie to potrzebne.
  3. Warstwa domyślna: Warstwy Hilti Domyślna nie można edytować ani usuwać. Kolor musi pozostać czarny, a nazwa musi pozostać „default”.
  4. Usuwanie warstw: Aby usunąć warstwę, należy upewnić się, że wszystkie podobne linie (jeśli dotyczy) i punkty zostały z niej usunięte. Możesz zmienić warstwy swoich punktów, korzystając z opcji edycji listy punktów lub wygodniej użyć aplikacji do usuwania.

Przykłady działania warstw z punktami (warstwy Hilti)

Warstwy punktów Hilti są najbardziej efektywne jako narzędzie organizacyjne i do zarządzania przepływem pracy. Poprzez rozdzielenie punktów układu na logiczne warstwy, duże projekty z setkami punktów stają się łatwiejsze do zarządzania, przeglądu i wytyczenia w terenie. Aby edytować warstwy, na których znajdą się Twoje punkty, zobacz opcje edycji punktów.

Przykład 1: Organizacja warstw według branży

Warstwy można tworzyć według branży lub dyscypliny, aby wyraźnie oddzielić zakres prac.

  • MEP – Instalacje wodno-kanalizacyjne
  • MEP – Elektryczne
  • MEP – HVAC
  • Konstrukcyjne / Kotwy
  • Punkty odniesienia architektonicznego

Takie podejście pozwala na wyświetlanie lub ukrywanie poszczególnych branż według potrzeb, zmniejszając wizualny bałagan i minimalizując ryzyko wytyczenia nieprawidłowych punktów.

Przykład 2: Warstwy układu według faz

W projektach realizowanych etapami warstwy mogą odzwierciedlać fazy budowy.

  • Faza 1 – Podziemna
  • Faza 2 – Wstawki płyty
  • Faza 3 – Podwieszenia
  • Faza 4 – Ostateczny sprzęt

Podczas układu włączona jest tylko warstwa odpowiadająca aktualnej fazie, co pomaga ekipom skupić się na bieżących pracach bez rozpraszania uwagi punktami z przyszłych lub zakończonych etapów.

Przykład 3: Warstwy według piętra lub strefy

W projektach wielopoziomowych lub o dużym obszarze warstwy mogą być organizowane według lokalizacji.

  • Poziom 1 – Skrzydło wschodnie
  • Poziom 1 – Skrzydło zachodnie
  • Poziom 2 – Pomieszczenie mechaniczne
  • Dach – Podkłady sprzętu

Ułatwia to izolowanie punktów układu dla konkretnego piętra lub obszaru podczas pracy na miejscu.

Przykład 4: Rozdzielenie według typu punktu

Warstwy można tworzyć według typu punktu układu, aby wspierać różne zadania instalacyjne.

  • Punkty podwieszeń
  • Lokalizacje tulei
  • Płyty osadzone
  • Osie sprzętu

Oddzielenie typów punktów zmniejsza zamieszanie i pomaga ekipom szybko identyfikować tylko punkty istotne dla bieżącej czynności instalacyjnej.

Przykłady działania warstw z warstwami CAD

Warstwy CAD służą wyłącznie do kontroli widoczności i nie mogą być edytowane ani usuwane. Są najbardziej efektywne do izolowania informacji referencyjnych.

Przykład 1: Kontrola tła

  • Wyłącz warstwy wykończeń architektonicznych lub mebli, aby utrzymać czysty widok.
  • Włącz tylko siatki konstrukcyjne i ściany główne podczas układu.

Przykład 2: Widoki koordynacyjne

  • Włącz warstwy CAD instalacji HVAC podczas sprawdzania punktów podwieszeń.
  • Wyłącz niepowiązane systemy, aby poprawić przejrzystość w zatłoczonych obszarach.

Przykład 3: Tymczasowe kontrole referencyjne

  • Włącz warstwę CAD, aby zweryfikować wyrównanie lub odstępy.
  • Wyłącz ją ponownie, gdy pewność układu zostanie potwierdzona.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.