Co oznaczają przyciski „GPS”, „Znajdź mnie” i „Mapa” na tablecie?

  • Zaktualizowano

Tablety PLC 400 i PLC 600 są wyposażone w GPS. W praktyce oznacza to, że tablety mogą łączyć się bezpośrednio z satelitami GPS. Aby korzystać z funkcji GPS, musisz pracować na zewnątrz, gdzie tablet ma wyraźny widok na niebo i może komunikować się z satelitami. Funkcje GPS nie są dostępne w pomieszczeniach, a niezawodność GPS może się różnić w zależności od warunków środowiskowych.

Jeśli GPS jest wyłączony lub niedostępny, tablet nadal oferuje alternatywne sposoby, które pomogą Ci się zorientować i obrócić narzędzie w żądane miejsce, które są wyjaśnione poniżej.

Jak GPS może pomóc w Twoim workflow

GPS może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu, że teleskop będzie w stanie znaleźć Twoją lokalizację podczas przemieszczania się po placu budowy z tabletem.

Włącz GPS w ustawieniach

Aby włączyć GPS w tablecie, przejdź do Ustawienia>Ustawienia ogólne>GPS i włącz go. Nie musisz dostosowywać „Sektora kąta GPS”, chyba że jesteś pewien, co robisz. Domyślne sektory kątowe są predefiniowane jako najlepsze okno wyszukiwania kątowego, aby znaleźć Twój pryzmat, gdy GPS jest używany do obrócenia się w Twoją lokalizację.

Ustaw narzędzie na stanowisku

Mimo że GPS jest włączony, nie przyniesie korzyści Twojemu workflow, jeśli narzędzie nie zna swojej pozycji współrzędnych na placu budowy. Musisz wykonać jedną z metod ustawiania na stanowisku, aby móc korzystać z funkcji „Znajdź mnie” za pomocą GPS.

Po ustawieniu i skonfigurowaniu na zewnątrz, GPS zazwyczaj działa z dokładnością do kilkudziesięciu metrów i zapewnia dokładność na poziomie metrów w dobrych warunkach, co pozwala narzędziu obracać się w kierunku Twojej lokalizacji i wyszukiwać Twój pryzmat.

Uwaga: Po zakończeniu ustawiania na stanowisku, narzędzie musi być krótko połączone z pryzmatem, aby system mógł wyrównać dane GPS z układem współrzędnych projektu.

Oto ogólne kroki, aby upewnić się, że GPS może pomóc w Twoim workflow po jego włączeniu w ustawieniach:

  1. Satelity identyfikują pozycję GNSS tabletu
  2. Następnie rozpoznawana jest lokalna pozycja współrzędnych tabletu, która została ustalona podczas ustawiania na stanowisku i początkowego śledzenia pryzmatu
  3. System oblicza macierz transformacji, łącząc pozycję GNSS z lokalną pozycją współrzędnych tabletu
  4. Przycisk „Znajdź mnie” () staje się wtedy dostępny w Twoim workflow, co pomoże narzędziu obrócić się w lokalizację tabletu i rozpocząć wyszukiwanie pryzmatu

Aby znaleźć przycisk „Znajdź mnie”, po prostu naciśnij ikonę kamery na górze ekranu tabletu (), a następnie naciśnij pojawiającą się ikonę mapy (). Zauważysz, że wskaźnik linii widzenia narzędzia zmienił kolor na zielony, a przycisk „Znajdź mnie” pojawi się w dolnym rogu (). Po naciśnięciu narzędzie spróbuje się obrócić i wyszukać Twój cel:

Potencjalne ograniczenia GPS

  • Nie można używać w pomieszczeniach (wymagana widoczność nieba)
  • Dokładność może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i siły sygnału
  • Opóźnienie w utworzeniu macierzy transformacji (po której można używać przycisku „Znajdź mnie”) może wynosić od kilku sekund do kilku minut
  • Czasami będzie zbyt niedokładny, aby natychmiast znaleźć pryzmat
  • Narzędzie obraca się w kierunku szacowanej lokalizacji GPS tabletu. Jeśli pryzmat nie znajduje się blisko tabletu, połączenie z pryzmatem może się nie powieść.

Korzystanie z funkcji mapy bez GPS

Nawet jeśli GPS jest wyłączony lub niedostępny, nadal możesz używać mapy, aby obrócić narzędzie w dowolne miejsce na Twoim planie. Pod warunkiem, że narzędzie jest poprawnie ustawione na stanowisku, możesz wykonać następujące kroki, aby obrócić narzędzie do wybranej lokalizacji bez pomocy GPS lub Znajdź mnie:

Stuknij ikonę kamery (), otwórz funkcję mapy () i stuknij na ekranie w miejscu, na które chcesz, aby narzędzie się obróciło. Gdy narzędzie obróci się w tę lokalizację, możesz użyć funkcji wyszukiwania lub blokady pryzmatu, tak jak
 
W poniższym przykładzie czerwona przerywana linia dostosowuje się, wskazując miejsce, w które stukniesz na ekranie. Następnie możesz użyć funkcji wyszukiwania lub blokady pryzmatu po prawej stronie ekranu, aby spróbować zablokować pryzmat.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.