Przegląd
Widok kamery w HCL zapewnia na żywo wizualny obraz z PLT, wspierając precyzyjne pozycjonowanie, wyrównanie, inspekcję i zadania weryfikacyjne.
Zarówno PLT 300, jak i PLT 400 korzystają z tego samego podstawowego konceptu widoku kamery, podczas gdy PLT 400 oferuje dodatkowe opcje konfiguracji i nakładek dla bardziej zaawansowanych zastosowań.
Aby otworzyć widok kamery, uruchom aplikację View CAD i kliknij ikonę kamery na górze ekranu.
Przykład ikony kamery: jeśli wyświetlany jest symbol kłódki, urządzenie jest zablokowane na cel
Widok kamery w demie PLT 300
Widok kamery w demie PLT 400
Widok kamery na PLT 300
Kluczowe elementy interfejsu (PLT 300)
Na żywo obraz z kamery wyświetlany na pełnym ekranie, z suwakiem do zoomu po prawej stronie do powiększania
Na górze ekranu można wybrać typ pryzmatu lub celu, a także pomiar laserowy, jeśli jest to konieczne
Centralny celownik wskazuje aktualny punkt celu z wskaźnikiem przesunięcia lub panoramowania pokazującym kierunkową korektę, gdy włączona jest funkcja Smart Target. Zobacz ten artykuł, gdzie włączyć opcję smart target.
Ikona w lewym dolnym rogu zmienia sposób poruszania się celownika i dodaje przyciski do drobnych korekt kierunkowych
Ikona kłódki po prawej stronie na środku blokuje aktualny widok PLT
Zielony znak potwierdzenia w prawym dolnym rogu potwierdza wybraną pozycję kamery PLT
Będąc w widoku kamery, kliknięcie ikony mapy w lewym górnym rogu otwiera widok CAD rysunku
Następnie kliknięcie ikony kamery w lewym górnym rogu przywróci widok kamery
Gdy GPS jest włączony, ta ikona „znajdź mnie” w lewym dolnym rogu pozwala PLT wyszukać tablet w dozwolonym kącie, więcej informacji znajdziesz w tym artykule
Widok kamery na PLT 400
Kluczowe elementy interfejsu (PLT 400)
Na żywo obraz z kamery wyświetlany na pełnym ekranie, z suwakiem do zoomu po prawej stronie do powiększania
Ikona na górze suwaka zoomu powiększa obraz kamery, aby wyśrodkować cel i uczynić go wyraźnie widocznym
Ikona na dole suwaka zoomu oddala widok kamery
Na górze ekranu można wybrać typ pryzmatu lub celu, a także pomiar laserowy, jeśli jest to konieczne
Centralny celownik wskazuje aktualny punkt celu z wskaźnikiem przesunięcia lub panoramowania pokazującym kierunkową korektę, gdy włączona jest funkcja Smart Target. Zobacz ten artykuł, gdzie włączyć opcję smart target.
Ikona w lewym dolnym rogu zmienia sposób poruszania się celownika i dodaje przyciski do drobnych korekt kierunkowych
Zielony znak potwierdzenia w prawym dolnym rogu potwierdza wybraną pozycję kamery PLT
Suwak jasności reguluje ekspozycję kamery, czyniąc obraz jaśniejszym lub ciemniejszym
Ustawienie rozdzielczości poprawia jakość obrazu na żywo, gdy jest ustawione na Wysoką
Gdy GPS jest włączony, ta ikona „znajdź mnie” w lewym dolnym rogu pozwala PLT wyszukać tablet w dozwolonym kącie, więcej informacji znajdziesz w tym artykule
Dodatkowe funkcje PLT 400
Kliknięcie tych strzałek w małym widoku kamery zwija widok kamery
Ta ikona w prawym górnym rogu wyszukuje cel w widoku kamery i blokuje się na pryzmacie lub celu
Typowy przebieg pracy (PLT 300 i PLT 400)
- Otwórz widok kamery
- Wybierz typ celu pryzmatu lub laser
- Ustaw PLT 300 tak, aby pryzmat lub cel był widoczny w widoku kamery
- Wyrównaj cel za pomocą centralnego celownika
- W razie potrzeby dostosuj zoom dla lepszej widoczności
- Kliknij ikonę kłódki w prawym górnym rogu ekranu
- Poczekaj, aż narzędzie zablokuje się na pryzmacie lub celu, co jest sygnalizowane ikoną kamery z symbolem kłódki
Najlepsze praktyki (PLT 300 i PLT 400)
- Regularnie czyść obiektyw kamery dla optymalnej jakości obrazu
- Dostosuj jasność i rozdzielczość na PLT 400 do warunków oświetleniowych
- Używaj nakładek na PLT 400 tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby uniknąć wizualnego bałaganu
- Dokładnie potwierdzaj wyrównanie przed kontynuacją, szczególnie gdy wymagana jest wysoka precyzja
Ostrzeżenie „Zbyt stromy” przy śledzeniu pryzmatu
Ostrzeżenie „Zbyt stromy” pojawia się, gdy kąt pionowy między tachimetrem a śledzonym pryzmatem przekracza obsługiwany zakres śledzenia (między 125° a 235°). W takiej sytuacji tachimetr może stracić pryzmat, a wydajność śledzenia może być obniżona.
Aby rozwiązać to ostrzeżenie, dostosuj wysokość pryzmatu lub wysokość tachimetru, aby pryzmat znalazł się ponownie w obsługiwanym zakresie śledzenia. Po zmniejszeniu kąta normalne śledzenie pryzmatu może zostać wznowione.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.