Informacje dźwiękowe podczas tyczenia punktów i linii — przewodnik

  • Zaktualizowano

Podczas wykonywania tyczenia linii i tyczenia punktów możesz zwiększyć komfort pracy, dodając informacje dźwiękowe sygnalizujące odległość podczas pomiaru.

Informacje dźwiękowe podczas tyczenia punktów i linii — wyjaśnienie

Podczas tyczenia punktu za pomocą pryzmatu można włączyć informacje dźwiękowe oparte na odległości . Gdy tylko zbliżysz się na mierzalną odległość do wybranego punktu lub linii tyczenia, HCL odtwarza w pętli sygnał zbliżania. Dźwięk zmienia się dynamicznie w miarę zbliżania (np. krótsze odstępy między sygnałami i wyższa częstotliwość), pomagając dotrzeć do punktu bez konieczności ciągłego sprawdzania obrazu.

Gdy osiągniesz cel w granicach ustawionej tolerancji 2D, HCL przełącza się na ciągły ton, potwierdzając, że punkt lub linia zostały osiągnięte z wymaganą dokładnością. Jeśli tolerancja jest wyłączona, HCL wewnętrznie używa wartości 1 mm jako domyślnej do wykrywania „osiągnięcia celu”.

Głośność informacji dźwiękowych można regulować za pomocą klawiszy zwiększania/zmniejszania głośności. Głośność i urządzenie wyjściowe można skonfigurować w ustawieniach systemu Windows (np. zestaw słuchawkowy Bluetooth). Sygnał został zaprojektowany tak, aby wyraźnie odróżniał się od innych zdarzeń dźwiękowych i pozostał zrozumiały w hałaśliwym otoczeniu.

Ważne informacje / działanie

  • Informacje dźwiękowe działają wyłącznie w trybie pryzmatu.

  • Informacje dźwiękowe opierają się na zbliżaniu i odległości w 2D (brak dźwiękowych wskazówek dotyczących wysokości).

  • Nie wybrano punktu ani linii tyczenia → brak dźwięku.

  • Po otwarciu funkcji Znajdź mnie lub Ustawień sygnał dźwiękowy zatrzymuje się.

  • W przypadku tyczenia linii, dopóki linia pozostaje wybrana, ton będzie również pozostawać słyszalny, gdy znajdziesz się w granicach tolerancji.

Jak włączyć/wyłączyć informacje dźwiękowe podczas tyczenia

Aby włączyć lub wyłączyć informacje dźwiękowe podczas tyczenia, przejdź do karty Ustawienia ogólne w menu Ustawienia i włącz lub wyłącz tę funkcję:

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.