Nota - para mais informações sobre o objetivo de uma calibração de campo, consulte este artigo.
PLT 300 - Configuração
- Placa de Calibração POA 31: Esta placa de calibração é projetada apenas para uso com o processo de calibração de campo do PLT 300.
- Distância e Ângulo: A placa de calibração POA 31 deve ser posicionada entre 45 e 52 metros da unidade principal. Além disso, mantenha o telescópio o mais horizontal possível ao mirar na placa. A orientação recomendada do telescópio é entre 85° e 95°.
- Orientação da Placa de Calibração: Certifique-se de que o lado não rotulado da placa de calibração, o lado com o quadrado cinza mais escuro, esteja voltado para a ferramenta.
- Fixar a Ferramenta: Garanta que a ferramenta esteja colocada em um local estável e não seja afetada por vibração ou movimento. Veja este artigo para melhores práticas.
PLT 300 - Como funciona a Calibração de Campo
A calibração de campo deve ser acionada manualmente.
O PLT 300 realiza calibração automática de inclinação para manter a posição nivelada, mas ainda é importante executar a calibração de campo regularmente durante o dia de trabalho. Isso garante o alinhamento adequado entre:
- o laser EDM
- o rastreador de prisma
- o caminho óptico do telescópio
A calibração de campo é o processo que mantém todos os sistemas alinhados e centralizados.
Uma vez que a configuração esteja completa, nenhuma ação manual adicional é necessária. A ferramenta completa a calibração automaticamente.
Passo 1: Abra o Aplicativo
Nota importante: Se a placa de calibração POA 31 estiver danificada ou desgastada na superfície de calibração, substitua-a.
A calibração precisa depende da leitura correta da placa.
Passo 2: Aguarde a Conclusão da Calibração
Afastar-se da ferramenta e garantir que haja uma linha de visão clara para a placa de calibração.
Durante a calibração, o laser se moverá pela placa vertical e horizontalmente. Este processo é realizado em ambas as orientações do telescópio (tecnicamente chamadas de "face 1" e "face 2").
Isso permite que o sistema:
- avalie completamente o alinhamento angular
- alinhe o EDM e o rastreador de prisma com o caminho óptico
Passo 3: Observe seus Valores
Após executar uma calibração, o PLT 300 exibe os valores de colimação HA e VA.
- HA descreve o alinhamento na direção horizontal da esquerda para a direita
- VA descreve o alinhamento na direção vertical de cima para baixo
Esses valores mostram pequenos deslocamentos angulares entre os sistemas internos de medição, como o laser, o rastreador de prisma e o caminho óptico.
Entendendo os Valores
É importante entender: esses valores não são erros; são medições. Nenhum sistema mecânico ou óptico permanece perfeitamente alinhado o tempo todo. Mesmo sob condições ideais, sempre haverá:
- tolerâncias de fabricação muito pequenas
- pequenas variações durante a configuração
- influências ambientais menores, como vibração ou iluminação
O PLT 300 identifica essas pequenas diferenças, as mede cuidadosamente e as corrige automaticamente. Tecnicamente, quando uma calibração é executada, o sistema:
- Compara como cada sistema interno observa o mesmo ponto de referência
- Calcula a pequena diferença entre essas observações
- Aplica uma correção para que todos os sistemas fiquem alinhados novamente
O valor mostrado ao final da calibração do PLT 300 é simplesmente a correção que foi aplicada, indicando que a calibração foi bem-sucedida.
Interpretando os Resultados
Um valor próximo a 0 ou 360 graus significa:
- o sistema detectou apenas um deslocamento muito pequeno
- o sistema corrigiu esse deslocamento
- o sistema está agora devidamente alinhado
Graus/Minutos/Segundos:
Na captura de tela acima, você vê valores em Graus (°), Minutos ('), e Segundos (") representando as correções angulares para o Ângulo Horizontal (HA) e o Ângulo Vertical (VA). Para HA, a correção indica 4" de ângulo (≈ 0,0011°). Essas são pequenas correções que a ferramenta faz dentro das suas tolerâncias projetadas.
O que fazer se a Calibração Falhar?
A calibração pode falhar, mas isso geralmente é causado por condições de estabilidade ou de configuração, e não por falhas internas de hardware.
As causas comuns incluem:
- movimento da ferramenta
- vibração
- configuração instável
- nivelamento incorreto
Consulte os artigos relacionados para orientações sobre como melhorar a estabilidade e a configuração: mitigação de vibração e ajuda para erros da ferramenta.
Se todas as condições de configuração foram verificadas e a calibração ainda falhar, entre em contato com o suporte Hilti.
Relacionado com
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.