Vad gör "Tolerance Settings" i HCL?

  • Uppdaterad

Använd toleransinställningen som visuell vägledning

Toleransinställningen i HCL är en färgkodad vägledning som hjälper dig när du använder programvaran för dina mättillämpningar. Det finns två huvudsakliga sätt som toleransen hjälper dig på när den är aktiverad:

  1. Ge färgindikeringar när du utför tillämpningar:
    • RÖD färg anger mätningar som ligger utanför den inställda toleransen
    • GRÖN färg anger mätningar som ligger inom den inställda toleransen
    • Exempel: om din tolerans är 4 mm för 2D-layout och du befinner dig mer än 4 mm från dina önskade mätpositioner, visas dina punkter och data i RÖTT tills du kommer närmare din punkt.

RÖD punkt som befinner sig 7 mm från den önskade punkten, med en toleransinställning på 6 mm.

GRÖN punkt som befinner sig 7 mm från den önskade punkten, med en toleransinställning på 8 mm.

Observera att skillnaden mellan röda och gröna färger ändrades enbart på grund av den valda toleransinställningen.

  1. Ge ett rekommenderat arbetsområde för att bibehålla den inställda toleransen under uppställning:
    • Se den här artikeln för mer information om den gröna layoutcirkeln vid uppställning
    • Den gröna uppställningscirkeln representerar det område där totalstationen kan minimera mätfel så att de inte överstiger den tolerans du har ställt in.

GRÖNT område markerar de områden som kan mätas med en lägesnoggrannhet med 6 mm konfidens (cirkeln krymper eller expanderar beroende på hur mycket snävare eller vidare toleransen ändras).

Hur ändrar jag min toleransinställning?

Gå till fliken för inställningar och välj önskad tolerans i rullgardinsmenyn.

Du kan se den tolerans som är inställd som standard, eller definiera toleransen själv. Dessutom kan du ange om du vill att den gröna cirkeln (rekommenderat mätområde) ska vara synlig under uppställningsprocessen för uppställning med kontrollpunkt eller kontrollinje:

Påverkar toleransinställningen totalstationens noggrannhet?

Nej, totalstationens noggrannhet beror främst på hur väl slutanvändaren etablerar kontrollpunkter och ser till att totalstationen står stadigt. Se artiklarna nedan som kan hjälpa till med noggrannhetsfrågor:

Toleransinställningen kan dock hjälpa slutanvändaren att bli mer noggrann med hjälp av dessa visuella vägledningar. När det gäller den gröna layoutcirkeln under uppställning kan den hjälpa användaren att hitta de bästa platserna att utföra sin layout på, vilket minimerar potentiella felaktigheter från uppställningen.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.