Demonstration av referenslinjens placering
Syftet med referenslinjestationering
Referenslinjestationering liknar mycket i syfte fri stationering. Det låter dig börja mäta och registrera befintliga förhållanden utan att använda importerade kontrollpunkter.
Det som skiljer referenslinjestationering är dock att stationen fastställer sin koordinatposition baserat på en linje du mäter under stationeringsprocessen. Detta innebär att koordinatpositionerna för de objekt du mäter kommer att vara i förhållande till den linje du använder under stationeringen. Därför, om du refererar dina mätningar tillbaka till en specifik linje och behåller ett koordinatsystem som är relativt till den linjen, kan referenslinjestationering vara perfekt för dig.
Observera att standardapplikationen som startar efter stationeringen är linjelayout, men du kan fortsätta med andra applikationer när du är redo – mer om detta nedan.
Du behöver ett tomt projekt innan du fortsätter med referenslinjestationering (ingen befintlig koordinatinformation, såsom punkter eller en CAD-fil). Programvaran kommer att uppmana och hjälpa dig att säkerställa att detta är fallet.
Som nämnts ovan är referenslinjestationeringens kärnanvändningsområde att utföra as-built-mätningar för befintliga fältförhållanden och särskilt vägleda dig baserat på en specifik linje du fastställer. Dessa as-built-mätningar kan sedan användas av flera skäl:
- Förbereda en digital design för att passa de as-built-förhållandena
- Felsöka de as-built-förhållandena för att jämföra dem med din digitala kontrollpunktuppsättning
- Utföra kvalitetskontroll av förutlagda objekt
Det är sannolikt att du kommer att hitta dina egna unika användningsområden för att använda denna stationsuppsättning också, med tanke på dess bekvämlighet.
När bör du inte använda referenslinjestationering?
Om du har fått befintliga kontrollpunkter inom ett specifikt koordinatsystem att arbeta med är det sannolikt inte referenslinjestationering som är den stationeringsmetod du behöver. Det är troligen bättre att först försöka stationera via kontrollpunkter innan du använder referenslinjestationering.
Kom ihåg att kontrollpunkter har specifika koordinater givna inom en design. När du stationerar på de koordinater som designen kräver, möjliggör det att totalstationsmätningar också direkt kan anpassas till den digitala designen.
Referenslinjestationering är för när du arbetar i en situation där du kan skapa ditt eget koordinatsystem baserat på en specifik linje du väljer, som du kan använda oberoende av en specifik digital plan.
Steg 1: Skapa ett tomt projekt
Öppna helt enkelt projektapplikationen och skapa ett nytt projekt – se bara till att inte importera några punkter eller CAD-filer till det. Se till att det är det aktiva projektet du arbetar i.
Steg 2: Klicka på "Referenslinjestationering"
När du har ditt aktiva "tomma" projekt kan du klicka på "Referenslinjestationering" från startsidan.
Steg 3: Identifiera din linje
Identifiera en linje i fältet som du vill använda som din referenslinje för denna stationering.
Programvaran kommer att ta den första punkten du mäter på denna linje och behandla den som koordinaten "0,0" för det projekt du skapar. Den andra punkten du mäter blir den "norra" riktningen i ditt koordinatsystem och kommer att representera (0,N)-positionen i din CAD-plan.
Till exempel – låt oss säga att jag mäter min första punkt (som automatiskt sparas som (0,0) koordinatposition i min plan). Sedan mäter jag en punkt 10 m bort. Den andra punkten skulle då automatiskt sparas som (0,10) på min plan i surfplattan.
Om jag fortsätter med dessa koordinater kommer positionen för mina punkter alla att vara i förhållande till detta koordinatsystem. Till exempel, om jag mäter en punkt som är 1 m till höger om linjen och 2 m "norr" om (0,0) eller startpunkten, har jag registrerat en punkt som är på koordinaten (1,2).
Du kommer att förstå hur koordinatsystemet fungerar när du övar på referenslinjestationering på egen hand. För detta steg, hitta dock bara linjen du vill mäta och bestäm vilken punkt längs linjen du vill ska representera din "startpunkt", eller din "(0,0)"-punkt.
Steg 4: Mät positioner på din linje
Som nämnt ovan, fortsätt att mäta linjen du valt. Programvaran kommer att vägleda dig att mäta din första och andra punkt, som i skärmdumparna nedan. Som alltid, se till att din målsättningstyp är korrekt (prisma/laser), beroende på hur du mäter.
Din första punkt sparas automatiskt som "BL 1" (Byggnadslinje 1), och den andra sparas som "BL 2" (Byggnadslinje 2). Du har också möjlighet att mäta en tredje punkt, "BL3" (Byggnadslinje 3) om du behöver återställa var det "0" norra värdet börjar på din plan. Att mäta en BL3 krävs sällan för de flesta användningsfall, men det är ett alternativ om det behövs. Skärmdumparna nedan visar hur denna stationeringsprocess ser ut.
Uppmaning att mäta första punkten:
Uppmaning att mäta andra punkten:
Uppmaning som visar din aktuella uppsättning, och ber dig ställa in en stationshöjd (inte nödvändigt om du stänger av höjder):
Uppmaning att mäta en tredje punkt för att "återställa" startpunkten för den norra positionen på din linje (inte nödvändigt om du föredrar att BL1 är projektets "0" norra position – detta kan hoppas över):
Visuell bild av var den tredje punkten mättes, för referens – denna punkt sparas i din punktlista:
Observera att om ovanstående stationering accepteras, blir den "norra" positionen för BL3 ditt projekts "0" norra punkt istället för BL1. BL1 förblir dock projektets "0" öst/väst-position:
Steg 5: Ställ in stationshöjd (om nödvändigt)
Om du arbetar med höjder behöver du ställa in en stationshöjd. Se denna artikel för mer hjälp om hur du ställer in en stationshöjd. Men genom att helt enkelt trycka på knappen "ställ in stationshöjd" på höger sida under fliken "Sammanfattning" bör du guidas genom processen.
Om du inte arbetar med höjder, gå helt enkelt till inställningshjulet högst upp och stäng av höjder (eller slå på dem, om det behövs). Med höjder avstängda visas inte heller steget för stationshöjd.
Observera att om du ställer in en stationshöjd under denna process är det alltid möjligt att gå tillbaka och justera den senare om du gjort ett misstag. Du kan göra detta under stationeringsprocessen eller genom att gå till redigera stationshöjd-knappen från startsidan efter att du slutfört din stationering. Se skärmdumpar nedan:
Steg 6: Utför en linjejustering (om nödvändigt)
Även om det inte är vanligt kan du göra en linjejustering om du anser att det är relevant för din uppsättning. Detta steg justerar var linjelayoutapplikationen kommer att vägleda dig efter att du slutfört din stationering. Kom ihåg – applikationen som följer direkt efter denna stationeringsmetod är linjelayout. Denna artikel som diskuterar "linjelayout" tar också upp linjejustering, för referens.
Se skärmdumparna nedan för olika justeringar av linjen.
I varje exempel ber jag programvaran att flytta den ursprungliga linjen jag mätte till en ny plats – mina officiella koordinatpositioner för BL1 och BL2 förblir desamma, men linjen som linjelayoutapplikationen kommer att vägleda mig efter stationeringen kommer att ändras baserat på hur jag flyttar linjen. Den "nya" linjen som jag flyttar till representeras av punkterna BL1' och BL2'.
Exempel 1: Linjen flyttas 2 m norrut, 1 m österut och vrids 90°.
Exempel 2: Linjen flyttas 5 m norrut, 1 m österut och vrids 45° från sin ursprungliga orientering.
Exempel 3: Linjen flyttas 5 m söderut, 10 m västerut och 120° från sin ursprungliga orientering.
Återigen är det sällan du använder linjejustering, men om du föredrar att programvaran ska vägleda dig baserat på en annan linje än den du mätte är "linjejustering" ett bra alternativ för dig. Att öva på detta hjälper dig att lära dig hur du bäst använder detta i din situation. Om du glömde att flytta din linje efter stationeringen och önskar att du hade gjort det kan du alltid gå tillbaka till linjelayoutapplikationen och återskapa den linje du vill lägga ut.
Steg 7: Börja dina mätapplikationer
Din station är nu etablerad och har en koordinatposition baserad på linjen du mätte. Du kan nu börja använda olika applikationer, särskilt för att mäta och registrera as-built-förhållanden på din arbetsplats.
Observera att om du lämnar linjelayoutapplikationen kommer verktyget att varna dig om att du går från en "kontrollinjes" uppsättning till en "Koord / Graf" uppsättning – vilket betyder att om du avser att återstationera på detta projekt i framtiden behöver du faktiska kontrollpunkter.
Om du bara gör referenslinjestationering för att utföra linjelayoutapplikationer på ett projekt du inte tänker använda igen, gäller detta inte dig. Men om du tänker återkomma till denna uppsättning senare eller göra något annat än linjelayout behöver du etablera kontrollpunkter för att kunna stationera på detta projekt igen i framtiden.
Att använda mät och registrera-applikationen är ett utmärkt sätt att etablera kontrollpunkter att använda i framtiden.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.