Hur man använder "Shift Station"

  • Uppdaterad

Syftet med "Shift Station"

Shift station kan endast användas i samband med "Control Line Stationing". Det är ett alternativ för att justera X,Y-koordinaterna för totalstationen efter att processen "Control Line Stationing" har slutförts. Du kan behöva denna funktion för att manuellt justera totalstationens koordinater beroende på eventuella fel i dina kontrollinjer under stationeringen.

Som artikeln "Control Line Stationing" nämner, tar totalstationen inte hänsyn till några fel i Control Line Stationing-processen när den beräknar sin koordinatposition. Den antar att de korsande kontrollinjer som mätts under stationeringen korsar varandra i exakt den vinkel som den digitala filen kräver.

För att förklara kort igen: Den första kontrollinjen som mäts behandlas som en exakt referenslinje – korrekt utlagd där designen kräver det. Den första mätningen av den andra linjen anses också vara en noggrann mätning – som talar om för totalstationen var den andra linjen finns. Totalstationen kan sedan visualisera var dessa två linjer korsar varandra och kan positionera sig därefter baserat på dessa tre punkter. Återigen antar den att dessa 3 punkter är exakta enligt designen på kontrollern.

Den fjärde punkten som mäts i Control Line Stationing-processen är en visuell kontroll för användaren, eftersom den sannolikt visar ett avvikelsefel (hur litet det än må vara).

I praktiken beräknar programvaran endast felet i förhållande till den sista mätta punkten. I teorin kan felet i kontrollinjerna finnas var som helst bland dem. Att hitta dessa fel och mildra deras påverkan under layouten är upp till användaren.

Här kan Shift Station vara användbart.

Shift Station-demo

Instruktion steg 1: Öppna Shift Station

Navigera helt enkelt till startskärmen och under "Edit Station" välj "Shift Station".

Du kommer att varnas vid öppnandet att programvaran kommer att behandla detta som en helt ny stationeringsplats. Om du går tillbaka och kontrollerar tidigare utstakade eller utlagda punkter med denna nya stationering, kommer den nya stationen att leda dig till den nya positionen för dessa också, i enlighet med hur stationen förskjutits.

Instruktion steg 2: Mata in dina förskjutningar

I menyn till höger ser du stationsvärdet (stationens koordinatposition). När du förskjuter din station E och N (X och Y) kommer de nya stationsvärdena att visas för din referens:

Förskjutet 20 mm norrut, 15 mm österut (lägg märke till skillnaden i stationsvärden):

Naturligtvis kommer stationsikonen på CAD-filen visuellt att förskjutas i enlighet med dessa nya värden för din referens.

Instruktion steg 3: Acceptera stationeringen

Tryck på den gröna bocken, och verktyget kommer automatiskt att påminna dig om att stationeringsförskjutningen är slutförd. Om du behöver nya punkter att referera till som backsights under ditt arbete, använd helt enkelt mät och registrera för att mäta om några referenspunkter som du kan kontrollera under arbetsdagen.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.