Surface Layout-applikationen används för att mäta det vertikala avståndet mellan en uppmätt punkt och en referensyta från en 3D CAD-ritning. Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
För att använda Surface Layout-applikationen måste verktyget vara stationerat. Stationering måste utföras med höjd aktiverad. För mer information, se artiklarna Stationing och Station Height.
En hjälpsam video om applikationen finns nedan:
Hur man använder Surface Layout-applikationen
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på surfplattan.
-
Öppna applikationen: Öppna Surface Layout-applikationen antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om applikationen inte finns på startskärmen, välj Lägg till genväg och lägg till Surface Layout-applikationen.
- Välj prismat: Välj det prisma som ska användas för mätningen. Prismats höjd måste också anges genom att välja höjdvärdet bredvid prismavalet och justera det efter behov.
-
Flytta prismat till punkten där höjden till ytan behöver utvärderas.
- Applikationen beräknar höjdskillnaden mellan den uppmätta punkten och referensytan.
-
Läs av höjdskillnaden: Det visade värdet anger hur långt den uppmätta punkten är ovanför eller under ytan.
- Ett positivt värde indikerar att punkten är ovanför ytan
- Ett negativt värde indikerar att punkten är under ytan
- Denna information hjälper till att fastställa det vertikala avståndet till önskad ythöjd.
Genvägsikon för Surface Layout-applikationen:
Val av Surface Layout-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
Val av prisma och inställning av höjd:
Smart Surface Selection: HCL känner automatiskt av när din position har flyttats från en 3D-yta till en annan:
Hur man använder funktionen Smart Surface Selection
Smart Surface Selection-alternativet finns på höger sida av skärmen.
När det är aktiverat väljer och markerar applikationen automatiskt den yta som används som höjdreferens direkt i CAD-vyn.
När det är avaktiverat måste referensytan väljas manuellt genom att trycka på önskad yta i 3D-ritningen.
Det rekommenderas att behålla Smart Surface Selection aktiverat eftersom det förenklar användningen och minskar risken för att välja en felaktig yta.
Smart Surface Selection-alternativ:
Exempel på användning av Surface Layout-applikationen
Surface Layout-applikationen används ofta för höjdkontroll och verifieringsuppgifter under schaktning, nivellering och installationsarbetsflöden.
Exempel 1: Bestämma schaktets djup
Surface Layout kan användas för att fastställa hur djupt schaktning behövs för att nå en designad yta.
- Mät den aktuella markpunkten
- Läs höjdskillnaden till referensytan
- Använd värdet för att styra schaktets djup
Detta är användbart för grundläggningar, diken och plattberedning.
Exempel 2: Verifiera betong- eller återfyllnadshöjd
Efter materialplacering kan applikationen användas för att verifiera höjden.
- Mät den färdiga ytan
- Jämför den uppmätta punkten med designytan
- Identifiera om ytterligare material krävs eller om överskott måste tas bort
Exempel 3: Nivellera ett område
När en jämn yta ska förberedas:
- Mät flera punkter över området
- Jämför höjdskillnader till samma referensyta
- Identifiera höga och låga punkter som behöver korrigeras
Detta stödjer en konsekvent och jämn ytförberedelse.
Exempel 4: Kontrollera installerade element mot en yta
Installerade element som ankare, hylsor eller plattor kan kontrolleras mot en designyta.
- Mät det installerade elementet
- Läs höjdskillnaden till referensytan
- Verifiera om elementet uppfyller höjdkraven
Exempel 5: Arbeta med flera ytor i en 3D-modell
I modeller som innehåller flera ytor på olika höjder:
- Använd Smart Surface Selection för att automatiskt referera till avsedd yta
- Avaktivera Smart Surface Selection när en annan yta behöver väljas manuellt
Detta möjliggör flexibel hantering av komplexa 3D-ritningar.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.