Hur ställer jag in min totalstation?

  • Uppdaterad

Vad är "Stationing"?

Stationing är processen där totalstationen beräknar eller bestämmer sin koordinatposition på en arbetsplats. Genom en beräkning av avstånds- och vinkelmätningar ger huvudenheten sig själv en koordinat i förhållande till andra digitala punkter och CAD-element på surfplattan.

På startskärmen ser du en ikon för "Stationing".

När en grön bock visas ovanför ikonen är din totalstation för närvarande stationerad och applikationer som kräver stationing kan utföras:

När ett rött utropstecken visas ovanför stationeringsikonen betyder det att du inte är stationerad och en stationering måste ske innan vissa applikationer kan användas i programvaran:

När en gul triangel med ett utropstecken visas betyder det att en stationering för det aktuella projektet har skett tidigare och sparats i programvaran. Du har möjligheten att använda den stationeringen igen (om du är säker på att den är korrekt), eller så kan du enkelt göra en ny stationering när det passar dig.

Vilka stationeringsalternativ finns inom HCL?

 Det finns fyra viktiga stationeringsalternativ inom HCL som är vanliga för alla Hilti Total Stations:

  1. Kontrollpunktstationering - totalstationen mäter kontrollpunkter och identifierar sin position i förhållande till dessa mätningar. Detta är vanligtvis den vanligaste metoden för att ställa in en totalstation och kräver att punktkoordinatinformation importeras till surfplattan.
  2. Kontrollinjestationering - totalstationen mäter 2 korsande kontrollinjer i fältet som korrelerar med samma kontrollinjer från en importerad CAD-fil på surfplattan. Denna metod är vanlig om kontrollpunkter inte finns tillgängliga och kontrollinjerna som tillhandahålls på arbetsplatsen är korrekta.
  3. Referenslinjestationering - detta är vanligt när det inte finns någon CAD-fil eller punktfil i surfplattan och slutanvändaren arbetar med ett tomt projekt. Referenslinjestationering tillåter användaren att använda en etablerad linje i sitt arbetsområde som referens (godtyckligt skapa en 0,0-koordinat i sin digitala arbetsfil), varvid totalstationen etablerar sin koordinatposition i förhållande till den linjen. Användaren kan sedan mäta ytterligare objekt i sitt arbetsområde, vilka också kommer att få koordinater i förhållande till den linjen.
  4. Fri stationering - detta är vanligt när en slutanvändare vill att totalstationen ska etablera en godtycklig koordinat i rummet så att de kan börja mäta objekt i sitt arbetsområde. De har sannolikt inga kontrollpunkter eller referenslinjer som de kan använda för att etablera ett arbetsplatsspecifikt koordinatsystem. Användare som använder fri stationering utför troligen en as-built-undersökning av ett område som de avser att justera eller analysera digitalt senare.

Det finns också två ytterligare stationeringsalternativ som är specifika för POS 150 eller POS 180, en äldre optisk totalstation, kända som "Over Control Point" stationering och "Line over Point" stationering. Dessa alternativ tillåter användaren att i programvaran identifiera den exakta koordinaten där totalstationen placerats. De mäter sedan helt enkelt en backsight-punkt efter eget val som identifierar totalstationens orientering på arbetsplatsen. Detta är inte ett alternativ för PLT 300 eller PLT 400 totalstationer.

Vilket stationeringsalternativ är mest exakt?

Noggrannheten vid stationering beror helt på slutanvändaren. Alla alternativ kan vara exakta, alla alternativ kan också leda till fel. Noggrannheten beror på olika faktorer.

Nedanstående artiklar kan hjälpa dig om du försöker avgöra den bästa stationeringsinställningen:

  1. Hjälpämnen om noggrannhet
  2. Säkra totalstationer på arbetsplatser
  3. Bästa praxis för inställning av kontrollpunkter
  4. Rekommenderade prismor och mål baserat på räckvidd

 

Var denna artikel till hjälp?

8 av 11 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.