使用 PLT 400 实现最佳测距和最高精度应使用哪些棱镜或目标?

  • 更新

如果您在布设过程中跟踪棱镜,理想选择是使用 Hilti 的 360° 棱镜。两种选择及推荐的跟踪距离如下:

  1. POA 25 猫眼棱镜:适合跟踪距离最多 50 米(较短距离)。在理想条件下,您可能达到 120 米。
  2. POA 20 玻璃棱镜:适合跟踪距离最多 300 米(较长距离)。在理想条件下,您可能达到 400 米。

有关更多距离和棱镜信息,请参阅本文剩余部分。请注意,如果您使用的是PLT 300,玻璃棱镜的连接距离可能会限制在约 100 米,反光膜和猫眼棱镜的连接距离可能为 50 米,但环境条件可能允许更远或更短的距离。

100米范围内,哪些棱镜和目标最佳?

在 100 米范围内,PLT 400 应能测量以下目标:

  1. POA 25 - 这款棱镜很可能是您在 PLT 300 和 PLT 400 上主要使用的棱镜。
    • 注意 - 虽然在 100 米距离测量此棱镜是可能的,但如果您尝试在超过 50 米的距离跟踪该棱镜,软件会提示您切换到类似 POA 20 的玻璃棱镜(见下文)。
  2. POA 102 - 一种反光目标,可用作站点定位或参考点。
  3. POA 26 - 一种反光目标,可用作站点定位或参考点。
  4. POA 101 - 一种反光膜,可用作站点定位或参考点。注意 - 虽然您可能能在 30 米内锁定此棱镜,超过 30 米则需要通过摄像头手动将该目标居中。

100m pics.png

注意 - POA 25 也可以作为 POA 16 购买,当它连接到 POA 10 板(HCW 板)时。

300米范围内,哪些棱镜和目标最佳?

如有需要,您可以通过使用玻璃棱镜目标(如POA 103(5))实现更远的站点定位距离。该棱镜的测距范围可达 300 米。虽然平板电脑本身在此距离使用 WiFi 时无法与工具保持连接,但如果您有合适的棱镜锁定,工具仍可测量该距离的目标。

POA 105.png

如果您经常在较远距离工作,尤其是跟踪棱镜,使用蓝牙信号增强器POA 68(6)和POA 20圆形玻璃棱镜(7)应能帮助您实现平板电脑与工具之间最长 300 米的距离,以及布设时最高 300 米的测距范围。请注意,蓝牙信号增强器并非所有地区均有供应,使用时工具的视频传输将不可用,因为视频传输需要 WiFi 连接而非蓝牙。

300m.png

使用棱镜和目标时,是否有推荐的垂直角度范围?

有的——目标锁定时有一个“推荐入射角”。请将最大垂直角度限制在 25°。虽然在 45°垂直角度时也能锁定目标,但将最大垂直角度限制在 25°时,保持目标和棱镜中心点的稳定性会更高。

哪些棱镜最适合作为站点定位的控制点?

如本文前文所述,建议您建立一个站点定位流程,使用适合各自测距范围的可安装棱镜(POA 101、POA 102、POA 103、POA 26)。其中最受欢迎的选项可能是 POA 103 玻璃棱镜,因为它可达到最长测距范围,并且当处于主机视线内时可自动锁定。

POA 25 和 POA 20 棱镜通常设计用于使用棱镜杆布设时使用。虽然您可以用这些棱镜测量控制点,但手动定位棱镜杆可能导致不稳定或不准确。请记住,站点定位应始终是一个一致且准确的过程。如果您在站点定位过程中使用棱镜杆,请格外注意保持棱镜杆垂直且无振动。

还有哪些额外规格可以帮助我识别最佳目标?

根据 PLT 400 的规格说明书,以下信息也可能对您有所帮助。请注意,这些规格是理想条件下可达到的最大测量距离。

非棱镜跟踪模式下测量反光目标:

注意 - 反光指激光瞄准反光目标,如棱镜或反光膜。

单个直径 50 毫米棱镜:900 米(2,953 英尺)

单个直径 25 毫米棱镜:400 米(1,312 英尺)

85 毫米猫眼反光器:300 米(984 英尺)

60 毫米反光膜:300 米(984 英尺)

最短测距范围:1 米(3.3 英尺)

非棱镜跟踪模式下测量非反光目标:

注意 - 非反光指仪器测量的目标不同于棱镜或反光膜。现实表面如混凝土、沥青和土壤的反光率通常介于两者之间。

Kodak 白卡(90% 反光率):840 米 / 150 米(2,758 英尺 / 492 英尺)

Kodak 灰卡(18% 反光率):375 米 / 150 米(1,230 英尺 / 492 英尺)

最短测距范围:0.5 米(1.6 英尺)

请记住,外部因素也会影响测距范围——请参阅本文了解 PLT 400 的整体精度。

这篇文章有帮助吗?

2 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。