PLT 400 的精度是多少,以及如何确保其保持准确?

  • 更新

免责声明: 有关官方精度信息,请参阅操作手册。放样和测量的精度在很大程度上取决于最终用户对工具的操作能力和理解程度。

PLT 400 的精度规格——说明

PLT 400 在 100 米处可达到毫米级精度,尤其适用于一般建筑施工应用。在回答精度相关问题时,需要考虑多个因素,本文将对此进行介绍。如需快速了解精度,请注意以下几点:

  • PLT 400 的角度误差为 2–4 角秒,这意味着在 100 米处,由工具角度精度误差导致的偏差分别仅为 1–2 毫米。

  • 在 100 米处,PLT 400 的距离测量误差为 2.2–3 毫米,具体取决于测量方式(见下文)。

  • 误差依据 ISO 17123-3 和 17123-4 进行测试,这意味着误差具有一致性且可追溯。

  • PLT 400 采用自动现场校准方法,确保工具始终处于水平状态,并确保工具头部单元组件正确对准,从而实现准确测量。

  • Hilti Construction Layout 软件直观易用,可为最终用户标记测量中的不一致之处,并提供视觉提示以指导修正。

然而,仅依靠工具的精度规格不足以在放样应用中保持精度,因为施工现场条件和最终用户的操作能力也会影响工具的表现。因此,本文稍后将介绍最终用户可采取的策略,以帮助保持工具精度并降低潜在误差。不过,首先将对工具特定的角度和距离测量规格进行说明和解释。

角度测量精度(ISO 17123-3)

根据所在地区的不同,PLT 400 可购买为2 角秒工具或4 角秒工具。角秒是一种用于测量角度的非常小的单位,尤其应用于测量、天文学和导航等领域,是角度单位的一部分。具体来说:一个圆有 360 度,每度有 60 分,每分有 60 角秒。

换句话说,无论购买哪种版本的 PLT 400,其角度精度误差都非常小。自然地,2 角秒工具比 4 角秒工具更准确,或角度误差更小,但除非使用工具进行超长距离(300 米以上)测量,否则这些误差通常很难察觉。

例如,对于建筑施工现场,通常的最大工作放样距离约为 100 米。在此距离下,2 角秒或 4 角秒工具的最大技术角度误差分别为 1 毫米和 2 毫米的横向偏差。虽然全站仪的精度还会受到其他因素的影响,但如此低的角秒精度误差应当令人非常放心。

何时应考虑使用角秒数更低、精度更高的工具?

对于土地测量、道路和桥梁施工等特别长距离的放样项目,如果需要持续测量 300 米以外(甚至接近 1 英里或 1.6 千米)的棱镜,或许应考虑使用角度误差更小的工具。在距离工具极远时,角度精度误差的影响会更加明显。

距离测量精度(ISO 17123-4)

PLT 400 有三种不同的测量方式,具体取决于工具所瞄准或跟踪的目标。以下是这三种可用测量方式的技术精度详情,内容与距离测量有关:

标准测量精度:

+/-2 毫米 + 2 ppm。这是指使用工具激光对全站仪专用反射目标进行的一般测量,例如反光胶带、反光膜,甚至棱镜。这是工具激光产生的 EDM 误差,即电子测距误差。这意味着,当使用激光测量全站仪专用反射目标时,距离测量存在固定的 2 毫米误差,以及 2 ppm 的可变误差(如下所述)。

如上所述,棱镜可以在标准模式下进行测量,但最常见的做法是通过棱镜跟踪模式将其“锁定”(下文也会对此进行说明),该模式具有不同的精度误差。这是因为如果没有锁定式棱镜跟踪器,用户必须手动瞄准棱镜中心,而这通常不如使用棱镜跟踪器直接锁定棱镜准确。

无棱镜测量精度:

+/-2 毫米 + 2 ppm。这是指使用工具的激光(EDM)对一般表面进行的测量。例如天然或人造的哑光(非光亮)表面,如混凝土(最常见)、木材、非光泽涂层表面以及粗糙的非金属表面。其距离测量误差与标准测量精度相同:存在固定的 2 毫米距离测量误差,以及 2 ppm 的可变误差(如下所述)。

需要注意的是,激光(EDM)不适合测量高反射表面(全站仪反射目标除外)。此外,在测量可能受到高反射材料影响的区域时应格外谨慎(例如紧邻非常光亮物体的深色墙面)。这是因为激光可能在这些光线中发生散射或被吸收,全站仪望远镜可能捕捉到虚假反射,导致测量失败或产生更大的距离测量误差。

有关在暗光或明亮环境中作业的更多信息,请参阅 这篇文章。

棱镜跟踪精度:

+/-3 毫米。这是指工具头部单元中的棱镜跟踪器,它由 EDM 和工具望远镜装置组合而成,用于查找和跟踪棱镜中心。全站仪使用工具内的摄像头系统,通过红外反射查找棱镜中心,然后使用 EDM 将测量距离反馈至望远镜。

当工具主动跟踪棱镜或对棱镜进行测量时,该模式具有固定的 3 毫米误差。这是标准 EDM 误差与棱镜跟踪相关误差的组合。

PPM 误差对距离测量意味着什么?

以之前提到的标准测量精度为例,+/-2 毫米 + 2 ppm 意味着无论测量距离是多少,距离测量都存在固定的 +/-2 毫米误差。此外,还存在 2 ppm 的可变误差,即每 1,000 米增加 2 毫米误差。

因此,在 100 米处,PPM 导致的额外误差为 2 毫米 + (2 × 0.1 毫米) = +/-2.2 毫米误差。

即使存在内部固定误差,PLT 400 如何仍能提供准确的解决方案?

无论执行何种放样工作,误差几乎都是不可避免的。没有任何事物是完美的。全站仪的优势在于,这些误差是已知的、一致的,并且可控。

这意味着最终用户可以为这些误差做好充分准备,并了解其对自身工作的影响。全站仪误差可以被计入考量,而传统的放样或测量方法则存在更多误差和不一致的可能性。

使用 PLT 400 和其他 Hilti 放样工具时,Hilti Construction Layout 软件直观易用,使全站仪的操作不再令人望而生畏,也更容易理解。

哪些因素可能影响全站仪的精度?

虽然工具本身对于一般施工现场放样而言非常准确,但最终用户仍需采取措施来保持其精度。以下列出了维护精度的重要操作步骤:

开始工作前

  1. 使仪器适应环境温度(尤其是在运输/存放后) - 使用前让仪器在计划工作的环境中放置一段时间,使其内部温度适应环境条件。有关天气对全站仪影响的更多信息,请参阅以下链接:天气适应和在潮湿或多尘环境中工作。

  2. 让工具完成现场校准和自动调平 - PLT 400 会自动完成此操作,并在整个工作日内定期持续进行。现场校准对于保持精度至关重要。有关现场校准的更多信息,请参阅此链接。

  3. 检查光学元件/镜片 - 确保望远镜周围的反射镜和望远镜主镜片本身没有水和杂物。如果发现镜片内部起雾,让工具适应外部温度后,雾气最终应会消失。有关清洁反射镜的信息,请参阅此链接。

  4. 固定全站仪,使其不受施工现场振动和移动的影响 - 施工现场通常非常繁忙,因此应注意保护全站仪,避免受到现场交通或作业活动产生的移动和振动影响。有关如何正确将全站仪固定到施工现场的帮助,请参阅 这篇文章。

  5. 为设站准备分布合理的控制点 - 设站对于全站仪准确执行放样和测量应用至关重要。有关设站主题,请参阅 这篇介绍文章;有关控制点最佳实践的更多信息,请参阅 这篇文章。

  6. 校准或检查棱镜杆 - 使用棱镜杆进行放样时,棱镜杆必须保持水平,才能确保精度。确认棱镜杆上配备的气泡水平仪读数准确,并在需要时调整气泡水平仪调节螺钉。

使用期间

  1. 定期执行后视检查 - 即使已经完成工具架设,也应定期检查已建立的控制点,这有助于确认精度是否保持一致。有关后视检查应用的具体信息,请参阅这篇文章。如果刚刚将工具移动到新位置,这一点尤其重要。

  2. 定期允许工具执行现场校准 - 如上所述。

  3. 监测天气状况 - 如果天气条件不利于满足精度要求(风、振动、雨、雪、灰尘等),应准备暂停放样。

  4. 保持棱镜清洁且无划痕,以确保正确瞄准 - 使用布简单清洁脏污的棱镜,有助于确保全站仪准确找到棱镜中心并进行准确测量。

  5. 根据正在进行的放样或设站工作选择正确的棱镜类型 - 有时,最简单的错误也会导致测量误差。使用 HCL 时,请确保所测量的目标在软件中也已正确标示。

  6. 清晰地标记点位 - 全站仪可能能够准确测量并引导至某个点位,但如果标记过程不规范或不一致,最终用户实际标记点位的方式会导致精度降低。

使用后

  1. 清洁并检查 - 擦拭仪器,尤其要清除灰尘和水分。将工具存放在干燥的箱子中非常重要,以防箱内环境的湿气导致工具望远镜内部起雾。此外,望远镜外部积聚的灰尘可能导致划痕。任何妨碍望远镜工作的因素都可能导致精度下降。

  2. 在室温和干燥环境中存放工具 - 避免将工具长期存放在极端温度条件下。这可以保护传感器和光学元件等内部组件,避免其发生膨胀或收缩。此外,这还有助于防止镜片内部形成冷凝水,例如,将工具从结冰或接近结冰的环境移至非常温暖的环境中,可能会导致内部冷凝。

  3. 每年将工具送至服务中心进行一次校准 - 服务中心校准可以保护工具的整体状况,并确保其按照规定的标准工作。

请记住,需要持续检查工作区域,以保持数字化放样的最佳工作环境。控制点可能会被碰撞、遮挡或撞倒;灰尘或雾气可能很重,从而影响测量读数;天气温度和气压计读数可能会在平板电脑中输入错误;最终用户可能忘记定期执行后视检查,以确保放样的一致性,等等。

虽然工具具有很高的精度,但仍需要最终用户保持谨慎。

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。