点位布置 - 使用方法

  • 更新

点位布置演示

点位布置的目的

要使用“点位布置”,您首先需要进行定位(即工具需要知道它在您的工地上的坐标位置)。请确保在尝试使用“点位布置”之前先对您的工具进行定位。

此应用程序旨在根据坐标引导您到达各个点。通常,这些坐标是自动从您使用的CAD图纸中的对象(如线段端点和圆心)导出的,但如果适用,也可以手动输入坐标。

下面可以找到一个应用程序的有用视频:

从菜单中选择应用程序

当您准备进行点位布置时,可以从主屏幕或项目的CAD视图侧边菜单中找到该应用程序。

了解视图和工作选项

进入应用程序后,重要的是确定您想要处理的数据类型,以及软件如何引导您到达目标点,这样可以帮助您顺利完成工作。

您的点列表

虽然不是必须,但通常会使用预加载的布置点。如果是这种情况,通常建议确保左侧点菜单中只显示“布置点”。如果这对您有帮助,可以通过点击左侧点菜单中的筛选图标,并选择仅显示“布置点”来过滤您的点列表。

 

注意:如果您需要根据坐标值向项目中添加新的布置点,可以通过点击点菜单中的“编辑”铅笔图标来添加。否则,也可以通过应用菜单中的多个“绘制”功能创建独特的点。

想了解更多关于筛选和点视图的选项,请参见 这篇文章。

视图居中

了解如何优化工作窗口以进行点位布置也很有帮助。在右侧菜单中,您会看到“视图居中于目标”的选项。通常,如果您正在平移CAD文件以查找布置点,建议关闭此选项;当您跟随棱镜或激光器到点时,建议开启此选项。

此选项的作用是将视图窗口居中于您当前棱镜或激光器的位置,或者允许您自由平移CAD文件。

当此选项关闭时,屏幕顶部会出现一个定位图标,您可以点击它自动返回工具锁定棱镜的位置。

选择您想布置的点类型

您还可以选择具体想要布置的内容。您是想布置点列表中已经存在的点(“点”),还是想布置CAD文件中的CAD元素,即使这些点技术上不在点列表中(“临时点”),或者两者都想布置?

这些多样的视图和筛选选项将帮助您根据个人喜好设置布置流程。

进行布置

在进行布置之前,请确保您已在屏幕顶部选择了正确的图标,以指示您使用的是何种布置工具。您是连接到棱镜还是使用激光器布置?

如果之前选择了目标,HCL将在进入布置模式时提示您切换到棱镜,因为布置点需要使用棱镜。确认提示以更改目标类型,然后继续布置操作。

另外,请记住,您可以点击屏幕右下角的相机图标,在布置过程中弹出相机窗口查看CAD文件。

从点文件布置点

要布置已预加载到项目中的点,只需点击左侧点菜单中的点,或点击CAD文件中定位的点,工具会自动引导您到该点。

默认情况下,设置假设您在走向该点时是面对工具的。例如,下图中,工具假设您正面对它,提示布置点中心位于距离主机单元0.002米(2毫米)处。

从CAD布置点(“临时点”)

要根据项目中的CAD元素布置点,请确保选择了临时点,并点击您想布置的CAD元素类型。通常是线段端点、圆心和线段交点。

启用临时点后,您可以在CAD文件中点击不同位置以布置所选的点类型。布置过程与布置预加载点相同。

标记您的点

最后,当您点击最右侧的红色“测量”按钮时,您已经“标记”了该点——它将在左侧的已标记点菜单中显示为绿色或红色,取决于是否在您的公差设置范围内布置。

请注意,在右侧菜单底部,您有“显示标记对话框”的选项。默认情况下,该选项开启,允许您为刚布置的点添加额外数据——添加属性注释、定义点所在图层,甚至重新命名标记点。

如果此菜单不符合您的工作流程,您可以关闭它。

一旦成功布置一个点,软件会立即引导您到文件中的下一个相关点。

根据需要导出已标记点数据

您始终可以导出数据——已标记的点在点导出菜单中总是带有“_Stk”后缀,方便您将其位置与CAD文件中设计的原始点进行比较。更多关于点导出的信息,请参见 这篇文章。

设置菜单中的其他布置设置

如果您更喜欢以“工地北”视图查看布置视图,请进入常规设置,在屏幕和视图设置中,您会看到将地图方向从“自由”更改为“北”的选项。

这里还有其他布置设置,您可以根据需要调整,以创建符合您喜好的布置体验。

自动缩放:开启或关闭工具在布置点时自动放大视图。

显示属性:在布置点时显示点属性。仅当您已为点添加属性时适用。如果您的点文件中没有点属性,建议关闭此显示:

记住设置中的“公差”含义

您可能注意到布置过程中工具会从红色变为绿色。这些颜色对应于您在常规设置中设定的公差。在此示例中,公差设置为预定的“良好”,意味着当您距离点在8毫米范围内时,工具会变为绿色。虽然工具仍会引导您达到0毫米偏差,但颜色有助于指示您是否在所设定的公差范围内。

注意,您可以根据需求更改公差设置为您偏好的数值。

这篇文章有帮助吗?

5 人中有 5 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。