控制点和工具设置 - 最佳实践

  • 更新

理想的控制点和工具设置最佳实践包括:

  1. 将控制点保持在布局区域的边界处,并尽可能环绕整个工地
  2. 保持控制点之间的合理角度(约 45° - 120°),避免测量过于紧密、杂乱的控制点
  3. 至少使用 3 个控制点,如有可能,最好使用 4-5 个
  4. 优先使用牢固且不可移动的控制点
  5. 如有可能,将控制点保持在同一水平面上
  6. 使用棱镜杆进行设站时,尽量将棱镜保持在离地面尽可能低的位置
  7. 确保全站仪不会滑动或振动
  8. 在工地周围添加后视棱镜作为额外的控制点

至少使用 3 个控制点:

对于全站仪,可供使用的控制点越多越好。尤其是在使用 HCL 时,工具能够利用您测量的控制点,计算出最佳的全站仪假定设置。它会计算出最准确的控制点供使用,并且还会建议哪些控制点可能不准确。它需要分析的控制点越多,找到准确测站的可能性就越高。

虽然工具仅根据 2 个控制点也能计算测站位置,但拥有 3 个或更多控制点后,全站仪可以根据已测量的数据推荐最佳设站选项。此外,拥有 3 个或更多控制点可用于测量,有助于降低因一个或多个控制点被遮挡或移动而导致工具无法设站的潜在风险。

优先使用牢固且不可移动的控制点:

当无法确定哪些控制点准确或不准确时,优先使用看起来牢固且不可移动的控制点是明智之举,例如安装或锚固到位的控制点。如果这些控制点测量不准确,那么更有可能是它们在 CAD 中绘制错误,或在项目中标记错误。如果这类控制点无法帮助工具设站,可能需要与总承包商或测量员沟通。

 

 

将控制点保持在布局区域的边界处,并环绕工地:

您测量超出布局区域的控制点时越一致,布局时的结果就越一致。例如,如果控制点测量位置距离主机只有 10m,那么放样一个距离主机 30m 的点时,不太可能获得很高的准确度。最佳实践是设置环绕工地的固定且牢固的控制点,这样您就很少需要在控制点之外进行放样。 

让控制点环绕工地,还能使全站仪在设站过程中完成完整的 360° 转动。它会依次测量每个控制点,本质上是转动一整圈来完成测量。通过完成完整的 360° 转动,计算出的定位结果可能会更加准确。

保持一致的水平面,并使控制点之间的转动角度保持在 45°-120°:

水平角和垂直角是全站仪计算各种测量值的重要组成部分,尤其是其在工地上的位置。将所有控制点保持在同一水平面上,可以降低定位错误的可能性,因为各点之间的垂直角会保持相对一致。

此外,将控制点之间的水平转动角保持在 45° 到 120° 之间,更有可能获得尽可能准确的定位。保持这一水平转动角范围,可以避免全站仪根据水平角的巨大差异进行定位计算。例如,如果根据 5° 和 145° 的转动角计算定位,相比根据一致的 90° 转动角进行计算,更难获得准确的定位结果。

如有可能,在设站期间将棱镜保持在靠近地面的位置:

如果您使用棱镜杆为工具设站(如下图所示),请考虑将棱镜放在杆的底部,而不是顶部。将棱镜放在杆的底部,可以减少测量控制点时因棱镜杆未保持水平而产生的潜在误差。

无论棱镜位于棱镜杆的顶部还是底部,都应注意保持棱镜杆水平,尤其是在使用它进行设站时。

确保全站仪不会滑动或振动:

采取灵活的方法,确保主机不会振动或滑动。尽管工具会自行进行校准,但确保其位于工地上安全、稳定的位置,可以最大限度地保证整个布局过程中的准确性。

添加后视棱镜作为额外的控制点:

工具完成设站后,始终建议使用“测量和记录”应用测量额外的控制点,以便将来使用。使用 POA 103 等后视棱镜,是确保工地控制点一致性的好方法。保存为控制点的后视棱镜越多,就越有可能减轻项目期间控制点被遮挡或移除所带来的影响。

 

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。