测量与记录 - 用于后视点创建、竣工测量或质量检查的方法

  • 更新

测量与记录演示

测量与记录的目的

概述

测量与记录应用允许您捕捉工地上的真实位置,并将其直接保存到您的项目中。
 
在使用测量与记录之前,全站仪必须定站,以便其知道在项目坐标系统中的位置。如果您尚未完成,请先完成 定站流程,然后再尝试测量点。

常见用途

测量与记录常用于:
  • 验证并记录先前布设物的位置
  • 捕捉竣工状态以供未来设计或文档使用
  • 在工地周围创建新的控制点(后视点)
  • 记录现有现场状况以进行质量控制

以下是相关主题的有用视频:

测量与保存点位

准备保存位置时,将棱镜或激光对准所需点,并选择屏幕右侧的红色测量按钮。
 
保存测量之前,请查看数据面板中的可用选项。
 

点名和图层

为点分配名称,并选择该点应显示的图层。
 
使用清晰的命名规则可以使后续进行布设、定站或质量控制时更容易识别点。

点类别

选择该点在项目中的分类方式。

测量点

在记录以下点时选择测量点:
  • 竣工文档
  • 质量保证检查
  • 现有状况
  • 未来设计参考
测量点在点列表和CAD视图中显示为方形图标。

控制点(后视点)

创建可能用于以下用途的点时选择控制点:
  • 未来的定站操作
  • 后视点检查
  • 工地控制网络
控制点显示为三角形图标,可在定站和后视验证工作流程中选择。
 

创建控制点(后视点)的最佳实践

如果计划创建控制点(后视点),强烈建议尽可能使用永久安装的棱镜。
 
安装棱镜提供:
  • 更快的定站工作流程
  • 更可重复的测量
  • 改进的长期精度
  • 更容易的后视验证
POA 103 棱镜是一个受欢迎的选择,因为它可以通过以下方式安全安装:
  • 磁铁
  • 落入式锚栓
  • 螺钉
L140923 (218848)
在工地周围创建多个安装棱镜位置,可为您提供可靠的控制网络,可在整个项目中使用。
推荐工作流程:首次成功定站后,立即在现场周围创建并测量多个控制点。这些额外的后视点在原始测量控制点无法访问或损坏时提供宝贵的冗余。
有关建立稳健控制网络的更多指导,请参见本文。
 

测量边缘和角落

测量结构角落或其他无法直接观察的位置时,请使用角落测量选项。
此工作流程通常用于测量:
  • 建筑角落
  • 混凝土边缘
  • 结构交叉点
  • 其他难以接近的特征

工作原理

  1. 测量靠近边缘的点。
  2. 使用十字准线精确瞄准所需边缘。
  3. 保存测量结果。
软件结合测量距离和观察角度,准确计算角落位置。
在视线或几何形状使直接观察困难的情况下,此方法通常比尝试直接测量更可靠。
 
有关更多信息,请参见角落测量相关文章。
 

测量时创建线条

如果需要,测量的点可以在记录时自动用线条连接。
 
您还可以选择在CAD视图中直接显示测量点之间的临时尺寸信息。
注意:显示的尺寸是临时的,不会永久存储在项目数据中。尺寸信息可以稍后使用尺寸应用重新生成。

查看测量点

保存点后,它将立即显示在:
  • 点列表中
  • CAD视图中
点符号表示其类型:
  • 方形 = 测量点
  • 三角形 = 控制点(后视点)
如果需要在保存后修改点的属性,请使用点管理菜单中的编辑点功能。

关键要点

测量与记录是捕捉现有工地状况和创建新控制(后视)点的主要工具。
 
虽然它可用于竣工文档和质量检查,但其最有价值的用途之一是建立可靠的后视点网络,以支持项目生命周期内的定站、精度验证和故障排除。

 

这篇文章有帮助吗?

4 人中有 4 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。