如何进行“控制点定站”操作?

  • 更新

首先,如果您需要有关控制点理论或精度主题的帮助,请参阅以下内容:

  • 了解什么是控制点及其重要性:请参阅本文
  • 了解工地上控制点的最佳布置方式:请参阅本文
  • 了解全站仪精度的稳定性相关主题:请参阅本文
  • 了解如何排查不良控制点:请参阅本文。

视频:如何验证您拥有控制点

视频:如何进行控制点定站

确保您的控制点数据已正确导入

在尝试使用控制点对设备进行定站之前,您必须先在控制器中导入或手动创建控制点的坐标。请确保您的数据中已正确标记控制点。

检查数据中是否有可用于定站的控制点的一个简单方法是,进入平板电脑上的CAD视图:

 

然后,从侧边菜单打开点列表:

接着,通过点击点列表顶部的筛选图标,并点击绿色勾选标记,仅筛选出控制点:

 

最后,查看点列表中剩余的点,确认信息是否正确。控制点在数据集中会显示为三角形。它们是处于特定坐标的点,软件甚至可能根据控制点在数据中建立的方式,为其指定了特定的棱镜类型。

如果您的任何控制点数据看起来不正确,请参阅本文与您的团队进行排查。请记住,错误的控制点会导致错误的布置。如果您的控制点在点列表中没有被标记为控制点,您可以轻松编辑点列表,将任何需要的点重新分类为控制点。

为高程作业做好充分准备(如适用)

如果本项目中高程数据(而不仅仅是二维数据)对您很重要,建议您阅读本文,以确保您了解如何进行带高程的定站。文中将解释杆高、基准点高程和定站高程等内容。

打开控制点定站应用程序

确认控制器中的数据正确后,导航至主屏幕上的控制点定站应用程序。

选择控制点并进行测量

这一步很简单,您只需测量可用的控制点,但在正式测量控制点之前,有三点核心事项需牢记:

  1. 确保选择了正确的控制点
  2. 确保选择了正确的棱镜或目标类型
  3. 确保全站仪正对所选控制点瞄准

如果上述三项中有任何一项不正确,您将无法获得准确的控制点测量值,因此也无法获得准确的布置定站。

选择控制点时,您可以从侧边点列表中选择,或者直接在CAD视图中点击控制点:

如果屏幕顶部显示的目标类型不正确,无论出于何种原因,请更改为与您正在测量的控制点相关联的目标类型:

如果您认为可能测量了错误的点,请不用担心。在接受定站之前,您可以随时返回并重新测量任何控制点。只需再次选择该控制点并重新测量即可。

分析您的控制点测量数据

根据容差观察推荐的布置区域

测量每个控制点后,您会注意到它们会变成绿色或红色,具体取决于您的容差设置。请参阅本文了解容差设置的含义。您也可以随时从右侧窗口调整容差设置。

如果看到红色点,说明该点的测量误差超过了您的容差设置;如果是绿色,则误差在容差范围内。这些视觉提示帮助您识别可能存在的问题。

您还会看到一个绿色容差圆圈。这同样基于您的容差设置。绿色圆圈表示您可以自信地在该布置区域内达到所设定布置容差的精度。更多关于绿色圆圈如何帮助您的信息,请参阅本文。

从测量标签页找到最佳推荐控制点

打开测量标签页,您将看到已测量的控制点数据,如下例所示:

偏差值信息显示软件为使点适配数字文件设计所需调整的距离。请注意,对于点“CAT-4”,它无法用于定站计算。该点相较于其他测量点,无法合理地符合设计要求。该点偏离设计测量值过远(至少200毫米),因此被排除。

您可以手动选择希望用作定站计算的控制点,或者点击“建议最佳选择”,让软件找到看起来最准确的最佳点。

当点击“建议最佳选择”时,软件会找到需要最少调整即可使用的控制点。它将“NAGEL-1”从计算中剔除,以根据您的容差提供最大的布置圆。

当然,您也可以手动点击您希望用于计算的点;最终用户在布置时始终拥有控制权。

观察点间偏差

在屏幕右下角“定站详情”下,您可以开启“点间偏差”选项。

这对于检查所测控制点是否符合设计精度非常方便。

软件会显示点与点之间相较于设计预期水平距离的偏差,节省您自行检查这些偏差的时间。

满意测量结果后,点击绿色勾选确认

当您对定站结果满意时,只需点击屏幕右下角的绿色勾选标记。您的主机将获得一个具体坐标,表示其在工地上的位置。它将知道自己的位置和朝向,准备在应用中为您提供引导。

可能出现的警告

测量时请注意以下几点:

1. 如果测量的控制点之间的角度过小,HCL会显示警告信息,并建议测量角度较大的点。该警告也会在CAD视图中以红色高亮显示测量角度。

2. 如果两个测量点位置非常接近,甚至重合,HCL会提示您选择替换现有测量或保留它。由于测量结果基本相同,必须选择其中一项才能继续,无法忽略该提示。

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。