如何使用“移站”功能

  • 更新

“移站”功能的目的

移站功能只能与“控制线放样”配合使用。它是一个选项,用于在完成“控制线放样”过程后调整全站仪的X、Y坐标。根据控制线放样过程中控制线位置的误差,您可能需要使用此应用手动调整全站仪坐标。

正如“控制线放样”文章中提到的,全站仪在计算其坐标位置时不会考虑控制线放样过程中的任何误差。它假设放样过程中测量的相交控制线以数字文件要求的精确角度相交。

简要说明:第一个测量的控制线被视为准确的基准线——按设计要求正确布置。第二条线的第一次测量也被认为是准确的测量——告诉全站仪第二条线的位置。全站仪随后可以根据这两条线的交点进行可视化,并根据这三个点相应定位。它再次假设这三个点在控制器上的设计是准确的。

控制线放样过程中的第四个测量点是供最终用户进行目视检查,因为它可能会显示偏差误差(无论多小)。

实际上,软件仅计算与最后测量点相关的误差。理论上,控制线测量中的误差可能存在于任何点。查找这些误差并在布置过程中减轻其影响由最终用户负责。

这时,移站功能就显得非常有用。

移站功能演示

操作步骤1:打开移站功能

只需导航到主屏幕,在“编辑放样”下选择“移站”。

打开时会有警告提示,软件会将此视为一个全新的放样位置。如果您返回并用此新的放样检查之前放样或布置的点,新的放样位置将根据移站的偏移引导您到这些点的新位置。

操作步骤2:输入偏移量

在右侧菜单中,您将看到桩号值(桩号坐标位置)。当您向东和向北(X和Y方向)移动桩号时,新的桩号值会显示供您参考:

向北偏移20毫米,向东偏移15毫米(注意桩号值的变化):

当然,CAD文件中的桩号图标也会根据这些新值相应移动,供您参考。

操作步骤3:确认放样

点击绿色勾选标记,工具将自动提醒您移站完成。如果您在工作中需要新的点作为后视点参考,只需使用测量和记录重新测量一些参考点,便于您在工作过程中检查。

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。