Hilti全站仪可使用哪些配件?

  • 更新

Hilti提供多种配件,可协助您进行布置,本文将按类别进行介绍。

棱镜与目标

有关特定棱镜可测量距离的更多信息,请参见本文。

  • POA 25 猫眼棱镜
  • POA 20 360°棱镜
  • POA 26 方形目标(仅限PLT设备)
  • POA 101 方形反光目标
  • POA 102 圆形反光目标
  • POA 103 玻璃目标
  • POA 124和POA 125 适用于POA 102/103的支架

三脚架、测杆和双脚架

提供多种配件,帮助固定工具并通过棱镜追踪进行布置。

  • POA 36 三脚架(用于固定全站仪的主三脚架)
  • POA 52 棱镜杆(用于持握和追踪POA 25或POA 20棱镜的主棱镜杆)
  • POA 75 双脚架(用于稳定和调平POA 52棱镜杆的支撑杆)
  • POA 29 短杆(POA 52棱镜杆的替代品,体积更小,适合狭窄布置应用)
  • POA 106 墙面支架(设计用于将全站仪固定于柱子或角落)
  • POA 67 滚动推车(可固定垂直激光器和棱镜的滚动三脚架,非常适合室内应用)
  • POA 66 滚动推车激光适配器(垂直激光器,设计用于与POA 67滚动推车及POA 25或POA 20棱镜配合使用)
  • POA 70 双点垂直激光器(垂直激光器,设计用于安装在POA 52棱镜杆顶部,配合POA 25或POA 20棱镜使用)

其他配件

根据您的应用或需求,以下其他配件也可能有帮助。

  • POA 37 气泡适配器(一种独立的调平气泡,带两个公头端,可放置于POA 52棱镜杆底部,例如)
  • POA 36 球形旋钮(一种独立的调平气泡,带一个母头端,可放置于POA 52棱镜杆顶部,例如)
  • POAW 46 中心冲子(用于POA 52棱镜杆底部的桩钉,带弹簧冲头,便于快速标记混凝土布置点)
  • POA 31 校准板(仅PLT 300现场校准所需的校准板。注意,PLT 400可自行进行现场校准,详见本文)
  • POA 10 底板 + POA 16 棱镜(锚栓钻孔布置配件 - 精确定位钻孔位置,并通过POA 16棱镜中心垂直钻孔 - 适用于HCW锚栓或最大直径12毫米)
  • POAW 71 三脚架 - 适用于PLT 400或POS 150/180设备的三脚架,如需手动调节旋钮进行调平,可选此款

平板电脑及电池配件

  • PLC 600 - 主控平板电脑,用于头部设备
  • POA 135 - 可连接至棱镜杆的平板电脑支架
  • POA 130 - 可用于携带PLC 600的手带和颈带
  • POAW 131 - 屏幕保护膜
  • POA 129 - PLC 600平板电脑用触控笔
  • POA 40 - PLC 600电池多槽充电器
  • POA 41 - PLC 600电池
  • POA 134 - PLC 600平板电脑充电线的连接端
  • POA 110-115 - PLC 600充电线的电源连接端(按国家不同)

 

这篇文章有帮助吗?

7 人中有 4 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。