图层应用程序控制来自HCL应用程序的图层以及CAD图纸中的图层在视图中是否可见。可以启用或禁用图层,以便专注于当前任务相关的信息。
如何使用图层应用程序?
- 打开项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
-
打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图的侧边菜单中打开。
- 如果主屏幕中没有“图层”应用程序,请选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序。
-
选择图层类别:图层类别控制CAD视图中显示的信息类型。在屏幕右侧,选择最适合当前任务的类别。
- Hilti图层:包含在应用程序内添加的控制点和布置点。这也包括您在HCL应用程序中创建的任何线条。
- CAD图层:包含来自导入CAD图纸的元素。您只能打开或关闭这些图层,不能删除或编辑。为了减少潜在错误,HCL不允许修改您导入的原始设计。
-
管理图层:图层管理选项仅适用于Hilti点图层,可控制点的组织方式。
- 加号图标:添加额外的点图层。
- 编辑按钮:修改所选图层属性。
- 删除按钮:从项目中移除所选图层。
-
选择查看图层:图层可见性决定当前视图中显示哪些信息。
- 使用眼睛图标显示或隐藏单个图层。
- 隐藏的图层仍然可用,随时可以重新启用。
“图层”应用程序快捷图标:
在CAD视图的侧边菜单中选择图层应用程序:
选择图层应用程序后显示的CAD视图:
管理您的图层
在图层窗口中,您将看到添加、编辑或删除图层的选项。请记住,这些选项仅适用于Hilti图层。原始CAD图层无法编辑,只能在视图中打开或关闭。
添加或编辑图层时,将出现以下窗口:
请根据需要命名图层,并选择您希望图层显示的颜色。
使用Hilti图层标签的重要注意事项:
- 图层颜色:截至本文撰写时,图层颜色尚不会改变绘图中点或线的颜色。但如果使用了Hilti桌面软件PLO导入的线条,颜色可能会受到影响。未来版本将更新,允许颜色更广泛地应用于平板电脑上创建的点和线。
- 线条:在HCL应用程序内创建的线条(例如使用绘制线条应用程序),默认属于“默认”Hilti图层,且无法更改。未来版本将支持根据需要在线条上创建特定图层。
- 默认图层:Hilti默认图层不可编辑或删除。颜色必须保持黑色,名称必须保持为“default”。
- 删除图层:删除图层前,必须确保所有相应的线条(如果适用)和点已从该图层移除。您可以使用编辑点列表选项更改点的图层,或者如果更方便,也可以使用删除应用程序。
图层与点(Hilti图层)如何协作的示例
Hilti点图层最有效的用途是作为组织和工作流程工具。通过将布局点分离到逻辑图层中,包含数百个点的大型项目变得更易于管理、审查和现场放样。要编辑点所属的图层,请参见点编辑选项。
示例1:基于工种的图层组织
可以根据工种或专业创建图层,以清晰区分工作范围。
- 机电 – 管道
- 机电 – 电气
- 机电 – 暖通空调
- 结构 / 锚固
- 建筑参考点
这种方法允许根据需要显示或隐藏各个工种,减少视觉杂乱,降低布置错误点的风险。
示例2:基于阶段的布局图层
对于分阶段完成的项目,图层可以反映施工阶段。
- 阶段1 – 地下部分
- 阶段2 – 楼板插入件
- 阶段3 – 顶部支撑
- 阶段4 – 最终设备
布局时仅启用相关阶段图层,帮助团队专注当前工作,避免未来或已完成点的干扰。
示例3:基于楼层或区域的图层
在多层或大面积项目中,可以根据位置组织图层。
- 1层 – 东翼
- 1层 – 西翼
- 2层 – 机械房
- 屋顶 – 设备基础
这使得在现场工作时,能够轻松隔离特定楼层或区域的布局点。
示例4:点类型分离
可以根据布局点类型创建图层,以支持不同的安装任务。
- 吊挂点
- 套管位置
- 预埋板
- 设备中心线
分离点类型减少混淆,帮助团队快速识别当前安装活动相关的点。
图层与CAD图层如何协作的示例
CAD图层仅用于可见性控制,无法编辑或删除。它们最适合隔离参考信息。
示例1:背景控制
- 关闭建筑装饰或家具图层,保持视图清晰。
- 布局时仅启用结构网格和主要墙体。
示例2:协调视图
- 检查吊挂点时启用暖通空调风管CAD图层。
- 禁用无关系统,提升拥挤区域的清晰度。
示例3:临时参考检查
- 启用CAD图层以验证对齐或间距。
- 确认布局无误后再次禁用该图层。
评论
0 条评论
请登录写评论。