注意 - 有关现场校准目的的更多信息,请参阅本文。
PLT 300 - 设置
要执行现场校准,必须准备以下物品:
- POA 31 校准板:此校准板仅设计用于 PLT 300 现场校准过程。
- 距离和角度: POA 31 校准板必须放置在距主机 45 至 52 米处。此外,瞄准校准板时,望远镜应尽可能保持水平。建议望远镜的方位角在 85° 至 95° 之间。
- 校准板方向:确保校准板未标记的一面,即带有较深灰色方块的一面,朝向工具。
- 固定工具:确保工具放置在稳定的位置,不受振动或移动影响。有关最佳操作,请参阅本文。
PLT 300 - 现场校准工作原理
现场校准必须手动触发。
PLT 300 执行自动倾斜校准以保持水平位置,但在工作期间定期运行现场校准仍然很重要。这确保了以下各部分的正确对准:
- EDM 激光
- 棱镜跟踪器
- 光学望远镜路径
现场校准是保持所有系统对齐和居中的过程。
一旦完成设置,无需额外手动操作。工具会自动完成校准。
步骤 1:打开应用程序
在平板电脑上找到校准图标并选择它以开始过程:
工具将显示正在执行自动锁定校准。这意味着系统将锁定到 POA 31 校准板,而不会搜索棱镜或其他目标。
重要提示:如果 POA 31 校准板的校准面损坏或磨损,请更换。
准确的校准依赖于正确读取校准板。
使用相机精确瞄准校准板,然后按绿色勾号开始 (
)。
步骤 2:等待校准完成
远离工具,确保与校准板之间有清晰的视线。
校准过程中,激光会在校准板上垂直和水平方向移动。此过程将在望远镜的两个方向(技术上称为“面 1”和“面 2”)进行。
这使系统能够:
- 全面评估角度对准
- 使 EDM 和棱镜跟踪器与光学路径对齐
步骤 3:观察您的数值
运行校准后,PLT 300 会显示水平角(HA)和垂直角(VA)的准直值。
- HA 描述水平方向从左到右的对准情况
- VA 描述垂直方向从上到下的对准情况
这些数值显示了激光、棱镜跟踪器和光学路径等内部测量系统之间非常小的角度偏差。
理解这些数值
重要的是要明白:这些数值不是错误;它们是测量结果。没有任何机械或光学系统能始终保持完美对准。即使在理想条件下,也总会存在:
- 非常小的制造公差
- 设置时的轻微差异
- 环境因素的轻微影响,如振动或光照
PLT 300 会识别这些微小差异,仔细测量并自动修正。技术上讲,当运行校准时,系统会:
- 比较各内部系统对同一参考点的观测
- 计算这些观测之间的微小差异
- 应用修正,使所有系统再次对齐
PLT 300 校准结束时显示的数值就是所应用的修正,表明校准成功。
结果解读
接近 0 或 360 度的数值意味着:
- 系统仅检测到非常小的偏差
- 系统已修正该偏差
- 系统现在已正确对齐
度/分/秒:
在上方截图中,您看到的数值以度 (°)、分 (') 和秒 (") 表示水平角(HA)和垂直角(VA)的角度修正。对于 HA,修正为 4 秒角(≈ 0.0011°)。这些是工具在设计公差范围内进行的小幅修正。
如果校准失败该怎么办?
关于
评论
0 条评论
请登录写评论。