概述
HCL 中的相机视图可显示来自 PLT 的实时视觉画面,用于支持精准定位、对齐、检查和验证任务。
PLT 300 和 PLT 400 使用相同的核心相机视图概念,而 PLT 400 还提供了额外的配置和叠加选项,可满足更高级的使用场景。
要打开相机视图,请打开“查看 CAD”应用,然后点击屏幕顶部的相机图标。
相机图标示例:如果显示锁定符号,则表示设备已锁定目标
PLT 300 演示中的相机视图
PLT 400 演示中的相机视图
PLT 300 上的相机视图
主要界面元素(PLT 300)
实时相机图像全屏显示,右侧带有用于放大的缩放控制滑块
在屏幕顶部,您可以选择棱镜或目标类型,以及在必要时选择激光测量
中央十字准星指示当前目标点;启用智能目标后,移动或平移指示器会显示方向调整。有关启用智能目标选项的位置,请参阅此文章。
左下角的图标可更改十字准星的移动方式,并添加用于小幅方向调整的按钮
右侧中部的锁定图标可锁定 PLT 的当前视图
右下角的绿色勾号可确认所选的 PLT 相机位置
在相机视图中,点击左上角的地图图标可打开图纸的 CAD 视图
然后,点击左上角的相机图标即可返回相机视图
启用 GPS 后,左下角的“查找我”图标可使 PLT 在允许的角度范围内搜索平板电脑;有关详细信息,请参阅此文章
PLT 400 上的相机视图
主要界面元素(PLT 400)
实时相机图像全屏显示,右侧带有用于放大的缩放控制滑块
缩放滑块顶部的图标可将相机画面放大,使目标居中并清晰可见
缩放滑块底部的图标可缩小相机视图
在屏幕顶部,您可以选择棱镜或目标类型,以及在必要时选择激光测量
中央十字准星指示当前目标点;启用智能目标后,移动或平移指示器会显示方向调整。有关启用智能目标选项的位置,请参阅此文章。
左下角的图标可更改十字准星的移动方式,并添加用于小幅方向调整的按钮
右下角的绿色勾号可确认所选的 PLT 相机位置
亮度滑块可调整相机曝光,使图像变亮或变暗
将分辨率设置为“高”时,可提高实时相机画面的质量
启用 GPS 后,左下角的“查找我”图标可使 PLT 在允许的角度范围内搜索平板电脑;有关详细信息,请参阅此文章
PLT 400 的其他功能
点击小型相机视图中的这些箭头可折叠相机视图
右上角的此图标可在相机视图中搜索目标,并锁定棱镜或目标
典型工作流程(PLT 300 和 PLT 400)
- 打开相机视图
- 选择棱镜目标类型或激光
- 调整 PLT 300 的位置,使棱镜或目标在相机视图中可见
- 使用中央十字准星对齐目标
- 如有需要,调整缩放以获得更好的可见性
- 点击屏幕右上角的锁定图标
- 等待工具锁定棱镜或目标;锁定状态由带有锁定符号的相机图标表示
最佳实践和图像质量帮助
- 定期清洁相机镜头,以获得最佳图像质量。
- 在 PLT 400 上调整亮度和分辨率,以匹配光照条件。
- 仅在需要时使用 PLT 400 上的叠加内容,以避免视觉混乱。
- 改善 Wi-Fi 信号有助于提高清晰度。有关 Wi-Fi 故障排除帮助,请参阅此文章。
- 进行手动测量时,请使用所有工具确保激光位置准确:操纵杆、分辨率、亮度等。
- 锁定棱镜或目标时,相机图像仅用于引导;无论锁定目标时的相机图像质量如何,工具的光学望远镜仍然能够锁定目标。
棱镜跟踪的“过陡”警告
当全站仪与所跟踪棱镜之间的垂直角度超出支持的跟踪范围(125° 至 235°)时,会出现“过陡”警告。发生这种情况时,全站仪可能会丢失棱镜,并且跟踪性能可能会受到影响。
要解决此警告,请调整棱镜高度或全站仪高度,使棱镜回到支持的跟踪范围内。角度减小后,即可恢复正常的棱镜跟踪。
评论
0 条评论
请登录写评论。