Демонстрация на станция с референтна линия
Цел на станцията с референтна линия
Станцията с референтна линия е много подобна по предназначение на Свободната станция. Тя ви позволява да започнете измервания и записване на съществуващите условия без използване на импортирани контролни точки.
Разликата при станцията с референтна линия е, че станцията установява своя координатен обект въз основа на линия, която измервате по време на процеса на станция. Това означава, че координатните местоположения на обектите, които измервате, ще бъдат във връзка с линията, която използвате по време на станцията. Следователно, ако искате да реферирате измерванията си към конкретна линия и да запазите координатна система, която е относителна към тази линия, станцията с референтна линия може да е идеална за вас.
Обърнете внимание, че по подразбиране приложението, с което ще започнете след станцията, е разполагане на линия, но можете да продължите с други приложения, когато сте готови - повече за това по-долу.
Необходимо е да имате празен проект, преди да продължите със станцията с референтна линия (без съществуваща координатна информация, като точки или CAD файл). Софтуерът ще ви подскаже и помогне да се уверите, че това е така.
Както беше споменато по-горе, основното предназначение на станцията с референтна линия е да извършите as-built измервания на съществуващи полеви условия и по-специално да ви насочи въз основа на конкретна линия, която установите. Тези as-built измервания могат да се използват по няколко причини:
- Подготовка на цифров дизайн, който да съответства на as-built условията
- Отстраняване на проблеми с as-built условията чрез сравняване с цифровата ви контролна точкова настройка
- Извършване на контрол на качеството на предварително разположени обекти
Вероятно ще откриете и свои уникални случаи на използване на този тип станция, поради удобството ѝ.
Кога не трябва да използвате станция с референтна линия?
Ако ви са предоставени съществуващи контролни точки в конкретна координатна система, използването на станция с референтна линия вероятно не е правилната опция за станция. По-добре е първо да опитате да станцирате чрез контролни точки, преди да прибегнете до използване на станция с референтна линия.
Запомнете, че контролните точки имат определени координати в рамките на дизайна. Когато станцирате по координатите, както изисква дизайнът, това позволява измерванията с тотална станция да са директно съпоставими с цифровия дизайн.
Станцията с референтна линия е предназначена за ситуации, в които можете да създадете собствена координатна система, базирана на конкретна линия по ваш избор, която можете да използвате независимо от конкретен цифров план.
Как да стъпка 1: Създайте празен проект
Просто отворете приложението за проекти и създайте нов проект - просто се уверете, че не импортирате никакви точки или CAD файлове в него. Уверете се, че това е активният проект, в който работите.
Как да стъпка 2: Кликнете върху "Станция с референтна линия"
След като имате активен "празен" проект, можете да кликнете върху "Станция с референтна линия" от началния екран.
Как да стъпка 3: Идентифицирайте вашата линия
Идентифицирайте линия на терена, която искате да бъде вашата референтна линия за тази станция.
Софтуерът ще вземе първата точка, която измерите по тази линия, и ще я третира като координатна точка "0,0" за създавания проект. Втората точка, която измерите, ще бъде "северното" направление на вашата координатна система и ще представлява (0,N) местоположението на вашия CAD план.
Например - да кажем, че измервам първата си точка (която автоматично се запазва като (0,0) координатно местоположение на моя план). След това измервам точка на 10 м разстояние. Автоматично тази втора точка ще се запази като (0,10) местоположение на моя план в таблета.
Ако продължа с тези координати, местоположението на моите точки ще бъде във връзка с тази координатна система. Например, ако измеря точка, която е на 1 м вдясно от линията и на 2 м "на север" от (0,0) или началната точка, ще имам записана точка с координатно местоположение (1,2).
Ще разберете как работи координатната система, докато практикувате с станцията с референтна линия сами. За тази стъпка обаче просто намерете линията, която искате да измерите, и определете коя точка по линията искате да представлява вашата "стартова" точка или вашата "(0,0)" точка.
Как да стъпка 4: Измерете местоположения по вашата линия
Както беше споменато по-горе, продължете с измерването на избраната линия. Софтуерът ще ви насочва да измерите първата и втората точка, както е показано на екранните снимки по-долу. Винаги се уверявайте, че типът на целта е правилен (призма/лазер), в зависимост от начина, по който измервате.
Първата ви точка ще се запази автоматично като "BL 1" (Линия на сграда 1), а втората като "BL 2" (Линия на сграда 2). Ще имате и опцията да измерите трета точка, "BL3" (Линия на сграда 3), ако трябва да пренастроите къде започва "0" северна стойност на вашия план. Измерването на BL3 рядко е необходимо за повечето случаи на употреба, но остава опция при нужда. Екранните снимки по-долу ще ви покажат как изглежда този процес на станция.
Подканващ прозорец за измерване на първата точка:
Подканващ прозорец за измерване на втората точка:
Подканващ прозорец, показващ текущата ви настройка, с искане за задаване на височина на станцията (не е необходимо, ако изключите височини):
Подканващ прозорец за измерване на трета точка за "пренастройване" на началното северно местоположение на вашата линия (може да се пропусне, ако предпочитате BL1 да бъде "0" северно местоположение на проекта):
Визуализация на мястото, където е измерена третата точка, за справка - тази точка ще се запази в списъка с точки:
Обърнете внимание, че ако горната станция бъде приета, "северното" местоположение на BL3 ще бъде "0" северна точка на вашия проект вместо BL1. BL1 обаче ще остане "0" източно/западно местоположение на проекта:
Как да стъпка 5: Задайте височина на станцията (ако е необходимо)
Ако работите с височини, ще трябва да зададете височина на станцията. Вижте тази статия за повече помощ относно задаването на височина на станция. Просто натискането на бутона "задай височина на станция" отдясно под таба "Обобщение" трябва да ви насочи през процеса.
Ако не работите с височини, просто отидете на иконата за настройки в горната част и изключете височините (или ги включете, ако е необходимо). С изключени височини, стъпката за височина на станцията няма да се появи.
Обърнете внимание, че ако зададете височина на станцията по време на този процес, винаги можете да се върнете и да я коригирате по-късно, ако сте направили грешка. Можете да го направите по време на процеса на станция или чрез бутона за редактиране на височина на станцията от началния екран, след като завършите станцията. Вижте екранните снимки по-долу:
Как да стъпка 6: Извършете изместване на линията (ако е необходимо)
Въпреки че не е често, можете да извършите изместване на линията, ако смятате, че е уместно за вашата настройка. Тази стъпка ще коригира къде приложението за разполагане на линия ще ви насочва след като завършите станцията. Запомнете - приложението, което следва веднага след този метод на станция, е разполагане на линия. Тази статия, разглеждаща "разполагане на линия", също говори за изместване на линия за справка.
Вижте екранните снимки по-долу за различни измествания на линията.
Във всеки пример аз моля софтуера да измести оригиналната линия, която измерих, на ново място - официалните ми координатни местоположения на BL1 и BL2 ще останат същите, но линията, към която приложението за разполагане на линия ще ме насочва след станцията, ще се промени в зависимост от това как измествам линията. "Новата" линия, към която измествам, е представена с етикетите на точките BL1' и BL2'.
Пример 1: Линията е изместена 2 м на север, 1 м на изток и завъртяна на 90°.
Пример 2: Линията е изместена 5 м на север, 1 м на изток и е завъртяна на 45° спрямо оригиналната си ориентация.
Пример 3: Линията е изместена 5 м на юг, 10 м на запад и 120° спрямо оригиналната си ориентация.
Отново, рядко ще използвате изместване на линия, но ако предпочитате софтуерът да ви насочва въз основа на линия, различна от тази, която сте измерили, използването на "изместване на линия" е добра опция за вас. Практикуването с това ще ви помогне да научите как да го използвате най-добре във вашата ситуация. Ако сте забравили да изместите линията си след станцията и искате да го направите, винаги можете да се върнете в приложението за разполагане на линия и да пресъздадете линията, която искате да разположите.
Как да стъпка 7: Започнете вашите измервателни приложения
Вашата станция вече е установена и има координатно местоположение, базирано на линията, която измерихте. Сега можете да започнете да извършвате различни приложения, особено измерване и записване на as-built условия на вашия обект.
Обърнете внимание, че ако излезете от приложението за разполагане на линия, инструментът ще ви предупреди, че преминавате от настройка "контролна линия" към настройка "Координати / Графика" - което означава, че ако възнамерявате да станцирате отново по този проект в бъдеще, ще ви трябват реални контролни точки.
Ако използвате само станция с референтна линия за извършване на приложения за разполагане на линия по проект, който не възнамерявате да използвате отново, това не се отнася за вас. Въпреки това, ако възнамерявате да се върнете към тази настройка по-късно или да правите нещо различно от разполагане на линия, ще трябва да установите контролни точки, за да станцирате отново по този проект в бъдеще.
Използването на приложението измерване и записване е отличен начин да установите контролни точки за бъдеща употреба.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.