Hvor nøjagtig er PLT 400, og hvordan sikrer jeg, at den forbliver nøjagtig?

  • Opdateret

Ansvarsfraskrivelse: Se betjeningsvejledningen for officielle oplysninger om nøjagtighed. Layoutets og målingernes nøjagtighed afhænger i høj grad af slutbrugerens kompetencer og forståelse af værktøjet.

Nøjagtighedsspecifikationer for PLT 400 – forklaret

PLT 400 har millimeternøjagtighed ved 100 m og er især velegnet til generelle byggeopgaver. Flere faktorer skal tages i betragtning, når spørgsmål om nøjagtighed besvares, og dem gennemgår denne artikel. Hvis du har brug for et hurtigt svar om nøjagtighed, skal du bemærke følgende punkter:

  • PLT 400 har en vinkelafvigelse på 2-4 buesekunder, hvilket betyder, at der ved 100 m kun vil være en afvigelse på henholdsvis 1-2 mm på grund af værktøjets vinkelpræcisionsfejl.

  • Ved 100 m har PLT 400 en afstandsmålefejl på 2,2-3 mm, afhængigt af hvordan målingen udføres (se nedenfor).

  • Fejl testes i henhold til ISO 17123-3 og 17123-4, hvilket betyder, at de er ensartede og sporbare.

  • PLT 400 anvender en automatisk feltkalibreringsmetode for at sikre, at værktøjet konsekvent er nivelleret, og at komponenterne i værktøjshovedet er korrekt justeret for at opnå nøjagtige målinger.

  • Hilti Construction Layout-softwaren er intuitiv og markerer uoverensstemmelser i målingerne for slutbrugeren samt giver visuelle anvisninger, der hjælper med at foretage korrektioner.

Det er dog ikke nok kun at basere sig på værktøjets nøjagtighedsspecifikationer for at opretholde nøjagtigheden ved layoutopgaver, da forholdene på arbejdsstedet og slutbrugerens kompetencer også kan påvirke, hvordan værktøjet fungerer. Derfor gennemgår denne artikel senere strategier for slutbrugeren, som kan hjælpe med at holde værktøjet nøjagtigt og begrænse potentielle fejl. Først præciseres og forklares de værktøjsspecifikke specifikationer for vinkel- og afstandsmåling nedenfor.

Vinkelmålingens præcision (ISO 17123-3)

PLT 400 kan købes som et værktøj på 2 buesekunder eller et værktøj på 4 buesekunder, afhængigt af hvor du befinder dig. Et buesekund er en meget lille enhed, der bruges til at måle vinkler, især inden for områder som landmåling, astronomi og navigation, og det udgør en del af en enkelt vinkelgrad. For at visualisere det: En cirkel har 360 grader, hver grad har 60 bueminutter, og hvert bueminut har 60 buesekunder.

Med andre ord har vinkelpræcisionen en meget lav fejl, uanset hvilken PLT 400-version der købes. Et værktøj på 2 buesekunder er naturligvis mere nøjagtigt eller har en mindre vinkelafvigelse end et værktøj på 4 buesekunder, men ofte vil disse fejl være meget vanskelige at se, medmindre der foretages ekstremt lange målinger (over 300 meter) med værktøjet.

På byggearbejdspladser er det typiske maksimale layoutområde eksempelvis omkring 100 meter. Ved denne afstand er den maksimale tekniske vinkelunøjagtighed for et værktøj på 2 eller 4 buesekunder henholdsvis 1 mm og 2 mm lateral afvigelse. Selvom der er andre faktorer, der påvirker nøjagtigheden med totalstationer, bør en så lav præcisionsfejl i buesekunder være meget opmuntrende.

Hvornår bør jeg overveje værktøjer med endnu lavere nøjagtighed i buesekunder?

Ved særligt langtrækkende layoutprojekter, såsom landmåling, vej- og broarbejde osv., hvor der konsekvent måles til prismer på over 300 m afstand (endda op til næsten 1 mile eller 1,6 km), bør man måske overveje et værktøj med en endnu mindre vinkelunøjagtighed. Vinkelpræcisionsfejl har større betydning ved ekstremt lange afstande fra værktøjet.

Afstandsmålingens præcision (ISO 17123-4)

PLT 400 kan foretage en måling på tre forskellige måder, og det afhænger af, hvad værktøjet ser på eller følger. Nedenfor findes de tekniske præcisionsdetaljer for disse tre tilgængelige målemetoder, hvad angår afstandsmåling:

Standardmålingens præcision:

+/-2 mm + 2 ppm. Dette henviser til generelle målinger med værktøjets laser til reflekterende mål, der er beregnet til totalstationer, såsom reflekterende tape, folier eller prismer. Dette er en EDM-fejl eller elektronisk afstandsfejl fra værktøjets laser. Det betyder, at når du bruger laseren og måler på et reflekterende mål, der er beregnet til totalstationer, er der en fast sandsynlighed for en afstandsmålefejl på 2 mm samt en variabel fejl på 2 ppm (forklaret nedenfor).

Som nævnt kan der måles til prismer i standardtilstand, men oftest låses der på dem via prismets sporingstilstand (også forklaret nedenfor), som har en anden præcisionsfejl. Årsagen er, at brugere uden den låste prismesporefunktion skal sigte manuelt mod midten af et prisme, hvilket typisk er mindre nøjagtigt end blot at låse på det med prismesporefunktionen.

Reflektorløs målingspræcision:

+/-2 mm + 2 ppm. Dette henviser til generelle målinger med værktøjets laser (EDM) på generelle overflader. Eksempler omfatter naturlige eller menneskeskabte matte (ikke-blanke) overflader såsom beton (mest almindeligt), træ, malede ikke-blanke overflader og ru, ikke-metalliske overflader. Dette har samme afstandsmålefejl som standardmålingens præcision: Der er en fast sandsynlighed for en afstandsmålefejl på 2 mm samt en variabel fejl på 2 ppm (forklaret nedenfor).

Det er vigtigt at bemærke, at laseren (EDM) ikke er ideel til måling på meget reflekterende overflader (bortset fra reflekterende totalstationsmål). Derudover skal der udvises forsigtighed ved måling på et område, der kan være påvirket af meget reflekterende materiale (f.eks. en mørk væg, der står ved siden af meget blanke genstande). Årsagen er, at laseren kan blive spredt eller absorberet i dette lys, totalstationens teleskop kan registrere falske refleksioner, hvilket kan medføre, at målinger mislykkes, eller der kan opstå større unøjagtigheder ved afstandsmåling.

Se denne artikel om arbejde under mørke eller lyse forhold for at få flere oplysninger.

Prismesporets præcision:

+/-3 mm. Dette henviser til prismesporefunktionen i hovedenheden, som er en kombination af EDM-enheden og værktøjets teleskopenheder, der hjælper med at finde og følge midten af et prisme. Totalstationen bruger kamerasystemet i værktøjet til at finde midten af et prisme via infrarøde refleksioner og bruger derefter EDM-enheden til at sende måleafstandene tilbage til teleskopet.

Dette giver en fast fejl på 3 mm, når værktøjet aktivt følger eller måler til et prisme. Det er en kombination af standard-EDM-fejlen og den fejl, der er forbundet med at følge et prisme.

Hvad betyder PPM-fejlen for afstandsmålinger?

Hvis vi tager eksemplet med standardmålingens præcision ovenfor, betyder +/-2 mm + 2 ppm, at der er en fast afstandsmålefejl på +/-2 mm, uanset hvilken afstand du måler til. Derudover er der en variabel fejl på 2 ppm eller en fejl på 2 mm, der lægges til for hver 1.000 meter.

Ved 100 m er den ekstra fejl fra ppm således 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/-2,2 mm.

Hvordan kan PLT 400 være en nøjagtig løsning, selv med interne faste fejl?

Fejl er næsten uundgåelige, uanset hvilken type layoutarbejde der udføres. Intet er perfekt. Fordelen ved en totalstation er, at fejlene er kendte, fejlene er ensartede, og fejlene er håndterbare.

Det betyder, at slutbrugerne kan forberede sig fuldt ud på dem og forstå deres betydning for deres eget arbejde. Totalstationsfejl kan der tages højde for, mens traditionelle layout- eller målemetoder giver langt større mulighed for fejl og uensartethed.

Med PLT 400 og andre Hilti-layoutværktøjer er Hilti Construction Layout-softwaren intuitiv, hvilket gør betjeningen af totalstationer mindre skræmmende og lettere at forstå.

Hvilke faktorer kan påvirke totalstationens nøjagtighed?

Selvom selve værktøjet er meget nøjagtigt til generelt layout på arbejdsstedet, skal slutbrugeren være omhyggelig for at bevare nøjagtigheden. Vigtige handlinger til opretholdelse af nøjagtigheden er angivet nedenfor:

Før arbejdet påbegyndes

  1. Tilvæn instrumentet til den omgivende temperatur (især efter transport/opbevaring) – giv det tid til at stå i det miljø, du har til hensigt at arbejde i, før brug, så den interne temperatur tilpasses de omgivende forhold. Se følgende links for flere oplysninger om vejrets indvirkning på totalstationer: tilvænning til vejret og arbejde under våde eller støvede forhold.

  2. Lad værktøjet gennemføre feltkalibrering og selvnivellering – dette sker automatisk med PLT 400 og fortsætter med at ske med regelmæssige intervaller i løbet af arbejdsdagen. Feltkalibreringer er afgørende for at opretholde nøjagtigheden. Se dette link for flere oplysninger om feltkalibreringer.

  3. Efterse optikken/linserne – sørg for, at spejlene omkring teleskopet og selve hovedteleskoplinsen er fri for vand og snavs. Hvis du ser dug inde i linsen, bør duggen forsvinde, når værktøjet får tid til at tilpasse sig udetemperaturen. Se dette link om rengøring af spejlene.

  4. Fastgør totalstationen, så den ikke påvirkes af vibrationer og bevægelser på arbejdsstedet – arbejdssteder er normalt meget aktive, og man skal sørge for at beskytte totalstationen mod påvirkning fra trafik eller vibrationer fra aktiviteterne på arbejdsstedet. Se denne artikel for hjælp til korrekt fastgørelse af en totalstation på arbejdsstedet.

  5. Sørg for en alsidig fordeling af kontrolpunkter til opstilling – opstilling er afgørende for, at en totalstation kan udføre layout- og måleopgaver nøjagtigt. Se denne introduktionsartikel om opstilling samt denne artikel om bedste praksis for kontrolpunkter for at få flere oplysninger.

  6. Kalibrer eller kontrollér prismestangenprismestangen skal være i vater under layout for at opretholde nøjagtigheden. Kontrollér, at libellen på stangen viser korrekt, og juster nivelleringsskruerne ved behov.

Under brug

  1. Udfør regelmæssigt kontrol af bagudsigtregelmæssig kontrol af etablerede kontrolpunkter, også efter at værktøjet er opstillet, hjælper dig med at kontrollere, om din nøjagtighed er ensartet. Se denne artikel, specifikt om funktionen til kontrol af bagudsigt. Dette er især vigtigt, hvis du netop har flyttet værktøjet til en ny placering.

  2. Lad regelmæssigt værktøjet udføre feltkalibreringer – som nævnt ovenfor.

  3. Overvåg vejrforholdene – vær villig til at sætte layoutarbejdet på pause, hvis vejrforholdene ikke er ideelle i forhold til nøjagtighedskravene (vind, vibrationer, regn, sne, støv osv.).

  4. Hold prismer rene og fri for ridser for at sikre, at de målrettes korrekt det kan hjælpe at bruge en klud til blot at rengøre snavsede prismer, så det sikres, at totalstationen finder midten nøjagtigt og foretager nøjagtige målinger.

  5. Vælg den korrekte prismetype til det layout eller den opstilling, du udfører – nogle gange kan selv de enkleste fejl medføre målefejl. Når du bruger HCL, skal du sørge for, at de mål, du måler til, også er angivet korrekt i softwaren.

  6. Markér dine punkter tydeligt – en totalstation kan muligvis måle og guide nøjagtigt til et punkt, men hvis markeringsprocessen er klodset eller uensartet, mindskes nøjagtigheden, ganske enkelt fordi punkterne til sidst markeres af slutbrugeren.

Efter brug

  1. Rengør og efterse – Tør instrumentet af, især for støv og vand. Det er vigtigt at opbevare værktøjet i en tør kasse for at forhindre, at fugt i kassens miljø medfører, at der samler sig dug inde i værktøjets teleskop. Desuden kan støv, der har sat sig fast på teleskopets yderside, medføre ridser. Alt, der hindrer teleskopet, kan føre til unøjagtigheder.

  2. Opbevar værktøjet ved stuetemperatur og på tørre steder – Undgå at opbevare værktøjet, især i længere tid, under ekstreme temperaturforhold. Dette beskytter interne komponenter som sensorer og optik mod at udvide eller trække sig sammen. Det hjælper også med at forhindre, at der dannes kondens i linsen, da det f.eks. kan forårsage intern kondens at flytte værktøjet fra et frysende (eller næsten frysende) miljø til et meget varmt miljø.

  3. Indsend værktøjet til kalibrering på et servicecenter én gang om åretKalibreringer på servicecenter beskytter værktøjets generelle tilstand og sikrer, at det fungerer i henhold til de angivne standarder.

Husk, at der skal udføres regelmæssige kontroller af dit arbejdsområde for at opretholde et optimalt arbejdsmiljø til digitalt layout. Kontrolpunkter kan blive skubbet, skjult eller væltet, der kan være meget støv eller dug, som påvirker måleaflæsningerne, vejr-, temperatur- og barometeraflæsninger kan være indtastet forkert i tabletten, en slutbruger kan glemme regelmæssigt at udføre kontrol af bagudsigt for at sikre ensartethed i layoutet osv.

Selvom værktøjet er meget nøjagtigt, kræves der omhyggelighed fra slutbrugernes side.

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.