Hvad repræsenterer den grønne layoutcirkel i applikationer til stationering og måling?

  • Opdateret

Den grønne layoutcirkel er en toleranceguide

Når du udfører stationering med kontrolpunkter eller kontrollinjer, kontrollerer totalstationen først, hvor nøjagtigt de målte kontrolpunkter eller linjer stemmer overens med det digitale design. Hvis der er målefejl, uanset hvor små de er, beregner værktøjet, hvilket nøjagtighedsniveau det kan udføre applikationer med, når dine kontrolpunktmålinger anvendes.

Den grønne cirkel, der vises, efter du har stationeret med kontrolpunkter eller kontrollinjer, repræsenterer det arbejdsområde, der er i overensstemmelse med den tolerance, du har indstillet. Hvis du har indstillet 4 mm i dine 2D-layoutindstillinger (hvilket betyder, at du ikke ønsker at afvige mere end 4 mm mellem dine målinger), bliver softwaren kun grøn over det område, hvor den med sikkerhed kan guide dig til dette nøjagtighedsniveau.

Det betyder, at det uden for dette område er usandsynligt, at den ønskede nøjagtighed opnås. Omvendt kan du med rimelighed forvente at opnå denne nøjagtighed, hvis du befinder dig inden for det område, der er markeret af den grønne cirkel.

Denne grønne cirkel kan også vises som overlay i andre applikationer, især Point Layout, Line Layout og Measure and Record. Det er en praktisk reference, der sikrer optimal nøjagtighed.

Bemærk: Dette nøjagtighedsestimat tager ikke højde for andre faktorer, der kan påvirke nøjagtigheden, såsom nivellering af prismestangen, fejl ved markering på underlaget eller andre trin i din arbejdsgang, der kan medføre fejl.

Sådan aktiverer du cirklen

Hvis du vil se den grønne cirkel (eller det anbefalede måleområde) under stationering, skal du aktivere den i toleranceindstillingerne:

Hvis du vil se den grønne cirkel i andre måleapplikationer, skal du aktivere den i indstillingerne for skærm og visning under CAD-visning:

Eksempler på, hvordan layoutcirklen hjælper:

Se nemt dårlige stationeringsopsætninger:

Se eksemplet nedenfor. Softwaren hjælper mig med at forstå, at min stationeringsopsætning sandsynligvis ikke er optimal:

Jeg har målt 2 kontrolpunkter ind. Nederst i højre hjørne af skærmen kan du se, at min "layouttolerance" er 10 mm. Ved kun at bruge to kontrolpunkter og baseret på, hvor nøjagtige mine målinger var, advarer softwaren mig om, at totalstationen kun vil kunne guide mig til en nøjagtighed på 10 mm i det lille område, der er angivet af cirklen. Alt uden for dette område vil sandsynligvis være unøjagtigt.

Bør jeg bruge denne stationering? Sandsynligvis ikke. Jeg bør finde en bedre kontrolpunktsopsætning.

Læg nu mærke til, hvad der sker, når jeg øger min tolerance til en nøjagtighed på 4 mm:

Softwaren vil ikke kunne vise mig en layoutcirkel, hvilket indikerer, at den kontrolpunktsopsætning, jeg har, er for dårlig til at udføre layout med en nøjagtighed på 4 mm.

Se nemt, hvordan dine kontrolpunkter påvirker dit nøjagtighedspotentiale:

Med eksemplet ovenfor som udgangspunkt kan vi nu se, hvad der sker med layoutcirklen, når vi tilføjer flere kontrolpunkter. Jeg beholder mine toleranceindstillinger på 4 mm for 2D-layout:

Nedenfor kan du se, at jeg nu har målt 8 forskellige kontrolpunkter ind rundt omkring på arbejdsstedet, og endelig fik jeg vist en layoutcirkel, der angiver, hvor mine krav om 4 mm nøjagtighed kan opretholdes.

Sådan ser layoutcirklen ud, hvis jeg vil opretholde en nøjagtighed på 6 mm:

Hvordan kan du optimere layoutcirklen?

Ud over blot at sikre, at du har nøjagtige kontrolpunkter at arbejde med, tilbyder softwaren nogle nyttige værktøjer til at optimere layoutcirklen bedst muligt.

Når du har målt dine kontrolpunkter ind, skal du gå til fanen "Målinger" øverst til højre. Her vises hvert kontrolpunkt, du har målt, samt afvigelsesværdierne mellem dem. Kort fortalt viser disse afvigelsesværdier, hvor meget værktøjet var nødt til at justere det målte sted for kontrolpunktet for at få det til at "passe" med det digitale design.

Som standard bruger softwaren alle de kontrolpunkter, du måler ind, til at beregne den layoutcirkel, du har til hensigt at arbejde med. Du har dog mulighed for manuelt at fjerne kontrolpunkter eller lade softwaren automatisk frasortere de kontrolpunkter, der sandsynligvis er unøjagtige og forringer dit potentielle nøjagtighedsniveau ved måling og layout.

Lad os for eksempel klikke på "Foreslå bedste udvalg" i listen ovenfor for at se, om softwaren kan fjerne nogle dårligt målte kontrolpunkter fra stationeringsberegningen:

 

 

Det, du ser, er, at softwaren kunne finde de kontrolpunkter, der ville gøre det muligt at udføre layout med den højest mulige nøjagtighed ud fra de kontrolpunkter, du angav. Med en layoutnøjagtighed på 4 mm kan jeg med sikkerhed udføre layout i hele mit arbejdsområde.

Hvordan påvirker min layouttoleranceindstilling, hvor nøjagtig jeg er, når jeg udfører layout?

Totalstationen vil altid guide dig til den højest mulige nøjagtighed, uanset hvilken toleranceindstilling du har valgt i værktøjet. Toleranceindstillingen har to grundlæggende funktioner:

  1. Få applikationer til at blive grønne eller røde under arbejdet for at give dig en visuel indikation af målinger, der er inden for eller uden for den indstillede tolerance.

    • Ved en tolerance på f.eks. 6 mm under layout bliver trådkorset for din placering først grønt, når du er inden for 6 mm af dit punkt, som på skærmbilledet nedenfor.

  2. Vise realistiske arbejdsområder, der holder dig inden for din tolerance under stationeringsprocessen (som beskrevet i denne artikel)

Uanset din tolerance vil værktøjet altid guide dig til det, der beregnes som en placering på "0" for dine punkter i forhold til den stationering, du har udført med værktøjet. Hvis den beregnede position for disse punkter er forkert, afhænger det dog udelukkende af, hvor omhyggeligt slutbrugeren stationerer værktøjet nøjagtigt og holder det nøjagtigt i løbet af arbejdsdagen.

Du kan finde yderligere hjælp om emner vedrørende nøjagtighed i denne artikel.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 4 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.