Hvad gør "Toleranceindstillinger" i HCL?

  • Opdateret

Brug toleranceindstillingen som en visuel vejledning

Toleranceindstillingen i HCL er en farvekodet vejledning, der hjælper dig, når du bruger softwaren til dine måleapplikationer. Der er to grundlæggende måder, hvorpå tolerancen hjælper dig, når den er slået til:

  1. Giver farveindikatorer, når du udfører applikationer:
    • RØD farve angiver målinger, der ligger uden for den indstillede tolerance
    • GRØN farve angiver målinger, der ligger inden for den indstillede tolerance
    • For eksempel: Hvis din tolerance er 4 mm for 2D-layout, vil dine punkter og data vises med RØD, hvis du befinder dig mere end 4 mm fra dine ønskede målpositioner, indtil du kommer tættere på dit punkt.

RØDT punkt, der er 7 mm fra det ønskede punkt, med en toleranceindstilling på 6 mm.

GRØNT punkt, der er 7 mm fra det ønskede punkt, med en toleranceindstilling på 8 mm.

Bemærk, at forskellen mellem de røde og grønne farver blev ændret udelukkende på grund af den valgte toleranceindstilling.

  1. Giver et anbefalet arbejdsområde, så du kan opretholde din indstillede tolerance under opstilling:
    • Se denne artikel for at få flere oplysninger om den grønne layoutcirkel under opstilling
    • Den grønne opstillingscirkel repræsenterer det område, hvor totalstationen vil kunne minimere målefejlene, så de ikke overstiger den tolerance, du har indstillet.

GRØNT område fremhæver de områder, der kan måles med en positionsnøjagtighed med en sikkerhed på 6 mm (cirklen bliver mindre eller større, afhængigt af hvor meget tolerancen ændres i strammere eller bredere retning).

Hvordan ændrer jeg min toleranceindstilling?

Gå til fanen med indstillinger, og vælg den ønskede tolerance i rullemenuen.

Du kan se den tolerance, der er indstillet som standard, eller du kan selv definere din tolerance. Derudover kan du angive, om du ønsker, at den grønne cirkel (det anbefalede måleområde) skal være synlig under opstillingen af et kontrolpunkt eller en kontrollinje:

Påvirker toleranceindstillingen totalstationens nøjagtighed?

Nej, totalstationens nøjagtighed afhænger primært af, hvor godt slutbrugeren etablerer kontrolpunkter og sørger for at holde totalstationen stabil. Se artiklerne nedenfor, som kan hjælpe med problemer vedrørende nøjagtighed:

Toleranceindstillingen kan dog hjælpe slutbrugeren med at være mere nøjagtig ved hjælp af disse visuelle vejledninger. Hvad angår den grønne layoutcirkel under opstillingen, kan den hjælpe brugeren med at finde de bedste placeringer til at udføre layoutet, så potentielle unøjagtigheder fra opstillingen minimeres.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.