Sådan bruger du "Shift Station"

  • Opdateret

Formålet med "Shift Station"

Shift station kan kun bruges i forbindelse med "Control Line Stationing." Det er en mulighed for at justere totalstationens X,Y-koordinater efter, at processen "Control Line Stationing" er afsluttet. Du kan få brug for denne funktion til manuelt at justere totalstationens koordinater afhængigt af eventuelle fejl i dine kontrollinjers placering under stationeringen.

Som "Control Line Stationing"-artiklen nævner, tager totalstationen ikke højde for eventuelle fejl i Control Line Stationing-processen, når den beregner sin koordinatplacering. Den antager, at de krydsende kontrollinjer, der måles i stationeringsprocessen, krydser i den nøjagtige vinkel, som den digitale fil kræver.

For at forklare kort igen: Den første målte kontrollinje behandles som en nøjagtig reference linje - lagt korrekt ud, hvor designet kræver det. Den første måling af den anden linje betragtes også som en nøjagtig måling - der fortæller totalstationen, hvor den anden linje findes. Totalstationen kan derefter visualisere, hvor disse to linjer krydser, og kan placere sig selv i overensstemmelse hermed baseret på disse tre punkter. Igen antages det, at disse 3 punkter er nøjagtige i forhold til designet på controlleren.

Det fjerde punkt, der måles i Control Line Stationing-processen, er en visuel kontrol for slutbrugeren, da det sandsynligvis vil vise en afvigelsesfejl (dog lille).

I praksis beregner softwaren kun fejlen i forhold til det sidste målte punkt. I teorien kunne fejlen i de målte kontrollinjer være hvor som helst imellem dem. Det er op til slutbrugeren at finde disse fejl og mindske deres indvirkning under opmålingen.

Her kan Shift Station være nyttig.

Sådan gør du trin 1: Åbn Shift Station

Naviger blot til startskærmen, og under "Edit Station" vælg "Shift Station."

Du vil blive advaret ved åbning om, at softwaren vil behandle dette som en helt ny stationeringsplacering. Hvis du går tilbage og tjekker tidligere opmålte eller udlagte punkter med denne nye stationering, vil den nye station også guide dig til den nye position af disse i henhold til, hvordan stationen er flyttet.

Sådan gør du trin 2: Indtast dine forskydninger

I menuen til højre vil du se stationens værdi (stationens koordinatplacering). Når du forskyder din station mod øst og nord (X og Y), vil de nye stationværdier vises til din reference:

Forskudt 20 mm mod nord, 15 mm mod øst (bemærk forskellen i stationværdier):

Selvfølgelig vil stationikonet på CAD-filen visuelt også forskydes i overensstemmelse med disse nye værdier til din reference.

Sådan gør du trin 3: Accepter stationeringen

Tryk på det grønne flueben, og værktøjet vil automatisk minde dig om, at stationeringsforskydningen er fuldført. Hvis du har brug for nye punkter til reference som backsights under dit arbejde, kan du blot bruge mål og registrer til at måle nogle referencepunkter igen, som du kan tjekke igennem din arbejdsdag.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.