Sådan bruger du "Shift Station"

  • Opdateret

Formålet med "Shift Station"

Shift Station kan kun bruges i forbindelse med "Control Line Stationing." Det er en mulighed for at justere totalstationens X,Y-koordinater, efter at "Control Line Stationing"-processen er gennemført. Du kan få brug for denne funktion til manuelt at justere totalstationens koordinater afhængigt af eventuelle fejl i dine kontrollinjers placeringer under stationeringen.

Som det nævnes i artiklen "Control Line Stationing", tager totalstationen ikke højde for eventuelle fejl i Control Line Stationing-processen, når den beregner sin koordinatplacering. Den antager, at de krydsende kontrollinjer, der måles i stationeringsprocessen, krydser ved den nøjagtige vinkel, som den digitale fil kræver.

For at forklare kort igen: Den første målte kontrollinje behandles som en præcis reference linje - korrekt udlagt, hvor designet kræver det. Den første måling af den anden linje anses også for at være en præcis måling - som fortæller totalstationen, hvor den anden linje befinder sig. Totalstationen kan derefter visualisere, hvor disse to linjer krydser, og kan positionere sig derefter baseret på disse tre punkter. Den antager igen, at disse 3 punkter er nøjagtige i forhold til designet på controlleren.

Det fjerde punkt, der måles i Control Line Stationing-processen, er en visuel kontrol for slutbrugeren, da det sandsynligvis vil vise en afvigelsesfejl (omend meget lille).

I praksis beregner softwaren kun fejlen i forhold til det sidste målte punkt. I teorien kunne fejlen i de målte kontrollinjer være hvor som helst imellem dem. Det er op til slutbrugeren at finde disse fejl og mindske deres indvirkning under opmålingen.

Her kan Shift Station være nyttig.

Shift Station Demo

Trin 1: Åbn Shift Station

Naviger blot til startskærmen, og under "Edit Station" vælg "Shift Station."

Du vil blive advaret ved åbning om, at softwaren vil behandle dette som en helt ny stationeringsplacering. Hvis du skulle gå tilbage og tjekke tidligere opmålte eller udlagte punkter med denne nye stationering, vil den nye station også guide dig til den nye position af disse i henhold til, hvordan stationen er flyttet.

Trin 2: Indtast dine forskydninger

I højre sidemenu vil du se stationsværdien (stationens koordinatplacering). Når du forskyder din station mod E og N (X og Y), vil de nye stationsværdier vises til din reference:

Forskudt 20 mm mod nord, 15 mm mod øst (bemærk forskellen i stationsværdier):

Selvfølgelig vil stationsikonet på CAD-filen visuelt også flytte sig i overensstemmelse med disse nye værdier til din reference.

Trin 3: Accepter stationeringen

Tryk på det grønne flueben, og værktøjet vil automatisk minde dig om, at stationeringsforskydningen er fuldført. Hvis du har brug for nye punkter til reference som backsights under dit arbejde, kan du blot bruge mål og registrer til at genmåle nogle referencepunkter, som du kan tjekke igennem din arbejdsdag.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.