Wenn dieser Fehler auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, bezieht er sich wahrscheinlich auf die vier Spiegel und Linsen, die frei sein müssen, damit das Gerät sich selbst kalibrieren kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie diesen Fehler beheben können, indem Sie diese Spiegel mit einem Tuch reinigen.
Bitte überprüfen Sie die Linse (1), den Kollimator (2) und die beiden Kalibrierungsspiegel (3). An diesen Stellen werden die Kalibrierungen und Messungen während der Verwendung des Geräts durchgeführt. Wenn etwas (in der Regel Wasser oder Staub) diese Stellen verschmutzt, kann dies zu Fehlern bei der Kalibrierung und Messung führen.
Bitte beachten Sie: Wenn sich im Inneren des Teleskops Nebel gebildet hat, lesen Sie bitte diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Feuchtigkeit, die sich im Inneren auf der Linse des Geräts angesammelt hat, langsam entfernen können.
Gibt es Handhabungsmaßnahmen, die ich bei der Verwendung der PLT 400 beachten muss?
Ja. Die PLT 400 ist ein Instrument, das fortschrittliche Technologie verwendet, um bei Ihrer Ausrichtung genau zu sein. Es ist wichtig, dass das Gerät im Allgemeinen vorsichtig behandelt wird und sich an einem Ort befindet, an dem es nicht herunterfallen kann. Bewahren Sie das Gerät außerdem in seinem Koffer auf, wenn es nicht verwendet wird.
Schutz des Teleskops auf der vertikalen Achse
Denken Sie daran, dass sich das Gerät sowohl um die horizontale als auch um die vertikale Achse dreht. Insbesondere für die vertikale Achse gibt es einen „Endanschlag”, der bei zu starkem Druck die interne Verkabelung des Geräts für das Teleskop beschädigen kann. Eine solche Beschädigung führt zum Fehlschlagen der Feldkalibrierung.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Werkzeug vertikal drehen, und achten Sie darauf, wenn Sie sich dem „Endanschlag” nähern. Der Endanschlag befindet sich an der Stelle, an der die nach vorne gerichtete Linse des Werkzeugs nach unten zeigt.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.