Stationierung über Bauachsen mit CAD Plan: Anleitung

  • Aktualisiert

Demonstration der Aufstellung von Kontrolllinien

Stationierung über Bauachsen Zweck

Manchmal ist die Stationierung von Referenz-Punkten nicht praktikabel, da Ihr Vermessungsingenieur oder Generalunternehmer keine Referenz-Punkte für die Stationierung festgelegt hat. Stattdessen wird, wie auf den meisten Baustellen üblich, erwartet, dass Bauachsen, wie z. B. Schnurgerüste, als Messreferenzen verwendet werden. In diesem Fall ist die Stationierung von Bauachsen anstelle der Stationierung von Referenz-Punkten sinnvoll.

Darüber hinaus ist es manchmal vorzuziehen, Bauachsen anstelle von Referenzpunkten als Stationierungsreferenz zu verwenden, da alle Subunternehmer auf einer Baustelle dieselben Achsen für das Messen verwenden.

Denken Sie daran, dass Sie für die Bauachsen-Stationierung mit einem CAD-Plan in Ihrem Projekt arbeiten müssen, da sich die Totalstation für Ihre Messanwendungen innerhalb Ihres digitalen Plans positioniert.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Bauachsen- oder die Referenzpunkt-Stationierung für Ihre Situation besser geeignet ist, sollten Sie zunächst die Referenzpunkt-Stationierung in Betracht ziehen, da diese am häufigsten verwendet wird und in der Regel als die genaueste Option gilt.

Anleitung Schritt 1: Bauachsen-Stationierung starten

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm einfach die Anwendung „Bauachsen-Stationierung“, um den Stationierungsvorgang zu starten.

Beachten Sie, dass die Software Sie darauf hinweist, dass die Genauigkeit Ihrer Messung vollständig von der Genauigkeit der Achsen abhängt, auf die Sie stationieren möchten. Weitere Informationen dazu, wie die Totalstation ihre Position berechnet, finden Sie weiter unten.

Vorgehensweise Schritt 2: Wählen Sie Ihre erste Bauachse aus und messen Sie 2 Punkte

Suchen Sie in Ihrer CAD-Datei die Bauachse, die Sie als erste Referenzachse verwenden möchten, und klicken Sie diese an.

Suchen Sie nun eine beliebige Stelle entlang dieser Linie und bereiten Sie die Messung vor. Wenn Sie sicher sind, dass Sie bereit sind, eine Position auf dieser Linie zu messen (stellen Sie sicher, dass das richtige Ziel/Prisma ausgewählt ist), drücken Sie die rote Messtaste. Hierbei ist es möglich die Punkte je nach Örtlichkeit mit dem Lasermodus oder mit einem Prisma zu messen.

Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zu einem anderen Punkt auf dieser Linie und bereiten Sie die Messung eines zweiten Punktes auf dieser Linie vor. Am besten suchen Sie einen zweiten Punkt, der so weit wie möglich auf dieser Linie liegt, eine Sichtverbindung zur Totalstation hat und an dem Sie sicher sind, dass er genau auf der zu messenden Achse liegt.

Denken Sie daran, dass die Genauigkeit Ihrer Absteckung von der Genauigkeit der Messungen auf diesen Linien abhängt.

 Je länger die Strecke ist, die Sie entlang der Linie zwischen diesen beiden Punkten messen, desto größer ist der Bereich, in dem Sie sicher und präzise arbeiten können.

Wenn Sie einen zweiten Punkt entlang der Linie gefunden haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und messen Sie:

Vorgehensweise Schritt 3: Wählen Sie Ihre zweite Bauachse aus und messen Sie

Suchen Sie die zweite Bauachse, die Sie für die Stationierung verwenden möchten. Wichtig: Diese Linie muss die erste ausgewählte Bauachse schneiden. Ist dies nicht der Fall, funktioniert die Stationierung nicht. In diesem Beispiel wurde eine Bauachse ausgewählt, welche die erste im 90°-Winkel schneidet. Befolgen Sie die Anweisungen und messen Sie den ersten Punkt entlang der 2. Bauachse an einer Stelle Ihrer Wahl.

Folgen Sie erneut den Anweisungen und messen Sie den zweiten Punkt entlang dieser Referenz-Linie. Befolgen Sie dabei die gleichen Hinweise wie in Schritt 2, d. h. messen Sie so weit wie möglich entlang der Linie, wobei Sie darauf achten, dass die Messung genau ist. Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sollten Sie in der Registerkarte „Messungen“ auf der rechten Seite 4 Punkte sehen.  Die angegebenen Werte sind die Messwerte (Horizontal- Vertikalwinkel und Entfernung)  der Totalstation zu den Punkten. 

Wenn Ihre Stationierung nicht ausreichend genau war (entweder nicht genau genug oder die von Ihnen ausgewählten Linien schneiden sich nicht), warnt Sie die Totalstation, dass Sie den Stationierungsvorgang nicht abschließen können und es mit einer anderen Auswahl erneut versuchen müssen.

Anleitung Schritt 4: Wählen Sie den Standort Ihrer Station

Wenn Sie die 4 erforderlichen Messungen Ihrer 2 Linien abgeschlossen haben, müssen Sie nun angeben, wo sich Ihre Totalstation befindet.  Für die Berechnung ergeben sich 2 Standorte Ihres Messgerätes. Wählen Sie den korrekten Standort. 

 

Nach dem Klicken wird eine visuelle Darstellung der Messungen zu den von mir gemessenen Linien angezeigt:

 

Anleitung Schritt 5: Überprüfen Sie Ihre Stationierungsgenauigkeit

Zusätzlich zu dieser visuellen Darstellung zeigen die „Werte” Ihrer gemessenen Punkte mögliche Ungenauigkeiten in Ihren Messungen an, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist:

Beachten Sie, dass meine Messungen der ersten 3 Punkte keine Ungenauigkeiten aufweisen. Die Messung zum 4. Punkt auf der Linie ermöglicht die Berechnung einer Abweichung zum Plan. In diesem Fall ermittelt die Software  eine nördliche Abweichung von 8 mm .

Stationierungsungenauigkeiten verstehen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Software nur die Ungenauigkeiten Ihrer Linien im letzten gemessenen Punkt berechnet. In der Praxis bedeutet dies, dass die Software bei der Berechnung dieser Stationierung „davon ausgeht“, dass Linie 1 perfekt genau gemäß der Konstruktion gemessen wurde und dass der erste Punkt Ihrer zweiten Linie ebenfalls perfekt genau gemäß der Konstruktion gemessen wurde. Wenn es überhaupt Ungenauigkeiten zwischen den Punkten gibt, werden diese im letzten gemessenen Punkt angezeigt.

Mit anderen Worten:

  1. Die ersten beiden gemessenen Punkte Ihrer ersten Linie bilden Ihre „Bezugslinie” – und diese wird für die Berechnung als genau nach Plan gemessen angesehen.
  2. Wenn der erste Punkt der zweiten Linie gemessen wird, ermittelt die Software sofort, wo sich diese zweite Linie im Raum befindet und visualisiert genau, wie diese Linie die erste Linie schneiden würde.
  3. Wenn Sie den letzten Punkt (den zweiten Punkt von Linie 2) messen, berechnet die Totalstation im Wesentlichen: „Unter der Annahme, dass die ersten drei Punkte perfekt gemessen wurden, weist diese Linie an dem Punkt, den Sie gerade gemessen haben, eine bestimmte Abweichung vom Plan auf.“

Die drei obigen Aussagen sind der Grund, warum die Verwendung von Referenz-Punkten während der Stationierung als genauer angesehen wird, da Referenz-Punkte festgelegte Koordinaten haben und bei der Messung hinsichtlich ihrer relativen Positionen und Abstände zueinander und zur Totalstation überprüft werden können. Die Fehler bei diesen Messungen, falls vorhanden, werden minimiert und auf alle gemessenen Werte verteilt.

Bei der Stationierung von Bauachsen geht die Station davon aus, dass die ersten drei Punkte genau dem Plan entsprechen, und positioniert sich entsprechend.

Der vierte gemessene Punkt deutet auf einen Fehler in den Bauachsen hin, aber es liegt am Anwender, diesen Fehler zu beheben oder zu minimieren. Eine genaue Vermessung ist mit der Bauachsen-Stationierung durchaus möglich, aber um die Genauigkeit zu gewährleisten, ist es wichtig zu verstehen, wie der Stationierungsprozess funktioniert und was die Daten aussagen.

Am Ende dieses Artikels finden Sie mehrere Beispiele für die Interpretation der Stationierungsgenauigkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genauigkeit Ihrer Absteckung von der Genauigkeit Ihrer Stationierung abhängt – finden Sie die besten Messpunkte auf Ihren Linien, die praktikabel sind. Optimieren Sie die Fläche, auf der Sie arbeiten möchten, aber minimieren Sie auch die Stationierungsfehler auf eine Toleranz Ihrer Wahl. Dies kann bedeuten, dass Sie sich für eine Vermessung in einem kleineren Bereich als gewünscht entscheiden, um die Integrität Ihrer Vermessung zu gewährleisten.

Wie beheben Sie mögliche Ungenauigkeiten?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Genauigkeit von Referenz-Punkten und Linien zu überprüfen – eine umfassende Übersicht finden Sie in diesem Artikel.

Eine einfache Möglichkeit zur Fehlerbehebung bietet die Berechnen-Funktion auf dem Tablett, mit der Sie die Maße Ihrer Objekte in der digitalen Datei überprüfen können. Verwenden Sie die Anwendung „Spannmaß“, um die Maße zu überprüfen, ohne stationiert zu sein.

Berechnen-Anwendungen:

 

 

Anleitung Schritt 6: Stationshöhe einstellen 

Wenn Sie mit Höhen arbeiten, müssen Sie eine Stationshöhe einstellen. Weitere Hilfe zum Einstellen einer Stationshöhe finden Sie in diesem Artikel. Durch einfaches Drücken der Schaltfläche „Stationshöhe einstellen“ auf der rechten Seite unter der Registerkarte „Zusammenfassung“ werden Sie durch den Vorgang geführt.

Wenn Sie nicht mit Höhen arbeiten, gehen Sie einfach oben zum Zahnrad-Symbol für die Einstellungen und deaktivieren Sie die Höhen (oder aktivieren Sie sie bei Bedarf). Wenn die Höhen deaktiviert sind, wird der Schritt zur Stationshöhe ebenfalls nicht angezeigt.

Beachten Sie: Wenn Sie während dieses Vorgangs eine Stationshöhe festlegen, können Sie diese später jederzeit wieder anpassen, falls Sie einen Fehler gemacht haben. Dies können Sie während der Stationierung tun oder indem Sie nach Fertigstellung Ihrer Station auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche „Stationshöhe bearbeiten“ klicken. Siehe Screenshots unten:

Anleitung Schritt 7: „Station verschieben” 

Wie in diesem Artikel erläutert, kann es sinnvoll sein, die Koordinatenposition Ihrer Station zu verschieben. Diese Option ist nur bei der Stationierung von Bauachsen verfügbar und kann verwendet werden, wenn Sie wissen, wo sich die Fehler in Ihren Bauachsen befinden. Mit „Station verschieben” können Sie die Stations-Koordinaten nach der Stationierung verschieben, um die Fehler zu minimieren, die Sie zwischen den geplanten Bauachsen und den im Feld gemessenen Werten entdeckt haben.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Station verschieben.

Vorgehensweise Schritt 8: Beginnen Sie mit Ihren Messanwendungen

Ihre Station hat nun eine Koordinatenposition in Ihrer CAD-Datei und Sie können mit Ihren Messanwendungen fortfahren.

Schneller Tipp:

Manchmal möchten Sie vielleicht lieber auf Referenz-Punkten stationieren, aber egal, was Sie tun, die Referenz-Punkte scheinen nicht genau zu sein. Eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung besteht darin, vorübergehend eine Stationierung anhand von Bauachsen vorzunehmen, um festzustellen, ob sich dadurch möglicherweise falsch positionierte Referenz-Punkte identifizieren lassen. Auch wenn Sie nach einer Stationierung anhand von Bauachsen lieber keine Absteckungen oder offiziellen Messanwendungen vornehmen möchten, kann dies eine gute Möglichkeit sein, potenzielle Probleme zu erkennen, die behoben werden müssen.

Beispiele für Stationierungsfehler zum besseren Verständnis:

Denken Sie daran, dass nur der Endpunkt der Bauachsen-Stationierung Fehler im Stationierungsprozess anzeigt. Nachfolgend finden Sie Beispiele für solche Fehler.

Beachten Sie jedoch, dass die Software den Fehler zwar nur am Endpunkt dieses Stationierungsprozesses anzeigt, die Fehler jedoch wahrscheinlich an jedem beliebigen Punkt des Stationierungsprozesses auftreten und vom Anwender beobachtet und behoben werden müssen.

Linie2Pt2 dN = 7 mm:

Eine visuelle Darstellung, wie die Totalstation dies berechnet hat:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenzpunkt. Punkt 3 (blau) legt fest, wo sich die zweite Linie im Raum befinden sollte, und gilt an der Stelle, an der er gemessen wurde, als genau. Punkt 4 ist der letzte gemessene Punkt der zweiten Linie mit einer Abweichung von 7 mm nach Norden vom roten X, wo die Linie hätte liegen müssen.

L2Pt2 dE = -7 mm:

Eine visuelle Darstellung der Berechnung durch die Totalstation:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenzpunkt. Punkt 3 (blau) legt fest, wo sich die zweite Linie im Raum befinden sollte, und gilt an der Stelle, an der sie gemessen wurde, als genau. Punkt 4 ist der letzte Messpunkt der zweiten Linie, mit einer Abweichung von 7 mm westlich vom roten X, wo die Linie hätte liegen sollen.

L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm

Eine visuelle Darstellung, wie die Totalstation dies berechnet hat:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenzpunkt. Punkt 3 (blau) legt fest, wo die zweite Linie im Raum liegen sollte, und gilt an der Stelle, an der er gemessen wurde, als genau. Punkt 4 ist der letzte gemessene Punkt der zweiten Linie mit einer Abweichung von 4 mm nach Norden (höher als die geplante Linie) und einer Abweichung von 4 mm nach Westen (weiter links von der vorgesehenen Linie).

Abschließender Hinweis:

Die Abweichungen von diesem Endpunkt sind wahrscheinlich eine Kombination aus Fehlern bei allen Messungen. Für die Zwecke dieser Stationierungsanwendung wird der Fehler jedoch nur am Endpunkt angezeigt. Da Sie nun verstehen, wie die Totalstation diesen Fehler interpretiert, können Sie entscheiden, wie Sie mit Ihren Anwendungen fortfahren möchten.

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.