Verwendung der Funktion „Station verschieben"

  • Aktualisiert

Zweck der Funktion „Station verschieben“

Die Funktion „Station verschieben“ kann nur in Verbindung mit der Funktion „Bauachsen stationieren“ verwendet werden. Sie dient zum Anpassen der X- und Y-Koordinaten der Totalstation nach Abschluss des Vorgangs „Bauachsen stationieren“. Diese Anwendung kann erforderlich sein, um die Koordinaten der Totalstation manuell anzupassen, wenn nach der Stationierung Abweichungen zum Bestand festgestellt worden sind und eine manuelle Anpassung erfordern.

Wie im Artikel „Bauachsen-Stationierung” erwähnt, berücksichtigt die Totalstation bei der Berechnung ihrer Koordinatenlage keine Fehler in der Bauachsen-Stationierung. Sie geht davon aus, dass sich die in der Stationierung gemessenen sich schneidenden Bauachsen genau im Winkel schneiden, den die digitale Datei vorgibt.

Zur kurzen Erklärung: Die erste gemessene Bauachse wird als genaue Referenzachse behandelt, die korrekt an der vom Entwurf vorgegebenen Stelle liegt. Die erste Messung der zweiten Achse wird ebenfalls als genaue Messung betrachtet, die der Totalstation mitteilt, wo sich die zweite Achse befindet. Die Totalstation kann dann den Schnittpunkt dieser beiden Achsenberechnen und sich anhand dieser drei Punkte entsprechend positionieren. Auch hier wird davon ausgegangen, dass diese drei Punkte genau mit dem Plan auf dem Projekt übereinstimmen. Der digitale Plan kann so an die Örtlichkeit angepasst werden.

Der vierte Punkt, der im Rahmen der Stationierung der Bauachsen gemessen wird, dient als visuelle Kontrolle für den Anwender, da er wahrscheinlich einen Abweichungsfehler (wenn auch nur einen sehr kleinen) aufweisen wird.

In der Praxis berechnet die Software den Fehler nur in Bezug auf den zuletzt gemessenen Punkt. Theoretisch könnte der Fehler in den gemessenen Bauachsen an jeder beliebigen Stelle liegen. Es ist Aufgabe des Anwenders, diese Fehler zu finden und ihre Auswirkungen während des Messens zu minimieren.

Hier kann „Station verschieben” nützlich sein.

Anleitung Schritt 1: Station verschieben öffnen

Navigieren Sie einfach zum Startbildschirm und wählen Sie unter „Station bearbeiten“ die Option „Station verschieben“.

Beim Öffnen werden Sie darauf hingewiesen, dass die Software dies als brandneuen Stationierungsort behandelt. Wenn Sie zurückgehen und zuvor abgesteckte oder angelegte Punkte mit dieser neuen Stationierung überprüfen, führt Sie die neue Station entsprechend der Verschiebung der Station auch zu deren neuen Position.

Anleitung Schritt 2: Geben Sie Ihre Verschiebungen ein

Im Menü auf der rechten Seite sehen Sie den Stationswert (die Koordinatenposition der Station). Wenn Sie Ihre Station nach E und N (X und Y) verschieben, werden die neuen Stationswerte zu Ihrer Information angezeigt:

Um 20 mm nach Norden und 15 mm nach Osten verschoben (beachten Sie den Unterschied in den Stationswerten):

Natürlich verschiebt sich auch das Stationssymbol in der CAD-Datei entsprechend diesen neuen Werten, damit Sie sich orientieren können.

Vorgehensweise Schritt 3: Stationierung akzeptieren

Drücken Sie auf das grüne Häkchen, und das Messgerät erinnert Sie automatisch daran, dass die Stationsverschiebung abgeschlossen ist. Wenn Sie während Ihrer Arbeit neue Punkte als Rückversicherungen benötigen, verwenden Sie einfach „Messen und speichern“, um einige Referenzpunkte neu zu messen, die Sie während Ihres Arbeitstages überprüfen können.

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.