Stationierung anhand von Referenzlinien: Anleitung

  • Aktualisiert

Demo zur Stationierung anhand von Referenzlinien

Zweck der Stationierung anhand von Referenzlinien

Manchmal ist die Verwendung von Referenzpunkten nicht praktikabel, da Ihr Vermessungsingenieur oder Generalunternehmer keine Referenzpunkte für die Stationierung festgelegt hat. Stattdessen wird, wie bei den meisten Baustellen üblich, erwartet, dass Referenzlinien, beispielsweise auf dem Boden markierte Rasterlinien, als Messreferenzen verwendet werden. In diesem Fall ist die Stationierung anhand von Referenzlinien anstelle der Stationierung anhand von Referenzpunkten am praktikabelsten.

Außerdem kann es manchmal vorzuziehen sein, Referenzlinien anstelle von Referenzpunkten als Stationierungsreferenz zu verwenden, da alle Gewerke auf einer Baustelle dieselben Linien verwenden oder für ihre Absteckung „übernehmen“. 

Der Anwendungsfall liegt bei Ihnen. Da dies jedoch bei bestimmten Gelegenheiten eine nützliche Stationierungslösung sein kann, ist diese Funktion in der HCL-Software verfügbar.

Beachten Sie, dass die Stationierung anhand von Referenzlinien voraussetzt, dass Sie in Ihrem Projekt mit einer CAD-Datei oder Linien arbeiten, da sich Ihre Totalstation für Ihre Messanwendungen innerhalb Ihres digitalen Entwurfs positioniert.

Wenn Sie unsicher sind, ob die Stationierung anhand von Referenzlinien oder Referenzpunkten für Ihre Situation besser geeignet ist, sollten Sie zunächst die Stationierung anhand von Referenzpunkten in Betracht ziehen, da dies die häufigste und normalerweise als genaueste Option angesehene Methode ist.

Anleitung, Schritt 1: Stationierung anhand von Referenzlinien öffnen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm einfach die Anwendung zur Stationierung anhand von Referenzlinien, um den Stationierungsvorgang zu beginnen.

Beachten Sie, dass die Software Sie dabei darauf hinweist, dass Ihre Absteckgenauigkeit vollständig von der Genauigkeit der Linien abhängt, auf denen Sie die Stationierung durchführen, da Sie nicht anhand von Referenzpunkten stationieren. Weiter unten erfahren Sie mehr darüber, wie die Totalstation ihre Position schätzt.

Anleitung, Schritt 2: Erste Referenzlinie auswählen und messen

Suchen Sie in Ihrer CAD-Datei die Referenzlinie, die Sie als erste Referenzlinie verwenden möchten, wie im folgenden Beispiel:

Wählen Sie nun irgendwo entlang dieser Linie eine Position aus und bereiten Sie die Messung vor. Wenn Sie sicher sind, dass Sie bereit sind, eine Position auf dieser Linie zu messen (und das richtige Ziel/Prisma ausgewählt ist), drücken Sie die rote Messtaste.

Gehen Sie nach Abschluss der Messung zu einer anderen Position auf dieser Linie und bereiten Sie die Messung eines zweiten Punkts auf dieser Linie vor. Es empfiehlt sich, einen zweiten Punkt möglichst weit entlang dieser Linie zu suchen, der eine Sichtverbindung zur Totalstation aufrechterhalten kann und bei dem Sie sicher sind, dass er genau auf der zu messenden Linie liegt.

Denken Sie daran, dass Ihre Absteckgenauigkeit vollständig von der Genauigkeit der Messungen abhängt, die Sie auf diesen Linien durchführen. Es liegt in Ihrem Interesse, der Totalstation einen langen Abschnitt dieser Referenzlinie zur Verfügung zu stellen – allerdings nur, wenn Sie wissen, dass Sie die Positionen auf der Linie genau messen können. Je größer die Entfernung ist, die Sie entlang der Linie zwischen diesen beiden Punkten messen, desto größer ist der Absteckbereich, in dem Sie sicher arbeiten können, sofern Sie von der Genauigkeit Ihrer Linienmessungen überzeugt sind.

Wenn Sie eine zweite Position entlang der Linie gefunden haben, folgen Sie der Aufforderung auf dem Controller und führen Sie die Messung durch:

Anleitung, Schritt 3: Zweite Referenzlinie auswählen und messen

Suchen Sie die zweite Referenzlinie, die Sie für die Stationierung verwenden möchten. Wichtig: Diese Linie muss die von Ihnen ausgewählte erste Referenzlinie schneiden. Wenn dies nicht der Fall ist, funktioniert der Stationierungsvorgang nicht. In meinem Beispiel habe ich eine Referenzlinie ausgewählt, die meine erste Linie in einem Winkel von 90° schneidet. Folgen Sie der Aufforderung und messen Sie den ersten Punkt entlang dieser Referenzlinie an einer von Ihnen ausgewählten Position.

Folgen Sie erneut den Aufforderungen und messen Sie den zweiten Punkt entlang dieser Referenzlinie. Befolgen Sie dabei den gleichen Rat wie in Schritt 2: Messen Sie möglichst weit entlang der Linie, wobei Sie sicher sein sollten, dass die Messung genau ist. Nach Abschluss dieses Schritts sollten Sie auf der rechten Seite in der Registerkarte „Messungen“ 4 Punkte sehen. Angezeigt werden der Winkel, um den sich die Totalstation gedreht hat (HA & VA), sowie die Entfernung von der Einheit, in der die Punkte gemessen wurden (SD).

Wenn Ihre Stationierung fehlerhaft eingerichtet wurde (entweder nicht genau genug oder weil sich die ausgewählten Linien nicht schneiden), weist die Totalstation Sie darauf hin, dass Sie den Stationierungsvorgang nicht abschließen können und es mit einer anderen Auswahl erneut versuchen müssen.

Anleitung, Schritt 4: Stationsposition auswählen

Wenn Sie die 4 erforderlichen Messungen Ihrer 2 Linien abgeschlossen haben, ist es an der Zeit anzugeben, wo sich Ihre Totalstation befindet. Auch wenn Sie möglicherweise wissen, wo sie sich in Bezug auf Ihre Linien befindet, weiß die Totalstation dies nicht. Sie weiß lediglich, dass sie 2 Linien gemessen hat und sich technisch gesehen an einer von zwei Positionen in Ihrem Projekt befinden könnte.

Im folgenden Screenshot weiß ich, dass die Position in Bezug auf die Linien, an denen ich meine Messungen durchgeführt habe, die Position „S1“ ist. Diese werde ich anklicken:

Nach dem Anklicken wird eine Darstellung der Entfernungen zu den von mir gemessenen Linien angezeigt:

Die Software stellt so viele Darstellungen wie nötig bereit, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue Stationierung erreichen und sich jedes Schritts bewusst sind, den Sie dabei durchführen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sehen Sie außerdem einen grünen Kreis, der den empfohlenen Absteckbereich darstellt, der innerhalb der von Ihnen festgelegten Toleranzeinstellungen liegt.

Das folgende Bild zeigt beispielsweise, wie der Benutzer eine Abstecktoleranz von 8 mm auswählt und die Software den Absteckbereich angibt, in dem eine solche Toleranz angesichts der durchgeführten Linienmessungen eingehalten werden kann:

Anleitung, Schritt 5: Stationierungsfehler überprüfen

Zusätzlich zu dieser Darstellung weisen die „Werte“ Ihrer gemessenen Punkte auf mögliche Ungenauigkeiten bei Ihren Messungen hin, wie im folgenden Screenshot:

Beachten Sie, dass in meinen Messungen bis „Line2Pt2“ keine Ungenauigkeiten zu sehen sind. Dort wird eine nördliche Abweichung von 7 mm von der Position angezeigt, an der sich dieser Punkt befinden sollte, wenn er entsprechend der Linienplanung genau gemessen worden wäre.

Stationierungsungenauigkeiten verstehen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Software die Ungenauigkeiten Ihrer Linien nur am zuletzt gemessenen Punkt berechnet. In der Praxis bedeutet dies, dass die Software bei der Berechnung dieser Stationierung „annimmt“, dass Linie 1 exakt entsprechend dem Entwurf gemessen wurde und dass auch der erste Punkt Ihrer zweiten Linie exakt entsprechend dem Entwurf gemessen wurde. Falls zwischen den Punkten Ungenauigkeiten vorhanden sind, werden diese auf irgendeine Weise am zuletzt gemessenen Punkt sichtbar.

Anders ausgedrückt:

  1. Die ersten beiden gemessenen Punkte Ihrer ersten Linie legen Ihre „Referenzlinie“ fest. Für die Berechnung wird angenommen, dass sie entsprechend der Art und Weise, wie Sie sie gemessen haben, genau dem Entwurf entspricht.
  2. Beim Messen des ersten Punkts der zweiten Linie legt die Software sofort fest, wo sich diese zweite Linie im Raum befindet, und visualisiert genau, wie diese Linie die erste Linie in dem Winkel schneiden würde, den die Entwurfsdatei vorgibt.
  3. Wenn Sie den letzten Punkt messen (den zweiten Punkt von Linie 2), sagt die Totalstation im Wesentlichen: „Unter der Annahme, dass die ersten 3 Punkte perfekt gemessen wurden, weist diese Linie an dem gerade gemessenen Punkt eine bestimmte Abweichung vom Entwurf auf.“

Die drei oben genannten Aussagen erklären, warum die Verwendung von Punkten bei der Stationierung als genauer gilt: Referenzpunkte verfügen über festgelegte Koordinaten und können bei der Messung hinsichtlich ihrer relativen Positionen und Abstände voneinander sowie von der Totalstation miteinander verglichen werden. Fehler in diesen Messungen werden, falls vorhanden, minimiert und auf alles Gemessene verteilt. Vermessungsingenieure nennen dies manchmal „Redundanz“.

Bei der Stationierung anhand von Referenzlinien ist diese „Redundanz“ nicht vorhanden: Die Station nimmt an, dass die ersten drei Punkte dem Entwurf entsprechen, und positioniert sich entsprechend. Der vierte gemessene Punkt weist auf einen Fehler zwischen den Referenzlinien hin. Wie dieser Fehler untersucht oder behoben wird, bleibt jedoch dem Endbenutzer überlassen. Eine genaue Absteckung ist mit der Stationierung anhand von Referenzlinien durchaus möglich. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, ist es jedoch entscheidend zu verstehen, wie der Stationierungsvorgang funktioniert und was die Daten während des Vorgangs aussagen.

Am Ende dieses Artikels finden Sie mehrere Beispiele zur Interpretation der Stationierungsgenauigkeit. Denken Sie zusammenfassend daran, dass die Genauigkeit Ihrer Absteckung von der Genauigkeit Ihrer Stationierung abhängt. Suchen Sie die besten praktikablen Messpositionen auf Ihren Linien. Optimieren Sie den Absteckbereich, in dem Sie arbeiten möchten, minimieren Sie jedoch gleichzeitig die Stationierungsfehler auf eine von Ihnen gewählte Toleranz. Dies kann bedeuten, dass Sie sich für einen kleineren Absteckbereich als gewünscht entscheiden, um die Integrität Ihrer Absteckung zu schützen.

Wie können mögliche Ungenauigkeiten untersucht werden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Genauigkeit von Referenzpunkten und -linien zu überprüfen. Eine ausführliche Übersicht finden Sie in diesem Artikel.

Für eine einfache Möglichkeit zur Fehlerbehebung können Sie einfach die Funktionen der Koordinatengeometrie (COGO) auf dem Tablet verwenden, um die Messungen Ihrer Objekte in der digitalen Datei zu überprüfen. Verwenden Sie außerdem die Anwendung Fehlende Linie, um Messungen zu überprüfen. Dies ist auch ohne Stationierung möglich.

COGO-Anwendungen:

Anwendung „Fehlende Linie“:

Anleitung, Schritt 6: Stationshöhe festlegen (falls erforderlich)

Wenn Sie mit Höhen arbeiten, müssen Sie eine Stationshöhe festlegen. Weitere Informationen zum Festlegen einer Stationshöhe finden Sie in diesem Artikel. Wenn Sie jedoch einfach auf der rechten Seite unter der Registerkarte „Zusammenfassung“ auf die Schaltfläche „Stationshöhe festlegen“ drücken, werden Sie durch den Vorgang geführt.

Wenn Sie nicht mit Höhen arbeiten, gehen Sie einfach zum Einstellungszahnrad oben und deaktivieren Sie die Höhen (oder aktivieren Sie sie bei Bedarf). Wenn die Höhen deaktiviert sind, wird der Schritt zur Festlegung der Stationshöhe ebenfalls nicht angezeigt.

Beachten Sie, dass Sie eine während dieses Vorgangs festgelegte Stationshöhe jederzeit nachträglich anpassen können, falls Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Dies ist während des Stationierungsvorgangs oder über die Schaltfläche zum Bearbeiten der Stationshöhe auf dem Startbildschirm möglich, nachdem Sie Ihre Station abgeschlossen haben. Siehe die folgenden Screenshots:

Anleitung, Schritt 7: „Station verschieben“ in Betracht ziehen

Wie in diesem Artikel erläutert, kann es nützlich sein, die Koordinatenposition Ihrer Station zu verschieben. Diese Option ist nur bei der Stationierung anhand von Referenzlinien verfügbar und kann verwendet werden, wenn Sie wissen, wo sich die Fehler in Ihren Referenzlinien befinden. Mit „Station verschieben“ können Sie die berechneten Koordinaten der Totalstation nach der Stationierung verschieben, um hoffentlich die Fehler zu minimieren, die Sie zwischen den geplanten Referenzlinien und den im Feld gemessenen Linien feststellen.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Station verschieben.

Anleitung, Schritt 8: Messanwendungen starten

Ihre Station verfügt nun über eine Koordinatenposition in Ihrer CAD-Datei, und Sie können mit Ihren Messanwendungen fortfahren.

Kurzer hilfreicher Tipp:

Manchmal möchten Sie möglicherweise anhand von Referenzpunkten stationieren, aber egal, was Sie tun, die Referenzpunkte scheinen nicht genau zu sein. Eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung besteht darin, die Station vorübergehend anhand von Referenzlinien einzurichten, um festzustellen, ob dies dabei helfen kann, Referenzpunkte zu identifizieren, die möglicherweise falsch positioniert sind. Auch wenn Sie nach einer Stationierung anhand von Referenzlinien möglicherweise keine Absteckung oder offiziellen Messanwendungen durchführen möchten, kann dies eine gute Möglichkeit sein, potenzielle Probleme zu untersuchen, auf die hingewiesen werden muss.

Beispiele für Stationierungsfehler zum besseren Verständnis:

Beachten Sie, dass nur der letzte Punkt des Vorgangs zur Stationierung anhand von Referenzlinien einen Fehler dieses Vorgangs anzeigt. Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, was dieser Fehler ausdrückt.

Hinweis: Obwohl die Software den Fehler nur am letzten Punkt dieses Stationierungsvorgangs anzeigt, ist es wahrscheinlich, dass die Fehler von jedem Punkt im Stationierungsvorgang stammen können. Dies muss vom Endbenutzer beobachtet und untersucht werden.

Line2Pt2 dN = 7 mm:

Darstellung der Berechnung durch die Totalstation:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenz. Punkt 3 (blau) legt fest, wo sich die zweite Linie im Raum befinden sollte, und gilt an der gemessenen Position als genau. Punkt 4 ist der zuletzt gemessene Punkt der zweiten Linie, mit einer nördlichen Abweichung von 7 mm vom roten X, an dem sich die Linie hätte befinden sollen.

L2Pt2 dE = -7 mm:

Darstellung der Berechnung durch die Totalstation:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenz. Punkt 3 (blau) legt fest, wo sich die zweite Linie im Raum befinden sollte, und gilt an der gemessenen Position als genau. Punkt 4 ist der zuletzt gemessene Punkt der zweiten Linie, mit einer westlichen Abweichung von 7 mm vom roten X, an dem sich die Linie hätte befinden sollen.

L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm

Darstellung der Berechnung durch die Totalstation:

Die violetten Punkte (Punkt 1 und 2 von Linie 1) gelten als genau und als Referenz. Punkt 3 (blau) legt fest, wo sich die zweite Linie im Raum befinden sollte, und gilt an der gemessenen Position als genau. Punkt 4 ist der zuletzt gemessene Punkt der zweiten Linie, mit einer Abweichung von 4 mm nach Norden (höher als die Position, an der sich die geplante Linie befinden sollte) und einer westlichen Abweichung von 4 mm (weiter links von der Position, an der sich die geplante Linie befinden sollte).

Abschließender Hinweis:

Die Abweichungen dieses letzten Punkts sind wahrscheinlich auf eine Kombination von Fehlern in allen Messungen zurückzuführen. Für die Zwecke dieser Stationierungsanwendung wird der Fehler jedoch nur am letzten Punkt angezeigt. Da Sie nun hoffentlich verstehen, wie die Totalstation diesen Fehler interpretiert, können Sie entscheiden, wie Sie mit Ihren Anwendungen fortfahren.

 

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 2 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.