Was ist ein Stationierungsbericht?

  • Aktualisiert

Ein Stationierungsbericht ermöglicht es Ihnen, den Verlauf der verschiedenen Stationierungsverfahren und Ergebnisse einzusehen, die Sie für Ihr Projekt verwendet haben. Es gibt mehrere Definitionen, die Sie verstehen sollten, um diesen Bericht effektiv für Ihre Arbeit nutzen zu können. Der Bericht ist jedoch intuitiv und sollte schnell verständlich sein.

Mit dem Stationierungsbericht können Sie die Genauigkeit Ihres Stationierungsprozesses im Laufe der Zeit verfolgen. Sie können die von Ihnen verwendeten Kontrollpunkte, die Koordinaten Ihrer Totalstation für jede Stationierung, die potenzielle Abweichung jeder Stationierung und die PPM-Einstellungen zum Zeitpunkt der Stationierung verfolgen. Dieser Bericht eignet sich hervorragend zur Verfolgung und Fehlerbehebung Ihrer Messen und Messungen, insbesondere da Ihre exportierten Punktdaten (wie Absteckpunkt- und Messpunktdaten) auch die Station speichern, mit der ein Punkt gemessen wurde. Mit diesem Bericht können Sie Ihre Arbeit leicht überprüfen.

Weitere Informationen zum Exportieren von Punktinformationen finden Sie in diesem Artikel.

Anwendung „Stationierungsbericht“

Die Anwendung „Stationierungsbericht“ finden Sie unter dem Bearbeitungssymbol auf dem Startbildschirm. Navigieren Sie zu „Berichte“, um einen Stationierungsbericht zu exportieren:

Sie finden sie auch auf der Registerkarte „Nicht-Messanwendungen“ auf dem CAD-Ansichtsbildschirm:

Berichtseinstellungen

Sie können die Berichtseinstellungen vor dem Export über den Exportbildschirm anpassen:

In diesem Bereich können Sie Ihre Vorlage anpassen oder das Berichtsformat zwischen .xlsx und .pdf ändern.

Welche Einstellungen können Sie unter „Vorlage bearbeiten“ anpassen?

Sie können anpassen, was in der Kopf- und Fußzeile Ihrer Vorlage angezeigt wird, sowie wo die Kopfzeile platziert werden soll. Bitte personalisieren Sie diesen Bericht nach Bedarf.

Ändern Sie die Bilder und passen Sie die Informationen nach Bedarf an:

Kopfzeileninformationen in einem Stationierungsbericht

Der Stationierungsbericht beginnt mit einer Kopfzeile:

Er enthält das Projekt und den Auftrag, aus denen der Stationierungsbericht stammt, das Datum des Berichts, die Einheiten (festgelegt in den HCL-Einstellungen) und die Toleranz (ebenfalls in den Einstellungen festgelegt – Informationen zur Toleranz finden Sie in diesem Artikel).

Tabelleninformationen in einem Stationierungsbericht

Unmittelbar nach der Kopfzeile erscheint eine Tabelle mit allen Stationen, die mit dem Auftrag des Projekts verbunden sind, aus dem der Bericht exportiert wurde:

Hier ist eine Liste der enthaltenen Informationen:

  • Name: Punktname der Station
  • NEH: Koordinateninformationen der Station
  • Referenz-Punkte: Diese Daten zeigen die Anzahl der Referenz-Punkte, die während der Stationierung gemessen wurden.
    • Wenn hier „0” angezeigt wird, liegt das daran, dass Sie die Stationierung mit „über pukt” durchgeführt haben.
  • hI: Dies ist die Höhe des Instruments, die nach der Stationierung auf dem Tablet eingegeben wird. (wahrscheinlich nur bei der Über-pukt Stationierung üblich.
  • dN, dE, dH, dO: Diese geben die Abweichungen Ihrer Stationierungseinrichtung an, nachdem die Kontrollpunkte gemessen und die Position der Station berechnet wurden.
  • Attribut 1-3: Alle manuell hinzugefügten Attribute, die innerhalb der Software zum Stationierungspunkt hinzugefügt wurden.
  • Datum/Uhrzeit: Zeitprotokoll, wann die Stationierung stattgefunden hat.
  • Modus: Gibt an, ob sich das Gerät während der Stationierung im normalen oder im Niederfrequenz-Kalibrierungsmodus befand. In diesem Artikel zur Kalibrierung erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen den Modi.

Individuelle Stationierungsinformationen in einem Stationierungsbericht

Jede einzelne Stationierung enthält Informationen zu den verwendeten Kontrollpunkten sowie Zeitstempel:

Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, enthält jede einzelne abgeschlossene Stationierung den Namen der Station, die Koordinaten der Station und den Frequenzmodus, der während der Kalibrierung festgelegt wurde.

Darüber hinaus werden jeder Punkt, der während der Stationierung verwendet wurde, das zugehörige Prisma, der Zeitstempel und sogar die PPM-Einstellungen zum Zeitpunkt der Messung (siehe diesen Artikel) angegeben.

All diese Informationen sind sehr wertvoll, um abgesteckte und gemessene Punkte miteinander zu vergleichen oder den Fortschritt des Messens an einem Projekt zu überprüfen.

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.